UCC27211

正在供货

具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器

alarm通知 立即订购

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
UCC27211A 正在供货 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 4A、120V 半桥栅极驱动器 Improved robustness

产品详情

Bootstrap supply voltage (max) (V) 110 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -12 Driver configuration Dual, Noninverting, TTL compatible
Bootstrap supply voltage (max) (V) 110 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -12 Driver configuration Dual, Noninverting, TTL compatible
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRM) 8 16 mm² 4 x 4 WSON (DPR) 10 16 mm² 4 x 4
  • 通过独立输入驱动高侧和低侧配置中的两个 N 通道 MOSFET
  • 最大启动电压 120VDC
  • 3.7A 输出拉电流、4.5A 输出灌电流
  • 输入引脚能够耐受 –10V 至 20V 的电压,并且与电源电压范围无关
  • TTL 兼容输入版本
  • 8V 至 17V VDD 工作范围(绝对最大值为 20V)
  • 1000pF 负载时上升时间为 7.2ns,下降时间为 5.5ns
  • 快速传播延迟时间(典型值 20ns)
  • 4ns 延迟匹配
  • 用于高侧和低侧驱动器的对称欠压锁定功能
  • 提供所有业界通用封装(SOIC-8、PowerPAD™ SOIC-8、4mm × 4mm SON-8 和 4mm × 4mm SON-10)
  • 额定温度范围为 –40°C 至 150°C
  • 通过独立输入驱动高侧和低侧配置中的两个 N 通道 MOSFET
  • 最大启动电压 120VDC
  • 3.7A 输出拉电流、4.5A 输出灌电流
  • 输入引脚能够耐受 –10V 至 20V 的电压,并且与电源电压范围无关
  • TTL 兼容输入版本
  • 8V 至 17V VDD 工作范围(绝对最大值为 20V)
  • 1000pF 负载时上升时间为 7.2ns,下降时间为 5.5ns
  • 快速传播延迟时间(典型值 20ns)
  • 4ns 延迟匹配
  • 用于高侧和低侧驱动器的对称欠压锁定功能
  • 提供所有业界通用封装(SOIC-8、PowerPAD™ SOIC-8、4mm × 4mm SON-8 和 4mm × 4mm SON-10)
  • 额定温度范围为 –40°C 至 150°C

UCC27211 驱动器基于常用的 UCC27201 MOSFET 驱动器,但性能得到了显著提升。峰值输出上拉和下拉电流已提高至 3.7A 拉电流和 4.5A 灌电流,因此可在 MOSFET 的米勒效应平台转换期间用尽可能小的开关损耗来驱动大功率 MOSFET。现在,输入结构能够直接处理 -10VDC,这提高了耐用性,并且无需使用整流二极管即可实现与栅极驱动变压器的直接对接。这些输入与电源电压无关,并且具有 20V 的最大额定值。

开关节点(HS 引脚)最高可处理 –(24–VDD)V 电压,从而保护高侧通道不受固有负电压导致的寄生电感和杂散电容影响。UCC27211(TTL 输入)具有更高的输入迟滞,因而支持连接至具有增强型抗噪性能的模拟或数字 PWM 控制器。

低侧和高侧栅极驱动器是独立控制的,并在彼此的接通和关断之间实现了 4ns 的延迟匹配。由于使用了一个额定电压为 120V 的片上自举二极管,因此无需采用外部分立式二极管。

高侧和低侧驱动器均配有欠压锁定功能,可提供对称的导通和关断行为,并且能够在驱动电压低于指定阈值时将输出强制为低电平。

UCC27211 驱动器基于常用的 UCC27201 MOSFET 驱动器,但性能得到了显著提升。峰值输出上拉和下拉电流已提高至 3.7A 拉电流和 4.5A 灌电流,因此可在 MOSFET 的米勒效应平台转换期间用尽可能小的开关损耗来驱动大功率 MOSFET。现在,输入结构能够直接处理 -10VDC,这提高了耐用性,并且无需使用整流二极管即可实现与栅极驱动变压器的直接对接。这些输入与电源电压无关,并且具有 20V 的最大额定值。

开关节点(HS 引脚)最高可处理 –(24–VDD)V 电压,从而保护高侧通道不受固有负电压导致的寄生电感和杂散电容影响。UCC27211(TTL 输入)具有更高的输入迟滞,因而支持连接至具有增强型抗噪性能的模拟或数字 PWM 控制器。

低侧和高侧栅极驱动器是独立控制的,并在彼此的接通和关断之间实现了 4ns 的延迟匹配。由于使用了一个额定电压为 120V 的片上自举二极管,因此无需采用外部分立式二极管。

高侧和低侧驱动器均配有欠压锁定功能,可提供对称的导通和关断行为,并且能够在驱动电压低于指定阈值时将输出强制为低电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
UCC27289 正在供货 具有 8V UVLO 和使能功能的 2.5A 至 3.5A、120V 半桥栅极驱动器 3-A device with improved negative voltage handling and tighter propagation delays

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27211 具有 8V UVLO 功能的 120V 3.7A/4.5A 半桥驱动器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2024年 12月 13日
应用手册 Mapping Application Requirements with the 120V Halfbridge Gate Driver PDF | HTML 2025年 4月 4日
应用手册 了解并比较栅极驱动器的峰值电流能力 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
应用手册 适用于高频逆变器并采用 C2000 的电压馈电全桥直流/直流和直流/交流转换器 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021年 5月 3日
应用手册 Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019年 10月 22日
应用手册 UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019年 1月 11日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Hybrid Battery Charger with Load Control for Telecom Equipments (Rev. A) 2018年 5月 9日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日
更多文献资料 Improving System Efficiency With a New Intermediate-Bus Architecture 2011年 9月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

UCC27211 PSpice Transient Model

SLUM245.ZIP (31 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC27211 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM304.TSC (107 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC27211 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM305.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCC27211 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM504.ZIP (1 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURB12 UCC272xx Schematic Review Template

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
半桥驱动器
UCC27200 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27200-Q1 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的汽车类 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27200A 具有 8V UVLO、负电压处理能力和 CMOS 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27201 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27201A 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27201A-DIE 120V 升压、3A 峰值电流、高频、高侧/低侧驱动器 UCC27201A-Q1 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的汽车类 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27210 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27211 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27211A 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27211A-Q1 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的汽车类 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27212 具有 5V UVLO 和负电压处理能力的 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27212A-Q1 具有 5V UVLO 的汽车类 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27282 具有 5V UVLO、互锁和使能功能的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27282-Q1 具有 5V UVLO、互锁功能和使能功能的汽车级 3A、120V 半桥驱动器 UCC27284 具有 5V UVLO 和使能端的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27284-Q1 具有 5V UVLO 的汽车类 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27288 具有 8V UVLO 且无内部自举二极管的 2.5A 至 3.5A 120V 半桥驱动器 UCC27289 具有 8V UVLO 和使能功能的 2.5A 至 3.5A、120V 半桥栅极驱动器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00195 — 用于三相逆变器系统的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台参考设计

TIDA-00195 参考设计包括一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器 ISO5852S(适用于各种应用中的电机控制)。此设计可对三相逆变器(其中整合了额定电压为 1200V、额定电流范围为 50A-200A 的 IGBT 模块)中的 ISO5852S 进行性能评估。

评估的一些重要功能和性能包括使用 DESAT 检测的短路保护、软关断、在不同逆变器 dv/dt 下的有源米勒钳位的有效性以及 IGBT 栅极驱动器的源自可调速电气电力驱动系统 (IEC61800-3) 的系统级 ESD/EFT 性能。Piccolo Launch Pad (...)

用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010087 — 100A 两相数字控制电池测试仪参考设计

该参考设计说明了一种使用 C2000™ 微控制器 (MCU) 和精密 ADC ADS131M08 精确控制双向交错式降压转换器功率级电流和电压的方法。此设计利用 C2000 MCU 的高分辨率脉宽调制 (PWM) 生成外设,实现了低于 ±20mA 的电流调节误差和 ±1mV 的电压调节误差。
设计指南: PDF
参考设计

TIDM-1003 — 适用于 PM 或 BLDC 电机的低电压、50A 无传感器 FOC 参考设计

The design is a 30V to 54 V Brushless DC motor (BLDC) or Permanent-magnet Synchronous Motors (PMSM) controller for low voltage, high current, high power ebike, power tool, fan, and pump applications. The design uses the Texas Instruments UCC27211D MOSFET drivers, CSD19506KCS 80V NexFET™ power (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-SOLARUINV — 具有 MPPT 功能的并网光伏微型逆变器

此设计是一种具有最大功率点跟踪 (MPPT) 功能的数字控制并网光伏微型逆变器。光伏微型逆变器是光伏行业的新兴领域。与将某个安装中的每个太阳能电池板连接到中央逆变器不同,基于光伏微型逆变器的安装将各个更小的(或“微型”)逆变器分别链接到每个太阳能电池板。该配置本身具有很多优势,包括消除了部分遮光条件、提高了系统效率、提高了可靠性以及增强了模块化。对于此设计,C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 微控制器 (MCU) 是整个逆变器的数字控制器,包括控制功率级、MPPT 和并网同步。功率转换级包括 1) 具有次级倍压器的有源钳位反激式直流/直流转换器,以及 2) (...)
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00364 — 适用于叉车交流牵引电机且由 48V 直流电池供电的 5kW 逆变器功率级参考设计

TIDA-00364 是一款基于三相 MOSFET 的逆变器参考设计,可驱动用于叉车牵引的交流感应电机。该逆变器由一节 48Vdc 铅酸电池供电。该逆变器可提供 5KW 的输出功率,在具有合适散热设置的情况下可处理高达 130Arms 的持续电机电流。该设计使用安装在热包覆 PCB 上的多个并联 MOSFET (CSD19536) 来实现高额定电流。具有 4A 峰值拉/灌电流的 120V 半桥 MOSFET 栅极驱动器用于控制 MOSFET。该设计整合各种技术和措施来运行并联的 MOSFET。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-BUCKBOOST-BIDIR — 双向非隔离式降压升压转换器

此设计实现了一个双向非隔离降压升压功率转换器,适合于太阳能微转换器、混合动力电动汽车 (HEV) 和电池充电应用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8877 — 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块数字控制参考设计

PMP8877 是基于 UCD3138 数字电源控制器的全功能 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块。参考设计采用次级侧控制和硬开关全桥电源拓扑,可在 36V-72V 输入源宽范围内运行时提供 12V/180W 输出功率。该参考设计的亮点包括:94% 峰值效率、对输入电压浪涌的快速输入电压前馈响应、恒定电流/恒定电源过载保护、预偏置启动、用于并联模块应用的电流共享控制,以及 PMBUS 支持与对等控制器进行通信。偏置电源块采用 UCC25230,而该设计中采用的闸极驱动器包括用于驱动 SR MOSFET 的 UCC27524 和用于驱动初级侧半桥 MOSFET 的 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频