UCC25230
- 运行为一个降压转换器、或者隔离型正-反激,Flybuck™ 高度集成转换器
- 从 12V 至 100V 的宽运行输入电压范围,105V 浪涌电压。
- 高达 0.2A 的输出电流
- 具有高达 2mA 电流能力的 9V 常开 VDD 输出
- 耐热增强型 4mm x 4mm 小外形尺寸无引线 (SON)-8/S-塑料超薄型小外形尺寸无引线 (PVSON)-N8 (DRM) 封装
- 内部设定的 380kHz 固定开关频率
- 内部持续时间为 2ms 的软启动
- 带有输入前馈的电压模式控制可实现最佳输出滤波器设计
- 2% 精度内部 2.5V 基准
- VDD欠压闭锁 (UVLO)
- 针对高电容负载下初次启动的带有频率折返功能的逐周期电流限制
- 带有输入正常信号的输入 UVLO 和过压闭锁 (OVLO)
- 集成型 110V,高侧和低侧开关
UCC25230 是一款高度集成的脉宽调制 (PWM) 转换器,此转换器可作为一个隔离式正反激控制器。 它具有集成的高侧和低侧电源开关,以及包含所有关键转换器功能的控制电路。 功率级仅需一个或者多个绕组耦合电感器和输出电容器即可实现完整解决方案。 带有外部补偿的电压模式前馈控制可在宽输入电压范围内实现最佳输出滤波器选择。 UCC25230 具有内部设定的 380kHz 固定频率。 它还包括带有滞后的输入电压 UVLO 和 OVLO 比较器,以及可被用于启用 PWM 控制器的输入正常、开路集电极输出信号。
UCC25230 采用耐热增强型 8 引脚小外形尺寸无引线 (SON) 封装,在此封装中 PowerPad 用作一个接地引脚。
其它特性包括内部软启动和逐周期电流保护。 输入电压和输出电流范围内隔离转换器的实测效率显示在中。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 输入电压范围 12-V 至 100-V、输出电流 0.2-A 开关转换器 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2012年 5月 3日 | |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | UCC25230 Bias Power-Supply Design Review | 2012年 2月 23日 | ||||
用户指南 | Using the UCC25230EVM-662 | 2012年 2月 7日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the UCC25230EVM-754 | 2011年 9月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
UCC25230 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUM240A.ZIP (49 KB) - PSpice Model
参考设计
PMP8877 — 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块数字控制参考设计
PMP8877 是基于 UCD3138 数字电源控制器的全功能 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块。参考设计采用次级侧控制和硬开关全桥电源拓扑,可在 36V-72V 输入源宽范围内运行时提供 12V/180W 输出功率。该参考设计的亮点包括:94% 峰值效率、对输入电压浪涌的快速输入电压前馈响应、恒定电流/恒定电源过载保护、预偏置启动、用于并联模块应用的电流共享控制,以及 PMBUS 支持与对等控制器进行通信。偏置电源块采用 UCC25230,而该设计中采用的闸极驱动器包括用于驱动 SR MOSFET 的 UCC27524 和用于驱动初级侧半桥 MOSFET 的 (...)
参考设计
PMP8878 — 基于 UCC28250 的 1/8 砖型隔离式 DC/DC 电信电源模块
PMP8878 是基于 UCC28250 高级 PWM 控制器的全功能 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块。参考设计采用次级侧控制和硬开关全桥电源拓扑,可在 40V-75V 输入源宽范围内运行时提供 12V/180W 输出功率。该参考设计的亮点包括:95% 峰值效率、预偏置启动、过热保护和过流保护(间断模式)。偏置电源块采用 UCC25230,而该设计中采用的闸极驱动器包括用于驱动 SR MOSFET 的 UCC27324 和用于驱动初级侧半桥 MOSFET 的 UCC27201。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSON (DRM) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点