UCC14240-Q1
- 采用隔离变压器的完全集成高密度隔离式直流/直流模块
- 隔离式直流/直流模块,用于驱动:IGBT、SiC FET
- 输入电压范围:21V 至 27V,绝对最大值为 32V
- 在 TA ≤ 85°C 时输出功率为 2.0W,在 TA = 105°C 时输出功率 > 1.5W
- 可调节的 (VDD – VEE) 输出电压(通过外部电阻器):在整个温度范围内为 18V 至 25V,调节精度为 ±1.3%
- 可调节的 (COM – VEE) 输出电压(通过外部电阻器):在整个温度范围内为 2.5V 至 (VDD – VEE),调节精度为 ±1.3%
- 通过展频调制和集成变压器设计降低电磁发射
- 使能、电源正常、UVLO、OVLO、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过热保护
- CMTI > 150kV/µs
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C ≤ TJ ≤ 150°C
- 温度等级 1: -40 °C ≤ TA ≤ 125°C
- 功能安全型
- 计划的安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4243VPK 基础型隔离
- 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 3000VRMS 隔离
-
符合 CQC GB4943.1 标准的基本绝缘
- 36 引脚宽体 SSOP 封装
UCC14240-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块,旨在为 IGBT 或 SiC 栅极驱动器供电。 UCC14240-Q1 集成了具有专有架构的变压器和直流/直流控制器,可实现高效率和超低的发射。高精度输出电压可提供更好的通道增强,从而实现更高的系统效率,不会对功率器件栅极造成过应力。
UCC14240-Q1 可以高效提供高达 2.0W(典型值)的隔离输出功率。该模块需要非常少的外部元件,并且具有片上器件保护功能,可提供额外的特性,例如输入欠压锁定、过压锁定、输出电压电源正常比较器、过热关断、软启动超时、可调隔离式正负输出电压、使能引脚和开漏输出电源正常引脚。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
功能与比较器件相同且具有相同引脚
功能与比较器件相似
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCC14240EVM-052 — UCC14240-Q1 2.0W 双路输出隔离式直流/直流转换器栅极驱动器辅助电源评估模块
UCC14240-Q1 评估模块 (EVM) 是一种直流/直流转换器模块,可在薄型、3.5mm 宽体 SOIC 集成封装中提供 2.0W 的 3kVRMS。UCC14240EVM-052 EVM 可以在 21V < VIN < 27V 范围内运行,并配置为 VDD = +15V 和 VEE = –5V 的双输出,展示了高压、工业和汽车逆变器、电池管理系统、充电站和各种隔离设备应用中使用的 IGBT 和 SiC 栅极驱动器 IC 所需的典型辅助电源电压。
UCC21551CQEVM-079 — UCC21551 4A、6A 双通道隔离式栅极驱动器评估模块
UCC21551CQEVM 是包含多个测试点和跳线的双层覆铜 PCB,用于全面评估 UCC21551 的功能。该 EVM 具有 PWM 输入控制、板载可调电源、分立式 FET 插座、用于低侧保护的外部有源钳位、自举高侧、负栅极电压功能、可配置死区时间开关、EN/DIS 跳线以及用于 Wolfspeed XM3 SiC 半桥电源模块的插座。经过优化的布局可最大限度地减小每个通道的环路面积,旁路电容器的放置可实现干净清晰的信号读取和最小的噪声干扰。
UCC5880INVERTEREVM — UCC5880-Q1 evaluation module for variable isolated gate drive in traction inverters
UCC5880INVERTEREVM 板上可通过焊接 100nF 电容器负载,独立用于测试 UCC5880-Q1 驱动器,也可用于直接驱动 Wolfspeed XM3 基于 SiC 的半桥电源模块以进行高功率测试。该板上包含两个 UCC14240-Q1 隔离式辅助电源。该 EVM 支持灵活配置不同的 SPI 通信方法,包括常规 SPI、菊花链和基于 TI 地址的 SPI。该 EVM 可与 Sitara™ 和 C2000™ 实时微控制器控制卡连接,用于高达 300kW 的三相逆变器测试
UCC5880QEVM-057 — UCC5880-Q1 评估模块
UCC14241-Q1-CALC — UCC14241-Q1 calculator tool
支持的产品和硬件
产品
隔离式电源模块(集成变压器)
TIDA-01606 — 10kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
PMP23223 — 具有辅助电源的智能隔离式栅极驱动器参考设计
UCC14240-Q1、UCC14141-Q1 和 UCC14341-Q1 都是集成辅助电源的直接替代产品,每个产品都具有不同的目标输入电压和输出功率。
UCC14xxx-Q1 信息:
- UCC14240-Q1
- 隔离:基本型
- 输入电压 (V):24(21 至 27)
- 输出电压 (V):25(18 至 25)
- 功率输出 (W):2
- (...)
TIDM-02014 — 大功率、高性能汽车类 SiC 牵引逆变器参考设计
PMP22817 — 带集成变压器的汽车类 SPI 可编程栅极驱动器和辅助电源参考设计
此参考设计旨在与 UCC14240-Q1 器件配合使用,且可修改为由 (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SO-MOD (DWN) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点