UA78M
- 输入电压范围 (VIN):5.3V 至 35V
- 输出电压范围 (VOUT):3.3V 至 12V
- 输出电流 (IOUT):高达 500mA
- 静态电流 IQ:4.5mA
- 内置短路电流限制和热保护
- 无需任何外部元件即可保持稳定
- 工作温度范围:
- 旧芯片 C 版本:0°C 至 +125°C
- 旧芯片 I 版本:-40°C 至 +125°C
- 新芯片:-40°C 至 +125°C
- 封装:
- 3 引脚 6.5mm x 7mm SOT-223
- 3 引脚 6.6mm x 10.11mm TO-252
UA78M 固定电压集成电路稳压器适用于各种应用。UA78M 可用于板级稳压,从而消除与单点稳压相关的噪声和分布问题。UA78M 也可与功率导通元件配合使用,用作高电流稳压器。UA78M 能够提供高达 500mA 的输出电流。此外,UA78M 无需外部电容器即可在整个负载电流范围内稳定运行。该稳压器的内部电流限制和热关断功能可避免器件发生过载。
UA78M 的额定结温范围是 -40°C 至 +125°C。更多详细信息,请参阅器件命名规则 表。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UA78M 35V、500mA 正电压线性稳压器 数据表 (Rev. U) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.U) | PDF | HTML | 2024年 5月 17日 |
应用手册 | LDO 噪声揭秘 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 9月 16日 | |
应用手册 | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
应用手册 | 简化的 LDO PSRR 测量 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2010年 7月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
MLTLDO2EVM-037 — 用于 DCY、DDA 和 KVU 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块
借助采用多种封装选项的 MLTLDO2EVM-037 低压降 (LDO) 评估模块 (EVM),设计工程师能评估可能用于其自身电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种 EVM 配置包含一个 DDA、3 引脚和 5 引脚 KVU 以及 DCY 封装,便于工程师焊接和评估部件。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
TO-220 (KCS) | 3 | Ultra Librarian |
TO-252 (KVU) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。