TUSB319-Q1
- Meets USB Type-C™ Specifications
- Supports DFP (Host/Source) Applications with up to 15W Power
- Supports Type-C Current Mode Advertisement up to 3 A (Default, 1.5 A, 3 A)
- Provides Type-C Plug Orientation
- Channel Configuration (CC)
- Attach of USB Port Detection
- Cable Orientation Detection
- VBUS Detection
- Supply Voltage: 3.8 V to 5.5 V
- Low Current Consumption
- 2 × 2 mm WSON Package with 0.5 mm Pitch
- Industrial Temperature Range of –40°C to 85°C
The TUSB319-Q1 is a USB Type-C Downstream Facing Port (DFP) controller. The TUSB319-Q1 monitors the USB Type-C Configuration Channel (CC) lines to determine when an USB device is attached. If an Upstream Facing Port (UFP) device is attached, the TUSB319-Q1 drives an open drain output ID that can be used in the system to apply VBUS power. The device also communicates the selectable VBUS current sourcing capability to the UFP via the CC lines.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TUSB319-Q1 USB Type-C DFP Port Controller 数据表 | PDF | HTML | 2017年 2月 13日 | ||
用户指南 | TUSB319 Evaluation Module | 2017年 2月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TUSB319EVM — USB Type-C DFP 端口控制器评估模块
TUSB319EVM 可提供完整的参考设计,它是非常适合 Type-C USB 充电器的 DFP 控制器,支持高达 3A (5V) 的 VBUS 电源信号和 VBUS 检测。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-01432 — 具有充电功能和增强型数据路径性能的汽车无源媒体集线器参考设计
此汽车参考设计展示了一种用于实现需要进行数据传输的媒体端口的独特方法。此设计能够通过 15W USB Type-C™ 端口支持 USB 2.0。通过利用包含符合 AEC-Q100 标准且经过 CISPR-25 5 类测试的模拟集成电路 (IC) 在内的完整参考设计,客户可加快其媒体端口系统的开发速度。此参考设计通过灵活的无源解决方案,最大程度地简化了研发工作,该解决方案使系统能与音响主机进行角色交换,并能使用 1x2 英寸小型解决方案为 USB Type-C 和传统器件充电。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DRF) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。