USB 2.0 480Mbps 高速信号调节器

alarm通知 立即订购
TUSB211 不推荐用于新设计
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TUSB211A 正在供货 USB 2.0 480Mbps 高速信号调节器 Extended cable length compensation, improved drive and common mode performance

产品详情

Type Redriver Function USB 2.0 USB speed (Mbps) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single-channel Features USB 2.0 Redriver with 2 Meter Cable Redriving Strength Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 20000 ESD HBM (typ) (kV) 3 Bandwidth (MHz) 240
Type Redriver Function USB 2.0 USB speed (Mbps) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single-channel Features USB 2.0 Redriver with 2 Meter Cable Redriving Strength Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 20000 ESD HBM (typ) (kV) 3 Bandwidth (MHz) 240
X2QFN (RWB) 12 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
  • 支持低速 (LS)、全速 (FS) 和高速 (HS) 信号传输
  • 3.3V 单电源供电运行时的功耗为 55mW(典型值)
  • 可通过外部下拉电阻选择信号增益
  • 不会损坏 DP 和 DM 走线
  • 可扩展解决方案 - 用于高损耗应用的 菊花链器件
  • 紧凑型 1.6mm x 1.6mm QFN 封装
  • 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
  • 支持低速 (LS)、全速 (FS) 和高速 (HS) 信号传输
  • 3.3V 单电源供电运行时的功耗为 55mW(典型值)
  • 可通过外部下拉电阻选择信号增益
  • 不会损坏 DP 和 DM 走线
  • 可扩展解决方案 - 用于高损耗应用的 菊花链器件
  • 紧凑型 1.6mm x 1.6mm QFN 封装

TUSB211 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。

该器件采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB211 的影响。该器件只能对 HS 信号进行补偿。

该器件具有可编程的信号增益,可精调器件性能,从而对连接器上的高速信号进行优化。这对于通过 USB 高速电气兼容性测试很有帮助。

TUSB211 的封装不会损坏 DP/DM 信号路径的连续性。这样一来,便可以针对完整 USB 通道实现零风险系统设计。

此外,TUSB211 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。

TUSB211 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。

该器件采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB211 的影响。该器件只能对 HS 信号进行补偿。

该器件具有可编程的信号增益,可精调器件性能,从而对连接器上的高速信号进行优化。这对于通过 USB 高速电气兼容性测试很有帮助。

TUSB211 的封装不会损坏 DP/DM 信号路径的连续性。这样一来,便可以针对完整 USB 通道实现零风险系统设计。

此外,TUSB211 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB211 USB 2.0 高速信号调节器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 10月 16日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点