TS3USB221
- VCC 工作范围为 2.3V 和 3.6V
- VI/O 支持高达 5.5V 的信号
- 1.8V 兼容控制引脚输入
- OE 禁用时采用低功耗模式 (1µA)
- RON = 6Ω(最大值)
- ΔrON = 0.2Ω(典型值)
- CIO(ON) = 6pf(最大值)
- 低功耗(最大值为 30µA)
- ESD > 2000V 人体放电模型 (HBM)
- 高带宽(典型值为 1GHz)
TS3USB221 是一款高带宽开关,专为手持和消费类应用(例如手机、数码相机和具有集线器的笔记本电脑或具有受限 USB I/O 的控制器)中的高速 USB 2.0 信号切换而设计。此开关具有较宽的带宽 (1GHz),这一特性使得信号传递具有最少的边缘失真和相位失真。该器件将 USB 主机器件差动输出复用到一个相应的输出(共两个输出)。此开关为双向开关,输出端高速信号具有极少或零衰减。TS3USB221 旨在降低位间偏移并改善通道间噪声隔离。TS3USB221 同样能够兼容各种标准,例如高速 USB 2.0 (480Mbps)。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500
DLP® LightCrafter™ 4500 开发模块可提供灵活的光导解决方案,该解决方案具有高亮度和高分辨率特性,适用于工业、医疗和科学应用。DLP LightCrafter 4500 采用 0.45 WXGA 芯片组并以小型封装提供分辨率、亮度和可编程能力的完美组合。
开发人员可以通过 DLP LightCrafter 4500 的基于 USB 的应用程序编程接口 (API) 和易于使用的图形用户界面 (GUI) 轻松地创建、存储和显示高速图形序列。两个可配置的输入/输出触发器可以方便地与摄像机、传感器或其他外设同步。DLP LightCrafter 4500 的功能集使其成为为工业 (...)
TS3USB221AEVM — 用于 TS3USB221A 的评估模块
TS3USB221AEVM 是用于德州仪器 (TI) 高速 USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关的评估模块。USB221AEVM 使信号能够以最小的边缘和相位失真进行传递、在所有引脚上集成 ESD 保护单元以及将来自常见 USB 输入的差动信号多路复用到两个对应输出中的一个输出。该评估模块演示了低位至位偏移、高通道到通道噪声隔离以及与各种标准(例如在高速信令应用中使用 TS3USB221A 时可能涉及的高速 USB 2.0 (480 Mbps) 标准)的符合性。
TS3USB221EEVM — TS3USB221E 评估模块
TS3USB221EEVM 是用于德州仪器 (TI) 高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关的评估模块。USB221EEVM 使信号能够以最小的边缘和相位失真进行传递、在所有引脚上集成 IEC 级别 ESD 保护单元以及将来自常见 USB 输入的差动信号多路复用到两个对应输出中的一个输出。该评估模块演示了低位至位偏移、高通道到通道噪声隔离以及与各种标准(例如在高速信令应用中使用 TS3USB221E 时可能涉及的高速 USB 2.0 (480 Mbps) 标准)的符合性。
TS3USB221EVM — TS3USB221 评估模块
TS3USB221EVM 是用于德州仪器 (TI) 高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关的评估模块。USB221EVM 使信号能够以最小的边缘和相位失真进行传递,还可以将来自常见 USB 输入的差动信号多路复用到两个对应输出中的一个输出。该评估模块演示了低位至位偏移、高通道到通道噪声隔离以及与各种标准(例如在高速信令应用中使用 TS3USB221 时可能涉及的高速 USB 2.0 标准)的符合性。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00538 — 具有电源路径和 MaxCharge 高压适配器的全集成 5A NVDC 单节电池充电器
TIDA-01582 — 适用于 USB 电力输送可编程电源的开关电容快速充电参考设计
DLP4500-C350REF — DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计
TIDA-00254 — 面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成
TIDA-00590 — 双电池充电器 IC 参考设计(采用级联配置连接)
TIDA-00589 — 适用于移动电源的 I2C 控制的单节 5A 快速充电器(采用 MaxCharge 技术且支持 3.1A 升压操作)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
UQFN (RSE) | 10 | Ultra Librarian |
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。