产品详情

Configuration 4:1 Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 11 CON (typ) (pF) 27 ON-state leakage current (max) (µA) 0.3 Supply current (typ) (µA) 2.5 Bandwidth (MHz) 165 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Powered-off protection Input/output continuous current (max) (mA) 128 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (max) (V) 1.3
Configuration 4:1 Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 11 CON (typ) (pF) 27 ON-state leakage current (max) (µA) 0.3 Supply current (typ) (µA) 2.5 Bandwidth (MHz) 165 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Powered-off protection Input/output continuous current (max) (mA) 128 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (max) (V) 1.3
VQFN (RGY) 16 14 mm² 4 x 3.5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度范围:–40°C 至 125°C,TA
    • 器件 HBM 分类等级:±1500V
    • 器件 CDM 分类等级:±1000V
  • 支持关断保护,当 VCC = 0V 时,I/O 引脚处于高阻抗状态
  • 低导通状态电阻
  • 低电荷注入
  • 1Ω 通态电阻匹配
  • 0.25% 总谐波失真 (THD+N)
  • 2.3V 至 3.6V 单电源运行
  • 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度范围:–40°C 至 125°C,TA
    • 器件 HBM 分类等级:±1500V
    • 器件 CDM 分类等级:±1000V
  • 支持关断保护,当 VCC = 0V 时,I/O 引脚处于高阻抗状态
  • 低导通状态电阻
  • 低电荷注入
  • 1Ω 通态电阻匹配
  • 0.25% 总谐波失真 (THD+N)
  • 2.3V 至 3.6V 单电源运行
  • 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求

TS3A5017-Q1 器件是一款双通道 4:1 多路复用器,其设计工作电压为 2.3V 至 3.6V。该器件是一款双向器件,可以处理数字和模拟信号。该器件的断电保护功能可确保 VCC = 0V 时信号路径为高阻抗,从而简化了电源定序,并提高了系统可靠性。

TS3A5017-Q1 器件是一款双通道 4:1 多路复用器,其设计工作电压为 2.3V 至 3.6V。该器件是一款双向器件,可以处理数字和模拟信号。该器件的断电保护功能可确保 VCC = 0V 时信号路径为高阻抗,从而简化了电源定序,并提高了系统可靠性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TMUX4052-Q1 正在供货 具有 1.8V 兼容逻辑电平的汽车类 ±12V 4:1 双通道多路复用器 ±24-V mux with 1.8-V logic 
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TMUX1309-Q1 正在供货 具有注入控制和 1.8V 逻辑电平的汽车类 5V、4:1、双通道多路复用器 Upgraded 1.8-V logic support

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于汽车的 TS3A5017-Q1 双通道 4:1 模拟开关 转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018年 10月 26日
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 5日
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日
应用手册 防止模拟开关的额外功耗 英语版 2008年 7月 15日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADLESS-ADAPTER1 — 用于测试 TI 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

EVM-LEADLESS1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW、RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT 和 YZP 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TS3A5017-Q1 PSpice Model

SCDM198.ZIP (4 KB) - PSpice Model
仿真模型

TS3A5017-Q1 TINA-TI Reference Design

SCDM197.TSC (1698 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TS3A5017-Q1 TINA-TI Spice Model

SCDM196.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGY) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频