TS3A5017-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度范围:–40°C 至 125°C,TA
- 器件 HBM 分类等级:±1500V
- 器件 CDM 分类等级:±1000V
- 支持关断保护,当 VCC = 0V 时,I/O 引脚处于高阻抗状态
- 低导通状态电阻
- 低电荷注入
- 1Ω 通态电阻匹配
- 0.25% 总谐波失真 (THD+N)
- 2.3V 至 3.6V 单电源运行
- 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
TS3A5017-Q1 器件是一款双通道 4:1 多路复用器,其设计工作电压为 2.3V 至 3.6V。该器件是一款双向器件,可以处理数字和模拟信号。该器件的断电保护功能可确保 VCC = 0V 时信号路径为高阻抗,从而简化了电源定序,并提高了系统可靠性。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 适用于汽车的 TS3A5017-Q1 双通道 4:1 模拟开关 转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2018年 10月 26日 |
应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
应用手册 | 防止模拟开关的额外功耗 | 英语版 | 2008年 7月 15日 | |||
应用手册 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
接口适配器
LEADLESS-ADAPTER1 — 用于测试 TI 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装的表面贴装转 DIP 接头适配器
EVM-LEADLESS1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW、RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT 和 YZP 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。