TRS3232E-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- ESD Protection for RS-232 Bus Pins
- ±15-kV Human Body Model (HBM)
- ±8 kV (IEC61000-4-2, Contact Discharge)
- ±15 kV (IEC61000-4-2, Air-Gap Discharge)
- Meets or Exceeds the Requirements of TIA/EIA-232-F
and ITU v.28 Standards - Operates With 3-V to 5.5-V VCC Supply
- Operates up to 250 kbit/s
- Two Drivers and Two Receivers
- Low Supply Current: 300 µA (Typ)
- External Capacitors: 4 × 0.1 µF
- Accepts 5-V Logic Input With 3.3-V Supply
- Pin Compatible to Alternative High-Speed Device (1 Mbit/s):
TRSF3232E
The TRS3232E device consists of two line drivers, two line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV IEC ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. The devices operate at data signaling rates up to 250 kbit/s and a maximum of 30-V/µs driver output slew rate.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver 数据表 | 2009年 3月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-01094 — 适用于隔离式分流电流测量的抗磁场干扰、无变压器电源参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。