产品详情

Current consumption (mA) 55 Frequency (min) (MHz) 1 Frequency (max) (MHz) 6000 Gain (typ) (dB) 12 Impedance match (Ω) 50 Noise figure (typ) (dB) 4.5 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Output enable Yes OIP3 (typ) (dBm) 29 P1dB (typ) (dBm) 15 Type RF Gain Block Rating Catalog Power-down current Yes
Current consumption (mA) 55 Frequency (min) (MHz) 1 Frequency (max) (MHz) 6000 Gain (typ) (dB) 12 Impedance match (Ω) 50 Noise figure (typ) (dB) 4.5 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Output enable Yes OIP3 (typ) (dBm) 29 P1dB (typ) (dBm) 15 Type RF Gain Block Rating Catalog Power-down current Yes
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 1MHz-6000MHz
  • 增益:12dB
  • 噪声值:4.5dB
  • 输出 P1dB:2000MHz 时为 14.5dBm
  • 输出 IP3:2000MHz 时为 28.5dBm
  • 节电模式
  • 单电源:3.3V
  • 温度范围内的稳定性能
  • 无条件稳定
  • 强健的静电放电 (ESD) 防护:> 1kV 人体模型 (HBM);> 1kV 充电器件模型 (CDM)

应用范围

  • 通用 RF 增益块
  • 消费类产品
  • 工业用
  • 公用事业计量仪表
  • 低成本无线电产品
  • 蜂窝基站
  • 无线基础设施
  • RF 回程
  • 雷达
  • 电子对抗
  • 软件定义的无线电
  • 测试和测量
  • 点对点/多点微波
  • 软件定义的无线电
  • RF 中继器
  • 分布式天线系统
  • 本振 (LO) 和 PA 驱动器放大器
  • 无线数据,卫星,直播卫星 (DBS),有线电视 (CATV)
  • 中频 (IF) 放大器

  • 1MHz-6000MHz
  • 增益:12dB
  • 噪声值:4.5dB
  • 输出 P1dB:2000MHz 时为 14.5dBm
  • 输出 IP3:2000MHz 时为 28.5dBm
  • 节电模式
  • 单电源:3.3V
  • 温度范围内的稳定性能
  • 无条件稳定
  • 强健的静电放电 (ESD) 防护:> 1kV 人体模型 (HBM);> 1kV 充电器件模型 (CDM)

应用范围

  • 通用 RF 增益块
  • 消费类产品
  • 工业用
  • 公用事业计量仪表
  • 低成本无线电产品
  • 蜂窝基站
  • 无线基础设施
  • RF 回程
  • 雷达
  • 电子对抗
  • 软件定义的无线电
  • 测试和测量
  • 点对点/多点微波
  • 软件定义的无线电
  • RF 中继器
  • 分布式天线系统
  • 本振 (LO) 和 PA 驱动器放大器
  • 无线数据,卫星,直播卫星 (DBS),有线电视 (CATV)
  • 中频 (IF) 放大器

TRF37A73 采用具有节电引脚的 2.00mm x 2.00mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON) 封装,这使得这款器件非常适合于空间占用和低功率模式十分关键的应用。

TRF37A73 的设计目的是易于使用。 为了实现最大灵活性,这个产品系列使用常见的 3.3V 电源,并且流耗为 55mA。 此外,这一系列在设计时使用了有源偏置电路,此电路在过程、温度和电压变化范围内提供一个稳定且可预计的偏置电流。 为了实现增益和线性预算,此器件被设计成提供一个平坦增益响应,以及频率达到 6000MHz 时的出色 OIP3 输出。 针对空间受限应用,这一系列与 50Ω 内部匹配,这样简化了使用,并且最大限度地减小了所需的印刷电路板 (PCB) 面积。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

TRF37A73 采用具有节电引脚的 2.00mm x 2.00mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON) 封装,这使得这款器件非常适合于空间占用和低功率模式十分关键的应用。

TRF37A73 的设计目的是易于使用。 为了实现最大灵活性,这个产品系列使用常见的 3.3V 电源,并且流耗为 55mA。 此外,这一系列在设计时使用了有源偏置电路,此电路在过程、温度和电压变化范围内提供一个稳定且可预计的偏置电流。 为了实现增益和线性预算,此器件被设计成提供一个平坦增益响应,以及频率达到 6000MHz 时的出色 OIP3 输出。 针对空间受限应用,这一系列与 50Ω 内部匹配,这样简化了使用,并且最大限度地减小了所需的印刷电路板 (PCB) 面积。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TRF37B73 正在供货 具有断电引脚的 1 至 6000MHz 15dB 射频增益块放大器 Same functionality and pin-to-pin compatible with 14.5-dB gain
TRF37C73 正在供货 具有断电引脚的 1 至 6000MHz 18dB 射频增益块放大器 Same functionality and pin-to-pin compatible with 17-dB gain
TRF37D73 正在供货 具有断电引脚的 1 至 6000MHz 20dB 射频增益块放大器 Same functionality and pin-to-pin compatible with 20-dB gain

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRF37A73 1-6000MHz 射频 (RF) 增益块 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2014年 6月 25日
用户指南 TRF37x73 and TRF37x75 EVM User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 4日
用户指南 TRF37x73 and TRF37x75 EVM User’s Guide 2014年 3月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRF37A73EVM — TRF37A73 评估模块

TRF37X73EVM 评估模块用于评估 TRF37x73 射频增益块。这些增益块有多种增益版本。请查看各自的产品数据表,确保订购与目标应用的增益和频率相对应的正确增益块。

用户指南: PDF | HTML
仿真模型

TRF37A73 ADS2014 Model

SLAJ004.ZIP (55 KB) - Spice Model
仿真模型

TRF37A73 S-Parameter Model

SLAM237.ZIP (42 KB) - S-Parameter Model
仿真模型

TRF37A73 TINA-TI Reference Design

SLAM256.TSC (299 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TRF37A73 TINA-TI Spice Model

SLAM257.ZIP (3 KB) - TINA-TI Spice Model
CAD/CAE 符号

Low Frequency S-Parameters, 1M - 200M 4.7uH

SLAR109.ZIP (28 KB)
CAD/CAE 符号

Low Frequency S-Parameters, 1M - 400M 680nH

SLAR110.ZIP (55 KB)
参考设计

TIDA-00347 — 低频 RF 放大器参考设计

宽带射频放大器需要外部耦合电容器和一个射频扼流圈,用于为输出晶体管集电极提供偏置电源。当工作频率降低时,必须对选择的组件进行修改,以便在器件中保持适当的增益和线性。该设计针对 TRF37x73 之类的宽带射频放大器器件在低频范围内工作提供了电路改型建议。为了说明该设计的有效性,为极低频率 (1 MHz - 50 MHz) 和中等频率 (20 MHz - 400 MHz) 提供了完整的温度和电压测试。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频