主页 电源管理 LED 驱动器 照明 LED 驱动器

TPS92690

正在供货

具有低侧电流感应功能的 N 沟道可调光 LED 驱动器控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS92692 正在供货 具有扩频频率调制功能和内部 PWM 发生器的高精度 LED 控制器 Includes spread spectrum frequency modulation for improved EMI performance.

产品详情

Input voltage type DC/DC Topology Boost, Boost Controller, Cuk, Flyback, SEPIC Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 75 Vout (max) (V) 72 Vout (min) (V) 3 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 2 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Soft Start, Synchronization Pin, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Boost, Boost Controller, Cuk, Flyback, SEPIC Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 75 Vout (max) (V) 72 Vout (min) (V) 3 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 2 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Soft Start, Synchronization Pin, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 输入电压范围为 4.5V 至 75V
  • 可调节电流感测(50mV 至 500mV)
  • 低侧电流感测
  • 2Ω 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器
  • 输入欠压保护
  • 输出过压保护
  • 逐周期电流限制
  • 脉宽调制 (PWM) 调光输入
  • 可编程振荡器频率
  • 外部同步功能
  • 斜坡补偿
  • 可编程软启动 功能
  • 16 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) (PWP) 外露焊盘封装

应用

  • LED 驱动器
  • 恒定电流稳压器:升压,库克电路 (Cuk),反激和单端初级电感转换器 (SEPIC)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入电压范围为 4.5V 至 75V
  • 可调节电流感测(50mV 至 500mV)
  • 低侧电流感测
  • 2Ω 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器
  • 输入欠压保护
  • 输出过压保护
  • 逐周期电流限制
  • 脉宽调制 (PWM) 调光输入
  • 可编程振荡器频率
  • 外部同步功能
  • 斜坡补偿
  • 可编程软启动 功能
  • 16 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) (PWP) 外露焊盘封装

应用

  • LED 驱动器
  • 恒定电流稳压器:升压,库克电路 (Cuk),反激和单端初级电感转换器 (SEPIC)

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS92690 器件是一款具有可调节输出电流感测电阻电压的高压、低侧 N 沟道场效应晶体管 (NFET) 控制器。 是 LED 驱动器的理想选择,它包含所有执行基于升压,SEPIC,反激和 CuK 拓扑结构的电流稳压器所需的所有特性。

输出电流调节基于由一个控制环路监控的峰值电流模式控制。 这个方法在提供固有输入电压前馈补偿的同时简化了环路补偿的设计。 TPS92690 器件包含一个高电压启动稳压器,该稳压器在 4.5V 至 75V 的宽输入范围内工作。PWM 控制器专为高速性能而设计,振荡器频率范围高达 2MHz。 TPS92690 器件具有误差放大器、精密基准、逐周期电流限制和热关断等功能。

TPS92690 器件是一款具有可调节输出电流感测电阻电压的高压、低侧 N 沟道场效应晶体管 (NFET) 控制器。 是 LED 驱动器的理想选择,它包含所有执行基于升压,SEPIC,反激和 CuK 拓扑结构的电流稳压器所需的所有特性。

输出电流调节基于由一个控制环路监控的峰值电流模式控制。 这个方法在提供固有输入电压前馈补偿的同时简化了环路补偿的设计。 TPS92690 器件包含一个高电压启动稳压器,该稳压器在 4.5V 至 75V 的宽输入范围内工作。PWM 控制器专为高速性能而设计,振荡器频率范围高达 2MHz。 TPS92690 器件具有误差放大器、精密基准、逐周期电流限制和热关断等功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS92691 正在供货 具有轨到轨电流检测放大器的 TPS92691 多拓扑 LED 驱动器 This product is a multi-topology low-side NFET LED controller with rail-to-rail current sense capability.
功能与比较器件相似
TPS92691-Q1 正在供货 具有轨到轨电流检测放大器的汽车类多拓扑 LED 驱动器 Similar in performance and designed in a newer process.
TPS92692-Q1 正在供货 具有扩频频率调制功能和内部 PWM 发生器的高精度 LED 控制器 Similar in performance and designed in a newer process.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS92690 用于具有低侧电流感测功能的可调光 LED 驱动器 的 N 沟道控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 12月 28日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
EVM 用户指南 TPS92690EVM-506 Boost Evaluation Module 2012年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92690EVM — 用于具有低侧电流感应评估模块板的可调光 LED 驱动器的 N 通道控制器

TPS92690EVM 评估模块是一个恒定电流 LED 驱动器,可支持高达 35W(35V,1A)的应用。LED 电流预设为 500mA,输出电压范围为 20V - 35V。此设计的输入电压范围为 8V 到 19V,是汽车应用以及常见的套装 AC-DC 电源的典型配置。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS92690 PSpice Transient Model

SLVM814.ZIP (45 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS92690 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMAP7.TSC (132 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS92690 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMAP8.ZIP (32 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SLVC467 TPS92690 Boost Converter Matchad Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
照明 LED 驱动器
TPS92690 具有低侧电流感应功能的 N 沟道可调光 LED 驱动器控制器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频