主页 电源管理 LED 驱动器 照明 LED 驱动器

TPS92660

正在供货

具有 I2C/EPROM 电流微调功能的 TPS92660 两串 LED 驱动器

产品详情

Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 10 Vin (max) (V) 80 Vout (max) (V) 78 Vout (min) (V) 0.2 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 2.2 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method 2-Wire, Analog, PWM Number of channels 2 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 10 Vin (max) (V) 80 Vout (max) (V) 78 Vout (min) (V) 0.2 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 2.2 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method 2-Wire, Analog, PWM Number of channels 2 Rating Catalog
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 输入电压:高达 80V
  • 两输出 LED 电流控制器
  • 通过带有 I2C 接口的一次性可编程 (OTP) ROM 来调整 LED 电流
  • 针对每个 LED 灯串脉宽调制 (PWM) 调光的可调 SADJ 和 LADJ 引脚
  • 输入欠压闭锁和输出过压保护
  • 使能接通/关闭
  • 精确的 3.0V 基准电压
  • 效率大于 95%
  • 热关断保护
  • 20 引脚薄型小尺寸 (TSSOP) 外露垫封装

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入电压:高达 80V
  • 两输出 LED 电流控制器
  • 通过带有 I2C 接口的一次性可编程 (OTP) ROM 来调整 LED 电流
  • 针对每个 LED 灯串脉宽调制 (PWM) 调光的可调 SADJ 和 LADJ 引脚
  • 输入欠压闭锁和输出过压保护
  • 使能接通/关闭
  • 精确的 3.0V 基准电压
  • 效率大于 95%
  • 热关断保护
  • 20 引脚薄型小尺寸 (TSSOP) 外露垫封装

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS92660 是一款双输出 LED 驱动器,此驱动器具有用于 LED 电流调整的一次性可编程 (OTP) ROM 和 I2C 接口。 此电流调整为 LED 灯具制造商提供了一个生产 LED 照明灯具的方法,这个方法可在不对 LED 灯进行颜色分级的情况下保持恒定的流明输出。

此器件的一个输出是非同步降压控制器,此控制器被用来调节较高功率白光 LED 的电流。 此器件的另外一个输出是线性稳压器控制器,此控制器被用来调节较低功率红光 LED 的电流。 通过将白光 LED 与红光 LED 混用,TPS92660 被用于受控 CCT(相关色温)LED 灯应用。

此器件采用 20 引脚,TSSOP 外露垫封装。

TPS92660 是一款双输出 LED 驱动器,此驱动器具有用于 LED 电流调整的一次性可编程 (OTP) ROM 和 I2C 接口。 此电流调整为 LED 灯具制造商提供了一个生产 LED 照明灯具的方法,这个方法可在不对 LED 灯进行颜色分级的情况下保持恒定的流明输出。

此器件的一个输出是非同步降压控制器,此控制器被用来调节较高功率白光 LED 的电流。 此器件的另外一个输出是线性稳压器控制器,此控制器被用来调节较低功率红光 LED 的电流。 通过将白光 LED 与红光 LED 混用,TPS92660 被用于受控 CCT(相关色温)LED 灯应用。

此器件采用 20 引脚,TSSOP 外露垫封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 I2C 一次性可编程 (OTP) ROM 电流调整的两灯串发光二级管 (LED) 数据表 英语版 PDF | HTML 2013年 6月 21日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
EVM 用户指南 Using the TPS92660EVM 2012年 11月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92660EVM — 具有 I2C/EPROM 电流微调评估模块板的 TPS92660EVM 两串 LED 驱动器

两个带有 I2C/EPROM 电流调整评估模块板的灯串 LED 驱动器

此 EVM 包含一个非同步恒定电流降压转换器(输入电压高达 80VDC),和一个恒定电流线性稳压器(输入电压高达 60VDC)。可通过 I2C 接口对 LED 电流进行调整。


相关术语:

  • 高 CRI LED 驱动器
  • 高 CRI LED 灯串驱动器
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SLVC493 TPS92660 Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
照明 LED 驱动器
TPS92660 具有 I2C/EPROM 电流微调功能的 TPS92660 两串 LED 驱动器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频