主页 电源管理 LED 驱动器 照明 LED 驱动器

TPS92640

正在供货

用于精密调光 LED 驱动器的同步降压控制器

产品详情

Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 7 Vin (max) (V) 85 Vout (max) (V) 83 Vout (min) (V) 0 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 2 Features OVP, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 7 Vin (max) (V) 85 Vout (max) (V) 83 Vout (min) (V) 0 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 2 Features OVP, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • VIN 范围:7V 至 85V
  • 宽调光范围
    • 500:1 模拟调光
    • 2500:1 标准脉宽调制 (PWM) 调光
    • 20000:1 分流场效应晶体管 PWM 调光
  • 可调节发光二极管 (LED) 电流感测电压
  • 2Ω、1 Apeak 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器
  • 分流调光 MOSFET 栅极驱动器 (TPS92641)
  • 可编程开关频率
  • 精密电压基准 3V±2%
  • 输入欠压锁定 (UVLO) 和输出过压保护 (OVP)
  • 低功耗关断模式和热关断

应用

  • LED 驱动器/恒流稳压器
  • 建筑 LED 照明驱动器
  • 汽车类 LED 驱动器
  • 通用 LED 照明

All trademarks are the property of their respective owners.

  • VIN 范围:7V 至 85V
  • 宽调光范围
    • 500:1 模拟调光
    • 2500:1 标准脉宽调制 (PWM) 调光
    • 20000:1 分流场效应晶体管 PWM 调光
  • 可调节发光二极管 (LED) 电流感测电压
  • 2Ω、1 Apeak 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器
  • 分流调光 MOSFET 栅极驱动器 (TPS92641)
  • 可编程开关频率
  • 精密电压基准 3V±2%
  • 输入欠压锁定 (UVLO) 和输出过压保护 (OVP)
  • 低功耗关断模式和热关断

应用

  • LED 驱动器/恒流稳压器
  • 建筑 LED 照明驱动器
  • 汽车类 LED 驱动器
  • 通用 LED 照明

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS92640 和 TPS92641 器件是用于降压电流稳压器的高电压、同步 N 沟道场效应晶体管 (NFET) 控制器。 输出电流调节基于采用导通时间受控架构的谷值电流模式操作方式。 这种控制方法可简化环路补偿设计,同时使开关频率维持在近似恒定的水平。 TPS92640 和 TPS92641 器件包含一个高电压启动稳压器,该稳压器在 7V 至 85V 的宽输入范围内工作。PWM 控制器专为高速性能而设计,振荡器频率范围高达 1MHz。 高侧和低侧栅极驱动器之间的死区时间进行了优化,以在宽输入工作电压和输出功率范围内高效运行。 TPS92640 和 TPS92641 能够接收模拟和 PWM 输入信号,因此可提供优异的调光控制范围。 输入命令和 LED 电流之间的线性响应特性可通过使用低偏移误差放大器和专用 PWM 调光逻辑实现真正的零 LED 电流的方式实现。 两种器件还具备为低功耗微控制器提供精密基准电流的能力。 保护特性包括:逐周期电流保护、过压保护和热关断。 TPS92641 器件包含一个用于高分辨率 PWM 调光的分流 FET 调光输入和 MOSFET 驱动器。

TPS92640 和 TPS92641 器件是用于降压电流稳压器的高电压、同步 N 沟道场效应晶体管 (NFET) 控制器。 输出电流调节基于采用导通时间受控架构的谷值电流模式操作方式。 这种控制方法可简化环路补偿设计,同时使开关频率维持在近似恒定的水平。 TPS92640 和 TPS92641 器件包含一个高电压启动稳压器,该稳压器在 7V 至 85V 的宽输入范围内工作。PWM 控制器专为高速性能而设计,振荡器频率范围高达 1MHz。 高侧和低侧栅极驱动器之间的死区时间进行了优化,以在宽输入工作电压和输出功率范围内高效运行。 TPS92640 和 TPS92641 能够接收模拟和 PWM 输入信号,因此可提供优异的调光控制范围。 输入命令和 LED 电流之间的线性响应特性可通过使用低偏移误差放大器和专用 PWM 调光逻辑实现真正的零 LED 电流的方式实现。 两种器件还具备为低功耗微控制器提供精密基准电流的能力。 保护特性包括:逐周期电流保护、过压保护和热关断。 TPS92641 器件包含一个用于高分辨率 PWM 调光的分流 FET 调光输入和 MOSFET 驱动器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS9264x 用于精密调光 LED 驱动器的同步降压控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 12月 28日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
技术文章 Color the world with what’s next in RGBW LED light source technology – part 1 PDF | HTML 2017年 8月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92641EVM — 用于精密调光 LED 驱动器评估模块板的同步降压控制器

使用 TPS92641 以 1A 的电流驱动 10 个串联 LED。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频