TPS92612-Q1

正在供货

具有 150mA 输出和短路检测功能的汽车类单通道 LED 驱动器

alarm通知 立即订购

产品详情

Number of channels 1 Topology Current Source Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.15 Iq (typ) (mA) 0.2 Features LED Short to Ground Detection, Thermal shutdown
Number of channels 1 Topology Current Source Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.15 Iq (typ) (mA) 0.2 Features LED Short to Ground Detection, Thermal shutdown
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:
      –40°C 至 125°C,TA
  • 提供功能安全
    • 可帮助创建功能安全系统设计的文档
  • 具有 PWM 调光功能的单通道恒定电流 LED 驱动器
  • 宽输入电压范围:4.5V - 40V
  • 恒定输出电流,可通过感应电阻器进行调节
  • 高精度电流调节,容差 ±4.6%
  • 最大电流:150mA
  • 与外部电阻器实现热共享
  • 低压降电压(包含电流检测压降)
    • 最大压降:10mA 时为 150mV
    • 最大压降:70mA 时为 400mV
    • 最大压降:150mA 时为 700mV
  • 低待机电流(每个器件小于 250µA)
  • 保护:
    • LED 短路保护,具有自动恢复功能
    • 过热保护
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:
      –40°C 至 125°C,TA
  • 提供功能安全
    • 可帮助创建功能安全系统设计的文档
  • 具有 PWM 调光功能的单通道恒定电流 LED 驱动器
  • 宽输入电压范围:4.5V - 40V
  • 恒定输出电流,可通过感应电阻器进行调节
  • 高精度电流调节,容差 ±4.6%
  • 最大电流:150mA
  • 与外部电阻器实现热共享
  • 低压降电压(包含电流检测压降)
    • 最大压降:10mA 时为 150mV
    • 最大压降:70mA 时为 400mV
    • 最大压降:150mA 时为 700mV
  • 低待机电流(每个器件小于 250µA)
  • 保护:
    • LED 短路保护,具有自动恢复功能
    • 过热保护
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C

随着 LED 在汽车 应用中广泛使用,简单的 LED 驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可降低系统级组件数量,并显著提高电流精度和可靠性。

TPS92612-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车蓄电池供电。这是一种简单而巧妙的解决方案,能够为单个 LED 灯串提供恒定电流。

随着 LED 在汽车 应用中广泛使用,简单的 LED 驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可降低系统级组件数量,并显著提高电流精度和可靠性。

TPS92612-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车蓄电池供电。这是一种简单而巧妙的解决方案,能够为单个 LED 灯串提供恒定电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS92610-Q1 正在供货 具有 450mA 输出、开路、短路和单 LED 短路检测功能的汽车类单通道 LED 驱动器 Higher output current and more diagnostic feature
TPS92611-Q1 正在供货 具有 300mA 输出、开路和短路检测功能的汽车类单通道 LED 驱动器 Smaller current and smaller package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS92612-Q1 汽车单通道 LED 驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 15日
应用手册 Discrete Fault Detection Circuit for the TPS9261x-Q1 PDF | HTML 2022年 9月 27日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
白皮书 简化汽车和工业中的功能性安全认证 英语版 2020年 6月 9日
功能安全信息 TPS92612-Q1 Functional Safety FIT and Failure Mode Distribution 2020年 1月 2日
技术文章 Hit the brakes on discrete LED circuit designs PDF | HTML 2019年 5月 29日
白皮书 LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) 2018年 3月 27日
选择指南 汽车外部照明应用的LED驱动器 2018年 3月 15日
EVM 用户指南 TPS92612-Q1 Evaluation Module User's Guide 2017年 12月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92612EVM — TPS92612-Q1 单通道 LED 驱动器评估模块

TPS92612-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计者评估用于汽车照明应用的单通道线性 LED 驱动器 TPS92612-Q1 的运行情况和性能。这是一种简单而巧妙的解决方案,可为单个 LED 灯串提供恒定电流,并具有全面的 LED 保护功能。
用户指南: PDF
从分销商处购买
仿真模型

TPS92612-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLDM011B.ZIP (51 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频