主页 电源管理 LED 驱动器 照明 LED 驱动器

TPS92410

正在供货

用于离线 LED 驱动器的开关控制型、直接驱动、线性控制器

产品详情

Input voltage type AC Linear Topology AC Direct-Drive, Current Sink Vin (min) (V) 9.5 Vin (max) (V) 450 Vout (max) (V) 450 Vout (min) (V) 30 Iout (max) (A) 1 Iq (typ) (mA) 0.305 Features Thermal Foldback, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 150 Dimming method Analog, Forward Phase (Triac), Reverse Phase Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type AC Linear Topology AC Direct-Drive, Current Sink Vin (min) (V) 9.5 Vin (max) (V) 450 Vout (max) (V) 450 Vout (min) (V) 30 Iout (max) (A) 1 Iq (typ) (mA) 0.305 Features Thermal Foldback, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 150 Dimming method Analog, Forward Phase (Triac), Reverse Phase Number of channels 1 Rating Catalog
SOIC (D) 13 51.9 mm² 8.65 x 6
  • 乘法器适用于优良 PFC、线路调节和低 THD
  • VIN 范围从 9.5V 至 450V
  • 与相位调光器兼容
  • 模拟调光输入时关闭 LED
  • 可编程过压保护
  • 高精度 3V 基准
  • 温度折返
  • 热关断
  • 无需电感器
  • 13 引脚,高压,SOIC 封装

应用

  • LED 驱动器
  • LED 照明灯泡更换

  • 乘法器适用于优良 PFC、线路调节和低 THD
  • VIN 范围从 9.5V 至 450V
  • 与相位调光器兼容
  • 模拟调光输入时关闭 LED
  • 可编程过压保护
  • 高精度 3V 基准
  • 温度折返
  • 热关断
  • 无需电感器
  • 13 引脚,高压,SOIC 封装

应用

  • LED 驱动器
  • LED 照明灯泡更换

TPS92410 是一款具有高压启动功能的先进线性驱动器,适用于低功耗离线 LED 照明应用。 该器件可与 TPS92411 直接驱动开关结合使用,用于调节流过 LED 的平均电流。

TPS92410 设有基准电压,可用于设定电流级别和温度折返阈值。 此器件内含乘法器,可用于获取优异的功率因数同时保持良好的线路调节性能。 其它特性包括:欠压锁定、过压保护、正向相位调光器检测、切换到恒流模式、温度折返以及热关断。

TPS92410 是一款具有高压启动功能的先进线性驱动器,适用于低功耗离线 LED 照明应用。 该器件可与 TPS92411 直接驱动开关结合使用,用于调节流过 LED 的平均电流。

TPS92410 设有基准电压,可用于设定电流级别和温度折返阈值。 此器件内含乘法器,可用于获取优异的功率因数同时保持良好的线路调节性能。 其它特性包括:欠压锁定、过压保护、正向相位调光器检测、切换到恒流模式、温度折返以及热关断。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS92410 用于离线 LED 驱动器的开关控制直接驱动线性控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2014年 10月 24日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92410EVM-001 — TPS92410EVM-001 评估模块

The TPS92410VEVM-001 implements a 120V linear regulator dimming solution using theTPS92410 and TPS92411 integrated circuits from Texas Instruments. The TPS92410 is a linear controller with analog dimming functionality, thermal foldback, and a mode switch function to improve compatibility with phase (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS92410EVM-002 — TPS92410EVM-002 评估模块

The TPS92410VEVM implements a 230V linear regulator dimming solution using the TPS92410 and TPS92411 integrated circuits from Texas Instruments. The TPS92410 is a linear controller with analog dimming functionality, thermal foldback, and a mode switch function to improve compatibility with phase (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS92410 PSpice Transient Model

SLIM322.ZIP (164 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS92410 TINA-TI Transient Reference Design EVM_01

SLUM471.TSC (257 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS92410 TINA-TI Transient Reference Design EVM_01 (Rev. A)

SLUM471A.TSC (256 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS92410 TINA-TI Transient Reference Design EVM_02

SLUM470.TSC (275 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS92410 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM474.ZIP (34 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SLVC579 TPS92410 120V Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
照明 LED 驱动器
TPS92410 用于离线 LED 驱动器的开关控制型、直接驱动、线性控制器 TPS92411 适用于 LED 离线交流线性直接驱动的浮动开关,具有低纹波电流
计算工具

SLVC580 TPS92410 230V Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
照明 LED 驱动器
TPS92410 用于离线 LED 驱动器的开关控制型、直接驱动、线性控制器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-01399 — 50W、120V 交流离线、LED 驱动器、无磁性、LED 普通照明参考设计

本参考设计使用 TPS92410 和 TPS92411,输出功率为 50W,可实现大面积照明,且所有元件都集成在单个印刷电路板 (PCB) 上。此设计使用四个 TPS92411 级,可在上升和下降交流电整流波形中支持 16 种不同的开关状态,从而优化电流调节 MOSFET 余量。TPS92410 允许单调模拟调光在关闭电流调节器之前下降至 3%。此设计包含电磁干扰 (EMI) 滤波器(不含磁性材料),旨在满足 FCC 第 15 部分第 47 条 B 类传导要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 13 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频