主页 电源管理 LED 驱动器 照明 LED 驱动器

TPS92075

正在供货

具有数字参考控制的非隔离式、相位可调光、降压 PFC LED 驱动器

产品详情

Input voltage type AC/DC Topology Buck, Buck-Boost Vin (min) (V) 11 Vin (max) (V) 18 Vout (max) (V) 120 Vout (min) (V) 9 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 1.3 Features Adjustable Switch Frequency, Soft Start, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, Forward Phase (Triac), PWM, Reverse Phase Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type AC/DC Topology Buck, Buck-Boost Vin (min) (V) 11 Vin (max) (V) 18 Vout (max) (V) 120 Vout (min) (V) 9 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 1.3 Features Adjustable Switch Frequency, Soft Start, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, Forward Phase (Triac), PWM, Reverse Phase Number of channels 1 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 取自 PFC 的受控基准
  • 集成数字相位角解码器
  • 数字 50/60Hz 同步
  • 相位对称均衡
  • 恒定 LED 电流运行
  • 快速启动
  • 由模拟基准控制实现的调光
  • 平滑调光转换
  • 过压保护
  • 反馈短路保护
  • 前缘和后缘调光器兼容性
  • 低物料清单 (BOM) 成本和小型印刷电路板 (PCB) 封装尺寸
  • 正在申请专利的数字架构
  • 可提供 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装。将于近期提供 6 引脚薄型小外形晶体管封装 (TSOT) 封装。
  • 取自 PFC 的受控基准
  • 集成数字相位角解码器
  • 数字 50/60Hz 同步
  • 相位对称均衡
  • 恒定 LED 电流运行
  • 快速启动
  • 由模拟基准控制实现的调光
  • 平滑调光转换
  • 过压保护
  • 反馈短路保护
  • 前缘和后缘调光器兼容性
  • 低物料清单 (BOM) 成本和小型印刷电路板 (PCB) 封装尺寸
  • 正在申请专利的数字架构
  • 可提供 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装。将于近期提供 6 引脚薄型小外形晶体管封装 (TSOT) 封装。

TPS92075 是一款内置有相位调光解码器的混合功率因数控制器 (PFC)。 此器件使用一个内部、低功耗数字控制器来分析线周期以实现整形和对称。 功率转换器级生成一个模拟电流基准并用它来调节输出电流。 此器件使用控制算法来操纵此模拟基准。 这些算法优化了调光器的兼容性、功率因数和总谐波失真 (THD)。

通过使用一个恒定关闭时间控制,这个解决方案实现了低组件数量、高效率并自然提供了开关频率的变化。 这个变化创建了一个仿真展频效应,从而简化了转换器电磁干扰 (EMI) 签名并可使用一个更小的输出滤波器。

TPS92075 还包含一些标准特性:电流限制、过压保护、热关断和 VCC 欠压闭锁,所有这些都采用仅有 6 引脚的封装。

TPS92075 是一款内置有相位调光解码器的混合功率因数控制器 (PFC)。 此器件使用一个内部、低功耗数字控制器来分析线周期以实现整形和对称。 功率转换器级生成一个模拟电流基准并用它来调节输出电流。 此器件使用控制算法来操纵此模拟基准。 这些算法优化了调光器的兼容性、功率因数和总谐波失真 (THD)。

通过使用一个恒定关闭时间控制,这个解决方案实现了低组件数量、高效率并自然提供了开关频率的变化。 这个变化创建了一个仿真展频效应,从而简化了转换器电磁干扰 (EMI) 签名并可使用一个更小的输出滤波器。

TPS92075 还包含一些标准特性:电流限制、过压保护、热关断和 VCC 欠压闭锁,所有这些都采用仅有 6 引脚的封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有数字基准控制的非隔离、相位可调光、降压功率因数控制器(PFC) 发光二级管(LED) 驱动器 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 2月 21日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
用户指南 Using the TPS92075 Buck Converter 2013年 6月 14日
用户指南 Using the TPS92075 Buck-Boost EVM (Rev. A) 2013年 4月 16日
更多文献资料 LED 照明 灯泡替代及筒灯照明解决方案 2013年 3月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92075EVM2 — TPS92075EVM2 非隔离式、相位可调光、降压-升压 PFC LED 驱动器数字评估模块

The TPS92075EVM2 implements a 120V buck dimming solution using the TPS92075 integrated circuit from Texas Instruments. The TPS92075 is a hybrid power factor controller with a built-in phase dimming decoder. The EVM can support applications up to ~13W and includes output at LED voltage up to 35V.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

TPS92075DESIGN-CALC — TPS92075 设计计算器

TPS92075 设计计算器是一种基于 Excel 的设计工具,用于帮助为具有数字基准控制功能的 TPS92075 非隔离式相位调光降压 PFC LED 驱动器确定外部组件值。TPS92075 AC/DC LED 驱动器适用于相位调光(TRIAC 和后缘型)LED 照明应用,例如 LED 灯和筒灯。
原理图

TPS92075 Design Tool (Rev. F)

SLVC463F.ZIP (372 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频