TPS92074

正在供货

具有数字参考控制的非隔离式、降压 PFC LED 驱动器

alarm通知 立即订购

产品详情

Input voltage type AC/DC Topology Buck, Buck-Boost Vin (min) (V) 11 Vin (max) (V) 18 Vout (max) (V) 120 Vout (min) (V) 9 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 1.3 Features Adjustable Switch Frequency, Soft Start, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type AC/DC Topology Buck, Buck-Boost Vin (min) (V) 11 Vin (max) (V) 18 Vout (max) (V) 120 Vout (min) (V) 9 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 1.3 Features Adjustable Switch Frequency, Soft Start, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 取自 PFC 的受控基准
  • 数字 50/60Hz 同步
  • 恒定 LED 电流运行
  • 单绕组磁性配置
  • 低典型运行电流
  • 快速启动
  • 过压保护
  • 反馈短路保护
  • 宽温度运行范围
  • 低物料清单 (BOM) 成本和小型印刷电路板 (PCB) 封装尺寸
  • 正在申请专利的数字架构
  • 提供 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装和 6 引脚薄小外形晶体管封装 (TSOT)

应用范围

  • 非相位可调光 LED 灯
  • 灯泡替换
  • 大面积照明

  • 取自 PFC 的受控基准
  • 数字 50/60Hz 同步
  • 恒定 LED 电流运行
  • 单绕组磁性配置
  • 低典型运行电流
  • 快速启动
  • 过压保护
  • 反馈短路保护
  • 宽温度运行范围
  • 低物料清单 (BOM) 成本和小型印刷电路板 (PCB) 封装尺寸
  • 正在申请专利的数字架构
  • 提供 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装和 6 引脚薄小外形晶体管封装 (TSOT)

应用范围

  • 非相位可调光 LED 灯
  • 灯泡替换
  • 大面积照明

TPS92074 是一款混合功率因数控制器 (PFC),此控制器针对无需相位调光兼容性的 LED 照明解决方案而进行了优化。 此器件使用一个内部、低功耗、数字控制器来监视转换器已整流交流波形。 此控制器和数模转换器 (DAC) 生成一个已同步三角基准来调节输出电流。 通过在线路周期上允许 LED 电流的变化,并且保持一个已调节总平均电流,可实现高功率因数解决方案。

通过使用一个恒定关闭时间控制,这个解决方案实现了低组件数量、高效率并自然提供了开关频率的变化。 这个变化创建了一个仿真展频效应,从而简化了转换器电磁干扰 (EMI) 签名并可使用一个更小的输出滤波器。

TPS92074 还包含一些标准特性:电流限制、过压保护、热关断和 VCC 欠压闭锁,所有这些都采用仅有 6 引脚的封装。

TPS92074 是一款混合功率因数控制器 (PFC),此控制器针对无需相位调光兼容性的 LED 照明解决方案而进行了优化。 此器件使用一个内部、低功耗、数字控制器来监视转换器已整流交流波形。 此控制器和数模转换器 (DAC) 生成一个已同步三角基准来调节输出电流。 通过在线路周期上允许 LED 电流的变化,并且保持一个已调节总平均电流,可实现高功率因数解决方案。

通过使用一个恒定关闭时间控制,这个解决方案实现了低组件数量、高效率并自然提供了开关频率的变化。 这个变化创建了一个仿真展频效应,从而简化了转换器电磁干扰 (EMI) 签名并可使用一个更小的输出滤波器。

TPS92074 还包含一些标准特性:电流限制、过压保护、热关断和 VCC 欠压闭锁,所有这些都采用仅有 6 引脚的封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有数字基准控制的非隔离、降压功率因数控制器(PFC) 发光二极管(LED) 驱动器 数据表 英语版 PDF | HTML 2013年 9月 23日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

原理图

TPS92074 Design Tool (Rev. A)

SLVC518A.ZIP (367 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频