TPS7H1201-HT

正在供货

具有软启动和电源正常指示功能的极低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS7B7701-Q1 正在供货 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、可调节天线低压降稳压器 Automotive version

产品详情

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 6.8 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.5 Rating High Temp Noise (µVrms) 20 PSRR at 100 KHz (dB) 20 Iq (typ) (mA) 7 Thermal resistance θJA (°C/W) 75.4 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Power good, Soft start Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 55 Operating temperature range (°C) -55 to 210
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 6.8 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.5 Rating High Temp Noise (µVrms) 20 PSRR at 100 KHz (dB) 20 Iq (typ) (mA) 7 Thermal resistance θJA (°C/W) 75.4 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Power good, Soft start Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 55 Operating temperature range (°C) -55 to 210
CFP (HKS) 16 105.6 mm² 11 x 9.6 DIESALE (KGD) See data sheet
  • 较宽的输入电压范围:1.5V 至 7V
  • 电流共享/并联工作可提供较高 的输出电流
  • 与陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 ±4.2%
  • 可编程软启动
  • 电源正常输出
  • LDO 电压:
    0.5A (210°C)、VOUT = 6.8V 时为 100mV(最大值)
  • 低噪声:
    VIN = 2.1V、VOUT = 1.8V、电流为 0.5A 时为 20.26 µVRMS
  • 电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率下超过 45dB
  • 负载/线路瞬态响应
  • 请参见工具和软件 (Tools & Software) 选项卡
  • 较宽的输入电压范围:1.5V 至 7V
  • 电流共享/并联工作可提供较高 的输出电流
  • 与陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 ±4.2%
  • 可编程软启动
  • 电源正常输出
  • LDO 电压:
    0.5A (210°C)、VOUT = 6.8V 时为 100mV(最大值)
  • 低噪声:
    VIN = 2.1V、VOUT = 1.8V、电流为 0.5A 时为 20.26 µVRMS
  • 电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率下超过 45dB
  • 负载/线路瞬态响应
  • 请参见工具和软件 (Tools & Software) 选项卡

TPS7H1201-HT 是一款采用 PMOS 导通元件配置的 LDO 线性稳压器。此器件可在 1.5V 至 7V 的宽输入电压范围内运行,同时提供出色的 PSRR。

TPS7H1201-HT 通过 极宽的调节范围实现了精确的可编程折返电流限值功能。为了满足 FPGA、DSP 或微控制器的复杂电源要求,TPS7H1201-HT 提供使能导通和关断功能、可编程软启动、电流共享功能以及电源正常开漏输出。

TPS7H1201-HT 采用 16 引脚耐热增强型陶瓷扁平封装 (CFP) 和 KGD(裸片)封装。

TPS7H1201-HT 是一款采用 PMOS 导通元件配置的 LDO 线性稳压器。此器件可在 1.5V 至 7V 的宽输入电压范围内运行,同时提供出色的 PSRR。

TPS7H1201-HT 通过 极宽的调节范围实现了精确的可编程折返电流限值功能。为了满足 FPGA、DSP 或微控制器的复杂电源要求,TPS7H1201-HT 提供使能导通和关断功能、可编程软启动、电流共享功能以及电源正常开漏输出。

TPS7H1201-HT 采用 16 引脚耐热增强型陶瓷扁平封装 (CFP) 和 KGD(裸片)封装。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7H1201-HT 1.5V 至 7V 输入 、超低压差 (LDO) 稳压器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2017年 10月 4日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训