TPS7B70-Q1
- 符合汽车类应用的 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 器件结温范围:
–40°C 至 +150°C - 最大输出电流:300mA
- 4V 至 40V 宽 VIN 输入电压范围,瞬态电压高达 45V
- 3.3V 和 5V 两种固定输出电压
- 最大压降电压:400mV(电流为 300mA)
- 在宽电容(4.7µF 至 500µF)和 ESR(0.001Ω 至 20Ω)范围内,与输出电容器搭配使用时可保持稳定
- 低静态电流 (I(Q))
- EN 为低电平(关断模式)时 < 4µA
- 轻负载(VINT 为高电平)时为 19µA(典型值)
- 完全可调的电源正常阈值和电源正常延迟计时
- 针对欠压闭锁 (UVLO) 的低输入电压跟踪功能
- 集成故障保护
- 过载限流保护
- 热关断
- 16 引脚 HTSSOP PowerPAD™封装
- 热阻 (RθJA):39.7°C/W
TPS7B70-Q1 是一款通过汽车电池供电的 300mA 低压降线性稳压器 (LDO)。该器件在轻负载条件下的静态电流仅有 19µA。因此,TPS7B70-Q1 是用于为微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开式组件供电的绝佳选择。
TPS7B70-Q1 的输入电压范围扩展到了 40V。该电压可帮助该器件承受瞬态条件,例如负载突降。该器件还具有电源正常 (PG) 引脚,可在输出电压实现稳压后通知系统。要实现必要的操作,您可以调整 PG 阈值电压和延迟。PG 信号的阈值电压通过外部电阻器进行调整。请使用外部电容器来调整延迟。
此器件可在 –40°C 至 +125°C 的环境温度下运行,且结温范围为 –40°C 至 +150°C。此外,此器件还采用了热传导封装,即使整个器件散热较多,也能实现持久运行,这是一种典型的脱离电池供电运行的特征。这些 特性以及所包含的电流限制和热关断保护使得 TPS7B70-Q1 成为为汽车系统组件供电的绝佳选择。
![信息](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有电源正常指示功能的 TPS7B70-Q1 汽车类 300mA 40V 低 IQ LDO 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 11月 27日 |
EVM 用户指南 | TPS7B70EVM-008 Evaluation Module User's Guide | 2018年 4月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS7B70EVM-008 — TPS7B70-Q1 300mA 40V 低 Iq LDO 线性稳压器评估模块
The TPS7B70EVM-008 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7B70-Q1, which is a 300-mA, 40-V, low-IQ, low-dropout (LDO) linear regulator with power good.
The EVM circuit board is configured to be a reference design for (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。