TPS7B70-Q1

正在供货

具有复位延迟功能的汽车级 300mA、非电池电源 (40V)、低 IQ、低压降稳压器

alarm通知 立即订购

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Rating Automotive PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.019 Thermal resistance θJA (°C/W) 39.7 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Rating Automotive PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.019 Thermal resistance θJA (°C/W) 39.7 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合汽车类应用的 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 器件结温范围:
    –40°C 至 +150°C
  • 最大输出电流:300mA
  • 4V 至 40V 宽 VIN 输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 3.3V 和 5V 两种固定输出电压
  • 最大压降电压:400mV(电流为 300mA)
  • 在宽电容(4.7µF 至 500µF)和 ESR(0.001Ω 至 20Ω)范围内,与输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 低静态电流 (I(Q))
    • EN 为低电平(关断模式)时 < 4µA
    • 轻负载(VINT 为高电平)时为 19µA(典型值)
  • 完全可调的电源正常阈值和电源正常延迟计时
  • 针对欠压闭锁 (UVLO) 的低输入电压跟踪功能
  • 集成故障保护
    • 过载限流保护
    • 热关断
  • 16 引脚 HTSSOP PowerPAD™封装
    • 热阻 (RθJA):39.7°C/W
  • 符合汽车类应用的 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 器件结温范围:
    –40°C 至 +150°C
  • 最大输出电流:300mA
  • 4V 至 40V 宽 VIN 输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 3.3V 和 5V 两种固定输出电压
  • 最大压降电压:400mV(电流为 300mA)
  • 在宽电容(4.7µF 至 500µF)和 ESR(0.001Ω 至 20Ω)范围内,与输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 低静态电流 (I(Q))
    • EN 为低电平(关断模式)时 < 4µA
    • 轻负载(VINT 为高电平)时为 19µA(典型值)
  • 完全可调的电源正常阈值和电源正常延迟计时
  • 针对欠压闭锁 (UVLO) 的低输入电压跟踪功能
  • 集成故障保护
    • 过载限流保护
    • 热关断
  • 16 引脚 HTSSOP PowerPAD™封装
    • 热阻 (RθJA):39.7°C/W

TPS7B70-Q1 是一款通过汽车电池供电的 300mA 低压降线性稳压器 (LDO)。该器件在轻负载条件下的静态电流仅有 19µA。因此,TPS7B70-Q1 是用于为微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开式组件供电的绝佳选择。

TPS7B70-Q1 的输入电压范围扩展到了 40V。该电压可帮助该器件承受瞬态条件,例如负载突降。该器件还具有电源正常 (PG) 引脚,可在输出电压实现稳压后通知系统。要实现必要的操作,您可以调整 PG 阈值电压和延迟。PG 信号的阈值电压通过外部电阻器进行调整。请使用外部电容器来调整延迟。

此器件可在 –40°C 至 +125°C 的环境温度下运行,且结温范围为 –40°C 至 +150°C。此外,此器件还采用了热传导封装,即使整个器件散热较多,也能实现持久运行,这是一种典型的脱离电池供电运行的特征。这些 特性以及所包含的电流限制和热关断保护使得 TPS7B70-Q1 成为为汽车系统组件供电的绝佳选择。

TPS7B70-Q1 是一款通过汽车电池供电的 300mA 低压降线性稳压器 (LDO)。该器件在轻负载条件下的静态电流仅有 19µA。因此,TPS7B70-Q1 是用于为微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开式组件供电的绝佳选择。

TPS7B70-Q1 的输入电压范围扩展到了 40V。该电压可帮助该器件承受瞬态条件,例如负载突降。该器件还具有电源正常 (PG) 引脚,可在输出电压实现稳压后通知系统。要实现必要的操作,您可以调整 PG 阈值电压和延迟。PG 信号的阈值电压通过外部电阻器进行调整。请使用外部电容器来调整延迟。

此器件可在 –40°C 至 +125°C 的环境温度下运行,且结温范围为 –40°C 至 +150°C。此外,此器件还采用了热传导封装,即使整个器件散热较多,也能实现持久运行,这是一种典型的脱离电池供电运行的特征。这些 特性以及所包含的电流限制和热关断保护使得 TPS7B70-Q1 成为为汽车系统组件供电的绝佳选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7B82-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 0 级和 1 级标准、具有使能引脚的汽车类 300mA 非电池电源 (40V) 超低 IQ LDO The lowest Iq battery-connected LDO.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有电源正常指示功能的 TPS7B70-Q1 汽车类 300mA 40V 低 IQ LDO 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 11月 27日
EVM 用户指南 TPS7B70EVM-008 Evaluation Module User's Guide 2018年 4月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7B70EVM-008 — TPS7B70-Q1 300mA 40V 低 IQ LDO 线性稳压器评估模块

TPS7B70EVM-008 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7B70-Q1 的运行情况和性能。TPS7B70-Q1 是一款具有电源正常指示功能的 300mA、40V 低 IQ 低压降 (LDO) 线性稳压器。

该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 300mA 的工程应用的参考设计。

用户指南: PDF
从分销商处购买
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频