TPS7A94

正在供货

1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.7 Vin (min) (V) 1.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Rating Catalog Noise (µVrms) 0.46 PSRR at 100 KHz (dB) 78 Iq (typ) (mA) 15 Thermal resistance θJA (°C/W) 46.9 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Adjustable current limit, Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.7 Vin (min) (V) 1.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Rating Catalog Noise (µVrms) 0.46 PSRR at 100 KHz (dB) 78 Iq (typ) (mA) 15 Thermal resistance θJA (°C/W) 46.9 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Adjustable current limit, Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 超低输出噪声:
    • 0.46µV RMS(典型值 10Hz 至 100kHz)
  • 高电源纹波抑制 (PSRR):
    • 100Hz 时为 102dB
    • 1 kHz 时为 110 dB
    • 10 kHz 时为 95 dB
    • 100 kHz 时为 78 dB
    • 在 1MHz 时为 50dB
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度:1%
  • 低压降:150 mV (1 A)
  • 宽输入电压范围:1.7 V 至 5.7 V
  • 宽输出电压范围:0 V 至 5.5 V
  • 并行通道,可实现更低的噪声和更高的电流
  • 快速瞬态响应
  • 精密使能和 UVLO
  • 可编程电流限制
  • 可编程 PG 阈值
  • 可调启动浪涌控制
  • 开漏电源正常状态 (PG) 输出
  • 封装:3.00mm × 3.00mm 10 引脚 WSON:
    • JEDEC R θJA:46.1°C/W
    • EVM R θJA:25.6°C/W
  • 超低输出噪声:
    • 0.46µV RMS(典型值 10Hz 至 100kHz)
  • 高电源纹波抑制 (PSRR):
    • 100Hz 时为 102dB
    • 1 kHz 时为 110 dB
    • 10 kHz 时为 95 dB
    • 100 kHz 时为 78 dB
    • 在 1MHz 时为 50dB
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度:1%
  • 低压降:150 mV (1 A)
  • 宽输入电压范围:1.7 V 至 5.7 V
  • 宽输出电压范围:0 V 至 5.5 V
  • 并行通道,可实现更低的噪声和更高的电流
  • 快速瞬态响应
  • 精密使能和 UVLO
  • 可编程电流限制
  • 可编程 PG 阈值
  • 可调启动浪涌控制
  • 开漏电源正常状态 (PG) 输出
  • 封装:3.00mm × 3.00mm 10 引脚 WSON:
    • JEDEC R θJA:46.1°C/W
    • EVM R θJA:25.6°C/W

TPS7A94 是一款超低噪声 (0.46µV RMS)、低压降 (LDO) 稳压器,能够以仅 150mV 的压降提供 1A 电流。低压降与宽带宽误差放大器相结合,可在低工作裕量 (500mV) 和高输出电流 (750mA) 下实现非常高的 PSRR(1kHz 时为 110dB,1MHz 时为 50dB)。

该器件的输出可通过外部电阻进行调节,范围为 0V 至 5.5 V。该器件凭借宽输入电压范围,支持低至 1.7V 和高达 5.7V 的操作。该器件具有可编程电流限制、可编程 PG 阈值和精密使能功能,从而能够在应用中进行更好的控制。

该器件凭借高精度基准和宽带宽拓扑,可以轻松并联以实现更低的噪声和更高的电流。

该器件具有 1% 的输出电压精度(在线路、负载和温度范围内)和软启动功能以降低浪涌电流,是为敏感模拟低压器件供电的理想选择。

TPS7A94 是一款超低噪声 (0.46µV RMS)、低压降 (LDO) 稳压器,能够以仅 150mV 的压降提供 1A 电流。低压降与宽带宽误差放大器相结合,可在低工作裕量 (500mV) 和高输出电流 (750mA) 下实现非常高的 PSRR(1kHz 时为 110dB,1MHz 时为 50dB)。

该器件的输出可通过外部电阻进行调节,范围为 0V 至 5.5 V。该器件凭借宽输入电压范围,支持低至 1.7V 和高达 5.7V 的操作。该器件具有可编程电流限制、可编程 PG 阈值和精密使能功能,从而能够在应用中进行更好的控制。

该器件凭借高精度基准和宽带宽拓扑,可以轻松并联以实现更低的噪声和更高的电流。

该器件具有 1% 的输出电压精度(在线路、负载和温度范围内)和软启动功能以降低浪涌电流,是为敏感模拟低压器件供电的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS7A96 正在供货 2A 超低噪声、超高 PSRR 射频稳压器 Higher current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A94 1A 超低噪声、超高 PSRR 低压降稳压器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 6月 26日
白皮书 揭秘 LDO 开通(启动)时间 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 10日
白皮书 以低雜訊電源裝置簡化電源架構 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
白皮书 通过低噪声功率器件简化电源架构 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
白皮书 저잡음 전력 장치로 전력 아키텍처 간소화 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
技术文章 如何以低雜訊和低漣波設計技術強化電源與訊號完整性 PDF | HTML 2024年 10月 4日
技术文章 如何通过低噪声和低纹波设计技术来增强电源和信号完整性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 4日
技术文章 저잡음 및 저리플 설계 기술로 전력 및 신호 무결성을 향상시키는 방법 PDF | HTML 2024年 10月 4日
电路设计 具有电流输出智能 DAC 的电压裕量和调节电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 26日
电路设计 具有电压输出智能 DAC 的电压裕量和调节电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 4月 29日
产品概述 1µV 超低噪声 12Vin 3.3Vout 1A 电源 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 7月 5日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
用户指南 TPS7A94EVM-046 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 13日
技术文章 LDO basics: noise – how a noise-reduction pin improves system performance PDF | HTML 2017年 6月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMX2594PSEVM — LMX2594 具有多器件相位同步的 15GHz 射频合成器评估模块

LMX2594 评估模块 (EVM) 是用于评估 LMX2594 宽带射频合成器相位同步 (PS) 功能的平台。LMX2594PSEVM 包含两个共用相同参考时钟的 LMX2594 器件。

相位同步后,可以测量和比较器件的输出相位。此 EVM 还包含射频 (RF) 功率组合器,用于将两个相位同步输出合并为具有更低相位噪声的单个输出。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS7A94EVM-046 — TPS7A94 1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器评估模块

TPS7A94 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估 TPS7A94 线性稳压器用于自身电路应用时的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。

该稳压器能够以低 VIN 至 VOUT 压降电压向负载提供最大 1A 的电流。为实现稳定性,需使用的最小降额输出电容为 4.7μF(或更高),最大为 1mF。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A94 PSpice Transient Model (1-A Current Limit)

SBVM988.ZIP (67 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A94 PSpice Transient Model (600-mA Current Limit)

SBVM986.ZIP (66 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A94 PSpice Transient Model (800-mA Current Limit)

SBVM987.ZIP (68 KB) - PSpice Model
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A33 具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器 TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A47-Q1 具有使能功能的汽车级、1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A4701-EP 36V、1A、4μVRMS、射频 LDO 稳压器(增强型产品) TPS7A52 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A52-Q1 汽车类 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53-Q1 汽车级 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53A-Q1 汽车类 3A、低 VIN、5.6µVRMS、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A53B 具有 0.5V 低 VREF 的 3A、1.1V、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A54 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A54-Q1 汽车级 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A57 5A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A83A 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A84A 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85A 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A94 1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器 TPS7B7702-Q1 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、双通道可调节天线低压降稳压器 TPS7A8300 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器 TPS7A84 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A96 2A 超低噪声、超高 PSRR 射频稳压器 TPS7A4501-SP 耐辐射、QMLV、1.5V 至 20V 输入、1.5A 低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SP 耐辐射、QMLV 和 QMLP、1.5A、超低噪声、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SEP 抗辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器 TPS7A90 500mA、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 TPS7A91 1A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 TPS7A92 2A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器
硬件开发
评估板
TPS7A57EVM-081 TPS7A57 5A 低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器评估模块
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频