可提供此产品的更新版本
TPS7A7001
- 输入电压低至 1.425V
- 2A 时的最大压降为 380mV
- 可调输出从 0.5V 开始
- 保护:电流限制和热关断
- 启用引脚
- 关断模式下静态电流 1µA
- 全工业温度范围
- 采用完全符合 RoHS 标准的小外形尺寸 (SO)-8 封装
TPS7A7001 是一款高性能、正电压、低压降 (LDO) 稳压器,专为 要求 在高达 2A 的电流下拥有超低输入电压和超低压降的应用而设计。该器件支持低至 1.425V 的单输入电压,输出电压最低可通过编程设定为 0.5V。输出电压可使用外部分压器进行设置。
TPS7A7001 具有 超低压降,非常 适用于 VOUT 与 VIN 极为接近的应用。此外,TPS7A7001 还具有使能引脚以便在关断模式下进一步降低功率耗散。TPS7A7001 在线路、负载和温度变化时提供出色的稳压功能。
TPS7A7001 提供 8 引脚小型 PowerPAD™封装选项。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS7A7001 具有使能端的极低输入、极低压降 2A 稳压器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2017年 4月 21日 |
选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
选择指南 | 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) | 最新英语版本 (Rev.P) | 2017年 1月 5日 | |||
EVM 用户指南 | TPS7A7002EVM-065 Evaluation Module | 2013年 2月 19日 | ||||
用户指南 | User's Guide TPS7A7001EVM-065 | 2011年 10月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7A7001EVM-065 — TPS7A7001 极低输入低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块
The Texas Instruments TPS7A7001EVM-065 evaluation module (EVM) and reference design helps designers evaluate the performance of the TPS7A7001 Very Low Input, 2A Low-Dropout Linear Regulator with Enable. The EVM is a stand alone evaluation module containing a low dropout regulator IC for adjustable (...)
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。