TPS7A16-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- 宽输入电压范围:3V 至 60V
- 超低静态电流:5µA
- 关断时静态电流为:1µA
- 输出电流:100mA
- 低压降:20 mA 时为 60 mV
- 精度:2%
- 可提供:
- 固定输出电压:3.3V 和 5V
- 可调节输出电压:大约 1.2 至 18.5V
- 具有可编程延迟的电源正常状态指示功能
- 电流限制和热关断保护
- 与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定: ≥ 2.2µF
- 功能安全型
- 封装:带散热焊盘的高热性能、8 引脚 HVSSOP 封装
TPS7A16-Q1 超低功耗、低压降 (LDO) 稳压器具有超低静态电流、高输入电压以及微型高热性能封装等诸多优势。
TPS7A16-Q1 设计用于连续或者断续(备用电源)电池供电的应用,在此类应用中,超低的静态电流对于延长系统电池的寿命十分关键。
TPS7A16A-Q1 提供了一个与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN),以及一个具有用户可编程延迟的集成开漏高电平有效电源正常状态指示输出 (PG) 引脚。这些引脚用于基于微控制器、由电池供电且需要电源轨排序的应用。
此外,TPS7A16-Q1 设计用于为多节电池解决方案(从多节电池电动工具组到汽车应用)生成低电压电源,不仅能够提供一个稳压良好的电压轨,还能够承受瞬态电压并在电压瞬态期间保持稳压状态。这些特性意味着电涌保护电路更加简单且更为经济高效。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS7A16-Q1 具有使能引脚和电源正常状态指示输出的 60V、5µA IQ、100mA 低压降稳压器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 5月 18日 |
功能安全信息 | TPS7A16-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2023年 3月 23日 | |||
应用简报 | 用于现场发送器的高性能 16 位 PWM 4-20 MA DAC | 英语版 | 2020年 8月 6日 | |||
应用手册 | TPS7A16xx-Q1 Application Report | 2013年 7月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7A1601EVM-046 — TPS7A1601 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块
The TPS7A1601EVM-046 evaluation module (EVM) is fully assembled and tested for evaluation of the TPS7A16, TPS7A16-Q1 and TPS7A16A-Q1 devices. The TPS7A1601EVM-046 EVM demonstrates the correct operation of the TPS7A16 devices, which is a 60-V, 100-mA, (...)
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-020061 — 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电 PD 参考设计
此参考设计实现了供电器件 (PD),可演示汽车应用中的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。耦合和去耦网络用于分离单线对以太网 (SPE) 电缆上的数据和电源。
设计指南: PDF
参考设计
TIDA-01445 — 汽车高电压互锁参考设计
该参考设计是一款低 BOM 设计,其中包含广泛的汽车互锁连接诊断。在混合动力汽车或电动汽车 (HEV/EV) 中,电池管理系统、牵引逆变器、直流/直流转换器、车载充电器和其他在高电压下运行的系统需要具有互锁功能。互锁是一种电流和电压环路机制,用于检测高电压设备或服务断开开关篡改或开路。该设计涵盖高电压互锁系统的生成和监控机制。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。