TPS793
- 具有使能功能的低压降稳压器
- 提供固定电压版本:
- 1.8V 至 4.75V(旧芯片)
- 1.8V 至 3.3V(新芯片)
- 可调输出电压范围:1.22V 至 5.5V
- 低噪声:
- 55µVRMS(旧芯片)
- 69µVRMS(新芯片)
- 快速启动时间:
- 50µs(旧芯片)
- 500µs(新芯片)
- 超低压降电压:112mV(典型值)
- 有关更新的器件产品组合,请参阅 TPS7A20
TPS793 是一款低压降 (LDO) 稳压器,具有高电源抑制比 (PSRR),并提供出色的线路和负载瞬态响应。该器件在输出端使用小型 2.2µF 陶瓷电容器实现稳定工作。TPS793 提供低压降电压,例如 200mA 时为 112mV(典型值)。凭借低输出噪声和出色的 PSRR,此器件适用于功耗敏感型模拟负载。TPS793 提供灵活的后置稳压选项,具有可调节功能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS793 采用 NanoStar™ Wafer Chip Scale 封装和 SOT23 封装的低噪声、高 PSRR、射频、200mA 的低压降线性稳压器 数据表 (Rev. N) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.N) | PDF | HTML | 2025年 2月 12日 |
* | 辐射与可靠性报告 | TPS793285YEQ Reliability Report | 2003年 10月 10日 | |||
应用手册 | Cyclone™ III FPGA Starter Kit Power Reference Design | 2008年 3月 27日 | ||||
用户指南 | DEM-SOT23LDO Demonstration Fixture User's Guide (Rev. A) | 2005年 6月 2日 | ||||
应用手册 | NanoStar™ Wafer Chip-Scale Package Design Guide | 2003年 9月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TMDXEVM368 — TMS320DM36x 评估模块
TMS320DM36x 数字视频评估模块 (DVEVM) 使开发人员可以立即开始 DaVinci™ 处理器的评估,并开始构建数字视频应用,例如 IP 监控摄像机、数码相框、数字标牌、可视门铃和其它尚未发明的便携式数字视频产品。
数字视频评估模块 (DVEVM) 允许开发人员为 ARM 编写可立即投产的应用程序代码和访问使用达芬奇 API 的 HMJCP 协处理器内核,从而立即开始针对 TMS320DM365 和 TMS320DM368 数字媒体处理器的应用开发。
TMS320DM36x 数字视频评估模块 (DM36x EVM) 包含以下组件:- 基于 TMS320DM368 DaVinci™ (...)
TPS79328EVM — TPS79328 评估模块
The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS793xx family of LDO regulators. Each EVM package contains one SLVP191 test board, with either a TPS79301DBV linear regulator or a TPS79328DBV linear regulator, as well as supporting passive components. The TPS79301DBV adjustable device (...)
TIDA-00254 — 面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成
TIDA-00826 — 50Ω 2GHz 示波器前端参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。