TPS791

正在供货

具有使能功能的 100mA、低噪声、低压降稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.8, 3.3, 4.7 Rating Catalog Noise (µVrms) 15 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.17 Thermal resistance θJA (°C/W) 178, 192.6 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 38 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.8, 3.3, 4.7 Rating Catalog Noise (µVrms) 15 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.17 Thermal resistance θJA (°C/W) 178, 192.6 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 38 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 带 EN 引脚的 100mA 低压降稳压器
  • 支持 1.8V、3.3V、4.7V,可调节
  • 高 PSRR(频率为 10kHz 时 70dB)
  • 超低噪声 (15 µVRMS)
  • 快速启动时间 (63µs)
  • 借助任何 1µF 陶瓷电容器实现稳定
  • 出色的负载和线路瞬态
  • 极低压差电压(全负载时为 38mV,TPS79147)
  • 5 引脚 SOT23 (DBV) 封装
  • TPS792xx 提供 EN 选项
  • 带 EN 引脚的 100mA 低压降稳压器
  • 支持 1.8V、3.3V、4.7V,可调节
  • 高 PSRR(频率为 10kHz 时 70dB)
  • 超低噪声 (15 µVRMS)
  • 快速启动时间 (63µs)
  • 借助任何 1µF 陶瓷电容器实现稳定
  • 出色的负载和线路瞬态
  • 极低压差电压(全负载时为 38mV,TPS79147)
  • 5 引脚 SOT23 (DBV) 封装
  • TPS792xx 提供 EN 选项

TPS791 器件是低压差 (LDO) 低功耗线性稳压器, 具有 高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动和出色的线性和负载瞬态响应,并且采用小型 SOT23 封装。该器件在输出端使用小型 1µF 陶瓷电容器实现稳定工作。TPS791 使用先进的专有 BiCMOS 制造工艺,能够产生极低压差的电压(例如,100mA 时为 38mV,TPS79147)。该器件可实现快速启动时间(使用一个 0.001µF 旁路电容器时大约为 63µs),同时消耗非常低的静态电流(典型值 170µA)。而且,当此器件处于待机模式时,电源电流减少到低于 1µA。TPS79118 在使用一个 0.1µF 旁路电容器时的输出电压噪声大概为 15µVRMS。具有 对噪声敏感的模拟组件的应用,例如便携式射频电子器件,将受益于高 PSRR 和低噪声 特性 以及快速响应时间。的最后一段






TPS791 器件是低压差 (LDO) 低功耗线性稳压器, 具有 高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动和出色的线性和负载瞬态响应,并且采用小型 SOT23 封装。该器件在输出端使用小型 1µF 陶瓷电容器实现稳定工作。TPS791 使用先进的专有 BiCMOS 制造工艺,能够产生极低压差的电压(例如,100mA 时为 38mV,TPS79147)。该器件可实现快速启动时间(使用一个 0.001µF 旁路电容器时大约为 63µs),同时消耗非常低的静态电流(典型值 170µA)。而且,当此器件处于待机模式时,电源电流减少到低于 1µA。TPS79118 在使用一个 0.1µF 旁路电容器时的输出电压噪声大概为 15µVRMS。具有 对噪声敏感的模拟组件的应用,例如便携式射频电子器件,将受益于高 PSRR 和低噪声 特性 以及快速响应时间。的最后一段






下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS791 超低噪声、高 PSRR、快速射频 100mA 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 4月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-SOT23LDO — 采用 5 条或 6 条引线 SOT23 (DBV) 封装与大多数正输出 LDO 稳压器兼容的 DEM-SOT23LDO

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS76901EVM-127 — SOT-23 LDO、5V 至 1.8V、100mA 输出电源

The TPS76901EVM-127 evaluation module (EVM) provides designers with an easy layout for using and evaluating the TPS76901 SOT-23 LDO in an application to regulate from 5 V to a selectable output. The EVM includes input and output capacitors.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS76933EVM-127 — TPS76933 采用 SOT-23 封装、具有 5V 至 3.3V 输出电源电压的 LDO 稳压器评估模块

TPS76933EVM-127 评估模块 (EVM) 具有简单的布局,供设计人员评估 TPS76933 SOT-23 LDO 在应用中将输出电压从 5V 调节到 3.3V 的性能。该 EVM 包含输入和输出电容器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS79301EVM — TPS79301 评估模块

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS79328EVM — TPS79328 评估模块

The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS793xx family of LDO regulators. Each EVM package contains one SLVP191 test board, with either a TPS79301DBV linear regulator or a TPS79328DBV linear regulator, as well as supporting passive components. The TPS79301DBV adjustable device (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-01576 — 具有 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 的高精度模拟输入模块参考设计

此参考设计可在宽输入范围内使用精密的 16 位 SAR ADC 准确测量 16 通道交流电压和电流输入。该范围涵盖了保护和测量要求(包括符合 IEC 61850-9-2 的采样要求),可简化系统设计并改善跳闸时间可重复性、性能和可靠性。此参考设计使用带有集成电源转换器的数字隔离器或使用六通道数字隔离器将交流模拟输入模块 (AIM) 与主机处理器相隔离。在最简单的配置中,仅使用五个 TI 产品即可设计出完整的 AC AIM,因此可优化系统成本和尺寸。警报功能可基于样本确定交流 AIM 故障,从而更快地检测故障。ADC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01013 — 适用于 DAQ 和无线传感器物联网系统的低功耗、低噪声 24b 模拟前端参考设计

如今,在数据采集系统 (DAQ)、现场仪表、物联网 (IoT) 和自动测试设备等许多应用中,对低功耗和低噪声模拟前端 (AFE) 的需求变得越来越重要。在很多情况下,高分辨率、高信噪比和低功耗 ADC 的出现愈发突显了这一需求,例如支持互补低功耗、低噪声 AFE 的 TI 24 位 ADS127L01 Δ-Σ ADC。借助这些新型解决方案,系统设计人员将能够在数据采集、无线计量和现场仪表系统中集成更多通道。经过改进的 ADC 和 AFE 设计解决方案还将提供更好的支持,并对众多功耗敏感型物联网应用加以改善。TIDA-01013 参考设计展示了完整的低功耗、低噪声 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01214 — 采用 16 位 ADC 和数字隔离器的隔离式高精度模拟输入模块参考设计

该参考设计使用精密 16 位 SAR ADC 在宽输入范围上提供精确的交流电压和电流输入测量,涵盖保护和测量范围(包括 IEC 61850-9-2 采样要求),可简化系统设计并提高跳闸时间性能和可靠性。通过使用带集成电源的数字隔离器将模拟输入模块 (AIM) 与主机处理器相隔离。为了实现功能有限和成本优化的设计方法,可以仅使用三种 TI 产品来设计交流 AIM,以降低系统成本并缩减电路板尺寸。警报功能可基于样本确定交流模拟输入故障,从而更快地检测故障。ADC 具有额外的辅助通道,用于诊断数字隔离器的电源输出。具有增益放大器的 12 位 ADS8668 ADC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频