双路 500mA 低压降稳压器和三路电压轨监控器

产品详情

Output options Adjustable Output, Dual output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 1.9 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 3.3 Rating Catalog Iq (typ) (mA) 0.175 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 2 Features Enable, Power good, Sequencing and monitoring, Soft start Accuracy (%) 5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Dual output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 1.9 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 3.3 Rating Catalog Iq (typ) (mA) 0.175 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 2 Features Enable, Power good, Sequencing and monitoring, Soft start Accuracy (%) 5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • 适合为下列 TI 生产的 C2000 MCU 系列产品供电: F2833x (DELFINO),F2823x,F281x,和 F280x/F2801x
  • 具有专用电源电压监控器 (SVS) 的双 500-mA 电压稳压器
  • 一个辅助 SVS
  • LDO1 和 SVS1 用于 1.8 V/1.9 V 电压(可选):
    电源良好 (PG) 额定值的 ±5%
  • LDO2 和 SVS2 用于 3.3 V 电压:
    PG 额定值的 ±5%
  • 输入电压范围: 3.75 V 至 6.5 V
  • 用于 LDO1 和 LDO2 的独立软启动电路
  • 用于 C2000 MCUs 的预置加电和断电排序
  • 用两个
    10-µF 陶瓷输出电容器来实现 C2000 MCU 瞬态功能
  • 5-mm × 5-mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装可支持 16-引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP),但有最小数量要求;详情请与销售代表联系。
  • 适合为下列 TI 生产的 C2000 MCU 系列产品供电: F2833x (DELFINO),F2823x,F281x,和 F280x/F2801x
  • 具有专用电源电压监控器 (SVS) 的双 500-mA 电压稳压器
  • 一个辅助 SVS
  • LDO1 和 SVS1 用于 1.8 V/1.9 V 电压(可选):
    电源良好 (PG) 额定值的 ±5%
  • LDO2 和 SVS2 用于 3.3 V 电压:
    PG 额定值的 ±5%
  • 输入电压范围: 3.75 V 至 6.5 V
  • 用于 LDO1 和 LDO2 的独立软启动电路
  • 用于 C2000 MCUs 的预置加电和断电排序
  • 用两个
    10-µF 陶瓷输出电容器来实现 C2000 MCU 瞬态功能
  • 5-mm × 5-mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装可支持 16-引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP),但有最小数量要求;详情请与销售代表联系。

TPS75005 是一款用于德州仪器 (TI) 生产的 C2000 实时微控制器和其它 DSP,FPGA,和 ASIC MCUs 的完整电源管理解决方案。 已对此器件进行测试并且能够满足 TI 生产的 F2833x (DELFINO),F2823x,F281x,和 F280x/F2801x 的电源要求。

所有这些 C2000 控制器要求 ±5% 电源导轨精度。 通过与高精度、低压差稳压器 (LDOs) 和专用 SVS 的组合使用,此器件为 C2000 提供具有一个电源良好 (PG) 信号且准确度为 ±5% 的电源。 (要获得更多细节,请见应用报告 SBVA032,。)

两个电源输出由一个集成时序电路控制。 一个单使能 (EN) 逻辑输入信号可确保满足 C2000 控制器的加电和断电要求。 此序列发生器为两个 LDOs 分别提供一个软启动以避免涌入电流。 还为通用监控提供了第三电源导轨监视器(例如,用来监视输入电压)。

针对到 C2000 控制器的连接,可提供含有逐步指令的快速开始指南 (SBVA030)。

TPS75005 采用 5-mm x 5-mm QFN 封装,此封装方式带来了具有高功率耗散能力的紧凑总体解决方案尺寸。

TPS75005 是一款用于德州仪器 (TI) 生产的 C2000 实时微控制器和其它 DSP,FPGA,和 ASIC MCUs 的完整电源管理解决方案。 已对此器件进行测试并且能够满足 TI 生产的 F2833x (DELFINO),F2823x,F281x,和 F280x/F2801x 的电源要求。

所有这些 C2000 控制器要求 ±5% 电源导轨精度。 通过与高精度、低压差稳压器 (LDOs) 和专用 SVS 的组合使用,此器件为 C2000 提供具有一个电源良好 (PG) 信号且准确度为 ±5% 的电源。 (要获得更多细节,请见应用报告 SBVA032,。)

两个电源输出由一个集成时序电路控制。 一个单使能 (EN) 逻辑输入信号可确保满足 C2000 控制器的加电和断电要求。 此序列发生器为两个 LDOs 分别提供一个软启动以避免涌入电流。 还为通用监控提供了第三电源导轨监视器(例如,用来监视输入电压)。

针对到 C2000 控制器的连接,可提供含有逐步指令的快速开始指南 (SBVA030)。

TPS75005 采用 5-mm x 5-mm QFN 封装,此封装方式带来了具有高功率耗散能力的紧凑总体解决方案尺寸。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 针对 C2000™ 微控制器的集成微控制器 (MCU) 电源解决方案 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2012年 5月 1日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点