TPS74401
- 输入电压范围:1.1V 至 5.5V
- 可调启动浪涌控制
- 线路、负载和温度范围内的精度为 1%
-
VBIAS 支持低 VIN 运行,具有良好的瞬态响应
- 可调输出:0.8V 至 3.6V
- 超低压降:
- 在 3.0A 电流下为 115mV(典型值)(旧芯片)
- 在 3.0A 电流下为 120mV(典型值)(新芯片)
- 使用任何输出电容器或不使用输出电容器时均可保持稳定(旧芯片)
-
在使用任何 ≥ 2.2µF 的输出电容器时均可保持稳定(新芯片)
- 电源正常 (PG) 输出可实现电源监视或为其他电源提供时序信号
- 封装:
- 5mm× 5mm× 1mm VQFN (RGW)
- 3.5mm× 3.5mm VQFN (RGR) 和 DDPAK-7(仅限旧芯片)
TPS74401 低压降 (LDO) 线性稳压器提供了一个面向各种应用的易用稳健型电源管理选件。用户可编程的软启动功能可降低器件启动时的电容浪涌电流,从而以最大限度减小输入电源的应力。软启动具有单调性,旨在为各类处理器和专用集成电路 (ASIC) 供电。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松实现上电排序。借助全方位的灵活性,用户可为现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 以及具有具体启动要求的其他应用配置可满足其时序要求的计划。
该器件还具有高精度的参考电压电路和误差放大器,可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 1% 精度。该器件在不使用输出电容器(旧芯片)或使用任何类型的 ≥2.2µF 电容器(新芯片)的情况下都能保持稳定。该器件的额定工作温度范围为 TJ = –40°C 至 125°C。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC38RF80EVM — DAC38RF80 评估模块
DAC38RF80EVM 是用于评估 DAC38RF80/84/90 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估。它适合与基于 FPGA 的图形发生器卡 TSW14J56EVM(修订版 B 及以上版本)搭配使用。该 EVM 上提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
DAC38RF82EVM — DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块
DAC38RF89EVM — DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 插值 5GHz 和 7.5GHz PLL DAC 评估模块
DAC38RF89 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC38RF89 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 DAC38RFEVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,同时还设计用于与 TSW14J56EVM(修订版 B 及更高版本)搭配使用。提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
TPS74401EVM-118 — TPS74401 评估模块
The TPS74401EVM-118 evaluation module (EVM) is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS74401 LDO linear regulator. The EVM uses the TPS74401, 3 A linear regulator with programmable soft-start and integrated power good (PG). Refer to (...)
TIDA-01215 — 优化 射频采样 DAC 中的杂波和相位噪声的电源参考设计
TIDA-01240 — 射频采样 S 频带雷达发送器参考设计
TIDA-01084 — 连续波相位对齐型多音调发生器:直流转 6GHz 射频采样 DAC 参考设计
此参考设计涵盖操作理论、GUI 介绍以及关于通过 NCO 编程生成音调而不需要外部信号发生器的说明。此设计展示了一种易于使用的方法,通过这种方法极大地简化和缩减了生成连续波形所需的物料清单 (BOM)。
TIDA-00352 — SDI 视频聚合参考设计
TIDA-00309 — DisplayPort 视频 4:1 聚合参考设计
TIDA-00270 — 电流均流双路 LDO
TIDA-00269 — 千兆以太网链路聚合器参考设计
TIDA-00234 — 用于具有两个或更多 SFP+ 光纤端口的系统的双通道 XAUI 转 SFI 参考设计
TIDA-00069 — FPGA 固件示例,说明如何将 Altera FPGA 连接到高速 LVDS 接口数据转换器
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TO-263 (KTW) | 7 | Ultra Librarian |
VQFN (RGR) | 20 | Ultra Librarian |
VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。