TPS736
- 不借助输出电容器或者任何电容值或类型的电容器即可实现稳定
- 输入电压范围为 1.7V 至 5.5V
- 超低压降电压:75mV(典型值)
- 无论是否使用可选输出电容器,均可实现出色的负载瞬态响应
- NMOS 拓扑可提供低反向漏电流
- 低噪声:30µVRMS 典型值(10Hz 至 100kHz)
- 初始精度为 0.5%
- 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1%
- 关断模式下 IQ 最大值小于 1µA
- 热关断和指定最小/最大电流限制保护
- 提供了多个输出电压版本:
- 1.20V 至 5.0V 固定输出
- 1.20V 至 5.5V 的可调输出
- 可提供定制输出
TPS736 低压降 (LDO) 线性稳压器采用全新的拓扑结构:在电压跟随器配置中使用 NMOS 导通晶体管。这个拓扑结构在使用具有低等效串联电阻 (ESR) 的输出电容器时保持稳定,甚至可实现无电容器运行。该器件还提供高反向阻断(低反向电流)和接地引脚电流(在所有输出电流值范围内几乎保持恒定)。
TPS736 利用先进的 BiCMOS 工艺实现高精度,同时提供超低压降电压和低接地引脚电流。未启用时,电流消耗低于 1µA,非常适合于便携式应用。极低的输出噪声(0.1µF CNR 时为 30µVRMS)使得此器件非常适合为 VCO 供电。该器件受到热关断和折返电流限制的保护。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DEM-SOT223LDO — 采用 SOT223 (DCQ) 封装与大多数正输出 LDO 兼容的 DEM-SOT223LDO
The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs). This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.
TAS2557EVM — 具有 H 类升压和扬声器感应功能的 TAS2557 5.7W D 类音频放大器评估模块
TAS2557EVM 评估模块可为用户提供强大的工具套件,当与 PurePath™ Console 3 软件套件 (PPC3) 配合使用时,可实现对 TAS2557 音频放大器的完整评估。该评估模块附带参考扬声器。该评估板具有可连接 PC 的 USB,且由 PPC3 软件套件进行控制。PPC3 必须单独下载。借助 PPC3,您将可以按照您的喜好对解决方案进行进一步微调。将两个 EVM 连接在一起,该解决方案可快速转变为立体声解决方案。
此 EVM 还允许连接到智能放大器学习板 v2,从而可为您的应用独树一帜地增加更多扬声器,同时还可使用 PPC3 的高级特性。
TAS2559EVM — TAS2559 5.7W D 类音频放大器评估模块
TAS2560EVM — TAS2560 5.6W D 类音频放大器评估模块
TAS2560 评估模块使用户能够快速轻松地评估 TAS2560 音频放大器。此小型参考设计附带 USB 电缆,可轻松将电路板连接至您的 PC,并通过 PurePath™ Console 3 (PPC3) 内提供的基于寄存器的图形用户界面进行控制。此 USB 电缆还可实现直接到 EVM 的音频路由。用户可评估 TAS2560 所提供的音频质量和模拟性能。电源和音频评估需要 +5V 电源和扬声器(需单独购买)。
TAS5805MEVM — TAS5805M 具有增强型处理功能的数字输入立体声闭环 D 类放大器 EVM
第 1 步:硬件
订购 TAS5805M 评估模块
第 2 步:软件
申请访问 PurePath™ Console 3 和 TAS5805M 软件
第 3 步:培训
下载 TAS5805M 评估模块用户指南
阅读“TAS58xx 系列通用调优指南”应用手册
阅读“TAS5805M、TAS5806M 和 TAS5806MD 处理流程”应用手册
TAS5805MEVM 展示了最新的 TI 数字输入 D 类闭环放大器。TAS5805M 是具有增强处理能力和较低空闲功率损耗的数字输入立体声 D 类音频放大器。TAS5805MEVM 是一款独立的 EVM,它具有单路电源输入、通过 (...)
TPS73601DRBEVM-518 — TPS73601DRBEVM-518 评估模块
TUSB1210EVM — TUSB1210 DP/DM 线路外部组件补偿、Vbus 过压保护电路 EVM
TMDSCNCD280049C — F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
TMDSCNCD280049C 是一款基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 C2000™ F28004x 系列微控制器产品。controlCARD 非常适用于初始评估和系统原型设计。controlCARD 为完整板级模块,该模块采用两种标准封装(100 引脚 DIMM 或 180 引脚 HSEC)中的一种,以提供薄型单板控制器解决方案。首次评估时,通常购买与 TMDSHSECDOCK 基板捆绑或捆绑在应用套件中的 controlCARD。
开始使用
步骤 1:购买 C2000 实时控制器 F280049C controlCARD 和 controlCARD (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-223 (DCQ) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。