TPS735

正在供货

具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器

alarm通知 立即订购

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 2.5, 2.7, 2.85, 3.3, 3.4 Rating Catalog Noise (µVrms) 16.5 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Iq (typ) (mA) 0.045 Thermal resistance θJA (°C/W) 52 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 280 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 2.5, 2.7, 2.85, 3.3, 3.4 Rating Catalog Noise (µVrms) 16.5 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Iq (typ) (mA) 0.045 Thermal resistance θJA (°C/W) 52 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 280 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 输入电压:2.7V 至 6.5V
  • 带 EN 引脚的 500mA 低压降稳压器
  • 低 IQ: 45µA
  • 提供了多个输出电压版本:
    • 1.2V 至 4.3V 固定输出
    • 1.25V 至 6V 可调输出
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 68dB
  • 低噪声:13.2µVRMS
  • 快速启动时间:45µs
  • 使用陶瓷 2.2µF 低 ESR 输出电容器实现稳定运行
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 2% 的总体精度(负载、线路和温度,VOUT > 2.2V)
  • 极低的压降:500mA 电流下为 280mV
  • 2mm × 2mm WSON-6 和
    3mm × 3mm SON-8 封装
  • 输入电压:2.7V 至 6.5V
  • 带 EN 引脚的 500mA 低压降稳压器
  • 低 IQ: 45µA
  • 提供了多个输出电压版本:
    • 1.2V 至 4.3V 固定输出
    • 1.25V 至 6V 可调输出
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 68dB
  • 低噪声:13.2µVRMS
  • 快速启动时间:45µs
  • 使用陶瓷 2.2µF 低 ESR 输出电容器实现稳定运行
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 2% 的总体精度(负载、线路和温度,VOUT > 2.2V)
  • 极低的压降:500mA 电流下为 280mV
  • 2mm × 2mm WSON-6 和
    3mm × 3mm SON-8 封装

TPS735 低压降 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能以及极低的接地电流。可提供高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗极低的 45µA(典型值)接地电流。

TPS735 器件与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BiCMOS 制造工艺,能够在输出 500mA 电流时产生 280mV 的典型压降电压。TPS735 器件使用精密电压基准和反馈环路,可在全部负载、线路、过程和温度变化范围内实现 2% 的总体精度 (VOUT > 2.2V)。此器件的额定 TJ = –40°C 至 +125°C,采用薄型 3mm × 3mm SON-8 封装和 2mm × 2mm WSON-6 封装。

TPS735 低压降 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能以及极低的接地电流。可提供高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗极低的 45µA(典型值)接地电流。

TPS735 器件与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BiCMOS 制造工艺,能够在输出 500mA 电流时产生 280mV 的典型压降电压。TPS735 器件使用精密电压基准和反馈环路,可在全部负载、线路、过程和温度变化范围内实现 2% 的总体精度 (VOUT > 2.2V)。此器件的额定 TJ = –40°C 至 +125°C,采用薄型 3mm × 3mm SON-8 封装和 2mm × 2mm WSON-6 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV755P 正在供货 具有使能功能的 500mA、高 PSRR、低 IQ 低压降稳压器 Improved PSRR performance and supports lower min VIN with 45% lower IQ. 
TLV758P 正在供货 具有使能功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器 Improved dropout voltage, accuracy, PSRR performance, and supports lower min VIN with 45% lower IQ. 

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS735 500mA、低静态电流、低噪声、高 PSRR低压降线性稳压器 数据表 (Rev. M) PDF | HTML 英语版 (Rev.M) PDF | HTML 2018年 7月 11日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
应用手册 LDO Performance Near Dropout 2010年 10月 8日
应用手册 简化的 LDO PSRR 测量 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 7月 28日
模拟设计期刊 Taming linear-regulator inrush currents 2009年 5月 1日
EVM 用户指南 TPS73525EVM-276 (Rev. A) 2008年 11月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOST-CC2564MODA — TMP107 BoosterPack 模块

The BOOST-CC2564MODA BoosterPack™ plug-in module is intended for evaluation and design purposes of the dual-mode Bluetooth® CC2564 module with integrated antenna (CC2564MODA).  The CC2564MODA module is based on TI's dual-mode Bluetooth® CC2564B Controller, which reduces design (...)

用户指南: PDF
从分销商处购买
评估板

DRV8262EVM — DRV8262 采用 DDW 封装的单路或双路 H 桥电机驱动器评估模块

DRV8262EVM 展示了 DRV8262DDWR. 的特性和性能。它集成了两个 H 桥来驱动两个直流电机或一个双极步进电机。两个 H 桥可并联在一起以驱动一个电流更高的直流电机。

该器件可在 4.5V 至 65V 的电源电压范围内运行,能够驱动高达 5A 的满量程电流,并联时可驱动 10A 的电流。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DRV8262VEVM — DRV8262 采用 DDV 封装的单路或双路 H 桥电机驱动器评估模块

DRV8262VEVM 展示了 DRV8262DDVR. 的特性和性能。它集成了两个 H 桥来驱动两个直流电机或一个双极步进电机。两个 H 桥可并联在一起以驱动一个电流更高的直流电机。

该器件可在 4.5V 至 65V 的电源电压范围内运行,能够驱动高达 10A 的满量程电流,并联时可驱动 20A 的电流。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DRV8461EVM — DRV8461 采用 DDW 封装的评估模块

DRV8461 EVM 评估模块展示了 DRV8461DDWR 的特性和性能。

DRV8461 是一款面向工业应用的完全集成的步进电机驱动器。该器件可在 4.5V 至 65V 的电源电压范围内运行,能够驱动高达 3A 的满量程电流。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DRV8462EVM — DRV8462 具有自动微步进功能的步进电机驱动器评估模块

DRV8462EVM 评估模块展示了 DRV8462DDWR 的特性和性能。

DRV8462 是一款面向工业应用的完全集成的步进电机驱动器。该器件可在 4.5V 至 65V 的电源电压范围内运行,能够驱动高达 5A 的满量程电流。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DRV8462VEVM — DRV8462 采用 DDV 封装的步进电机驱动器评估模块

DRV8462VEVM 展示了 DRV8462DDVR 的特性和性能。

DRV8462 是一款面向工业应用的完全集成式步进电机驱动器。该器件可在 4.5V 至 65V 的电源电压范围内运行,能够驱动高达 10A 的满量程电流。它具有很多高级特性,例如自动微步进、失速检测、自动扭矩和静止省电模式。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DRV8962EVM — DRV8962 具有电流检测输出的四路半桥电机驱动器评估模块

DRV8962 EVM 评估模块展示了 DRV8962DDWR 的特性和性能。

DRV8962 是一款四通道半桥驱动器,其工作电压范围为 4.5V 至 65V,每路输出为 5A,同时支持宽负载电流范围,适用于各种类型的负载。该器件集成了四个半桥输出功率级,该器件还集成了一个电荷泵稳压器,从而支持高效的高侧 N 沟道 MOSFET 和 100% 占空比运行。

该器件可由单一电源输入 (VM) 供电。另外,VCC 引脚可连接至第二个电源,为内部逻辑块供电。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DRV8962VEVM — DRV8962 采用 DDV 封装的四路半桥电机驱动器评估模块

DRV8962VEVM 展示了 DRV8962DDVR. 的特性和性能。对于此器件,DDV 封装的电流能力是 DDW 封装的两倍。

DRV8962 是一款四通道半桥驱动器,其工作电压范围为 4.5V 至 65V,每路输出为 10A,同时支持宽负载电流范围,适用于各种类型的负载。该器件集成了四个半桥输出功率级,该器件还集成了一个电荷泵稳压器,从而支持高效的高侧 N 沟道 MOSFET 和 100% 占空比运行。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DS90UB9702-Q1EVM — DS90UB9702-Q1 评估模块

DS90UB9702-Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一款设计用于评估 DS90UB9702-Q1 FPD-Link IV 解串器集线器的功能电路板。DS90UB9702-Q1 是一款多功能解串器,可使用 FPD-Link III 和 FPD-Link IV 串行器接收多达 4 个独立视频源发送的数据。与 DS90UB971-Q1 串行器配对后,DS90UB9702-Q1 可以接收具备高颜色深度的 8MP+ 成像仪发送的数据。它有两个独立的 MIPI DPHY CSI-2 输出端口和一个复制 CSI-2 端口,每个端口都具备四个可用通道,支持每通道高达 2.5Gbps。该器件还支持 4x (...)
评估板

TPS73501EVM-276 — TPS73501EVM-276 评估模块

TPS73501EVM-276 简化了 TPS73501 500mA、低静态电流、超低噪声、低压降线性稳压器的评估过程。

用户指南: PDF
开发套件

MSP-EXP430G2ET — MSP430™ 超值系列 MCU LaunchPad™ 开发套件

MSP430G2553 LaunchPad™ 开发套件是一款适用于 MSP430G2xx 入门级系列微控制器 (MCU)、具有成本效益且易于使用的评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430™ 微控制器平台上开始开发所需的资源,如用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该电路板包含 1 个触摸按钮和 3 个 LED,用于创建简单的用户界面。
用户指南: PDF
硬件编程工具

CAPTIVATE-PGMR — MSP430 CapTIvate MCU 编程器

MSP430 CapTIvate MCU 编程器可以单独使用,也可以作为 MSP CapTIvate™ MCU 开发套件的一部分,后者是一种采用电容式触控技术评估 MSP430FR2633 微控制器的简单易用的综合性平台。借助金属附加电路板,编程器/调试器板可与 BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack™ 模块和 CAPTIVATE-METAL 电容式触控技术共同使用。编程器采用 EnergyTrace™ 技术,可借助 Code Composer Studio IDE 测量能耗。采用 CapTIvate 技术的 MSP MCU (...)
从分销商处购买
仿真模型

TPS3831G18 PSpice Transient Model

SBVM268.ZIP (47 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS73501 PSpice Transient Model

SBVM172.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS73512 PSpice Transient Model

SLVM265.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS73515 PSpice Transient Model

SLVM266.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS73525 PSpice Transient Model

SLVM267.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS73527 PSpice Transient Model

SBVM029.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS73527 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM309.TSC (49 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS73527 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM310.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS735285 PSpice Transient Model

SBVM044.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS73530-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM518.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS73533 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM169.TSC (49 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS73533 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM168.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS73534 PSpice Transient Model

SLVM269.ZIP (32 KB) - PSpice Model

许多 TI 参考设计都包括 TPS735

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频