TPS65987D
- 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.0 认证
- 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.0 器件
- TID#: 1067
- 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
- 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.0 器件
- TPS65987D 是一款可完全配置的 USB PD 器件控制器:
- 源端口和接收端口能力可高达 20V/5A
- 交替模式支持
- DisplayPort
- 通过 GPIO 或 I2C 控制外部直流/直流电源、高速数据多路复用器及其他外设
- 例如:TPS65987EVM
- 例如:TIDA-050012
- 用于为各种应用轻松配置 TPS65987D 的 GUI 工具:TPS65988X-CONFIG
- 电源管理
- 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
-
3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
- 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-c 和 E2E 指南
- 完全管理的集成电源路径:
- 两个集成的 20V、5A、25mΩ 拉电流或灌电流负载开关
- UL 2367 认证编号:20190107-E169910
- IEC 62368-1 认证编号:US-34617-UL
- 集成强大的电源路径保护
- 20V/5A 电源路径配置为接收端口时,集成了反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率控制
- 20V/5A 电源路径配置为源端口时,集成了欠压保护、过压保护和提供浪涌电流保护的电流限制
- USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
- 13 个可配置 GPIO
- 支持 BC1.2 充电
- 符合 USB PD 3.0 标准
- 符合 USB Type-C 规范
- 线缆连接和方向检测
- 集成式 VCONN 开关
- 物理层和策略引擎
- 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
- 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
- 1 个 I2C 主要或次级端口
- 只有 1 个 I2C 主要端口
- 只有 1 个 I2C 次级端口
TPS65987D 是独立的 USB Type-C 和功率传输 (PD) 控制器,可为 单个 USB Type-C 接口提供线缆插头连接状态和方向检测。进行线缆检测时, TPS65987D 会使用 USB PD 协议在 CC 线路上进行通信。在线缆检测和 USB PD 协商完成后, TPS65987D 会启用合适的电源路径并为外部多路复用器配置交替模式设置。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS65987D 具有集成拉电流和灌电流电源路径、支持 USB3 和交替模式的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点