TPS658629-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有下列结果的 AEC-Q100 测试指南:
- 器件温度 3 级:-40°C 至 85°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1C
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C2
- 集成电源
- 3 个可编程降压转换器 受软件控制的使能/强制脉宽调制 (PWM) 模式 自动节能模式 最大 1.5A 输出(SM0 和 SM2)最大 1.3A 输出 (SM1)
- 11 个可编程的通用低压降稳压器 (LDO) 其中 7 个的输出电压介于 1.25V 至 3.3V 之间 其中 2 个的输出电压介于 0.725V 至 1.5V 或者 1.25V 至 2.586V 之间(厂家可配置) 1 个“常开”,输出电压介于 1.25V 至 3.3V 之间 1 个的输出电压介于 1.7V 至 2.475V 之间
- 显示支持功能
- 4 个带有可设定频率和占空比的 PWM 输出
- 双 RGB 发光二级管 (LED) 驱动器
- 恒定电流白光发光二级管 (WLED) 驱动器 25mA 时为 26.5V(最大值) 过压保护 可编程电流电平和亮度控制
- 主机接口
- 带有可屏蔽中断的中断控制器
- 外部模数转换器 (ADC) 触发和降压转换器模式控制
- 系统管理
- 双输入电源路径 USB 电流感测 最大 18V 过压保护
- 所有电源输出上的电源良好监控
- 软件复位功能
- 硬件打开/关闭和重新引导控制
- AUTOBOOT(重新引导)支持
- 11 个通道模数转换器 (ADC),每一个都有 3 个运行模式 单一转换 峰值检测 取平均值
TPS658629-Q1 在一个小型封装内为手持器件、集成型多稳压电源、系统管理和显示功能提供了一个易于使用、完全集成的解决方案。 I2C 接口实现了对于宽范围子系统参数的控制。 内部寄存器存有状态信息的完整集合,从而实现了对故障状态的简便诊断和主机控制处理。
如需完整数据表,请发电子邮件到msapmu_contact@list.ti.com索取。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 高级电源管理单元, TPS658629-Q1 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2012年 7月 6日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点