TPS65400

正在供货

具有 PMBus/I2C 接口的 4.5V 至 18V 输入、4A/4A/2A/2A 四路同步转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 275 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Over Current Protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 16 Iq (typ) (µA) 8000 Duty cycle (max) (%) 92.5
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 275 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Over Current Protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 16 Iq (typ) (µA) 8000 Duty cycle (max) (%) 92.5
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 每个开关稳压器的效率高达 95%
  • 开关稳压器规格:
    • 输入电压范围:4.5V 至 18V
    • VOUT 范围:0.6V-90%VIN
    • SW1、SW2 IOUT:4A(最大值)
    • SW3、SW4 IOUT:2A(最大值)
  • 预偏置启动算法可最大限度地减小启动期间的电压骤降
  • 内部欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和过热保护 (OTP)
  • 符合 AECQ-100 1 级标准
  • 热增强型 7mm × 7mm 48 引脚 0.5mm 间距 VQFN 封装
  • 引脚访问特性:
    • 通过外部反馈电阻器可调节 VOUT
    • 通过每个开关的精密使能引脚实现时序控制
    • 通过电阻器在 275 kHz 至 2.2 MHz 范围内调节 PWM 开关频率
    • 时钟同步输入和时钟输出
    • 通过外部电容器实现软启动延迟
    • 必要时可通过在 SW1 和 SW2 之间以及 SW3 和 SW4 之间进行电流共享来满足高电流需求
  • PMBus 运行时控制和状态
    • 通过调整 VREF 可实现运行时电压定位
    • 启用和禁用每个开关
    • 故障和状态监控
  • 用户可配置的 PMBus/I2C 选项,保存在 EEPROM 中
    • 电源导通和关断时序控制
    • 可基于固定延时时间或依赖 PGOOD 实现时序控制
    • 可通过 VREF 配置实现初始电压定位
    • 可针对每个开关调节 PWM 频率
    • 可针对每个开关单独进行 PWM 相位对齐以最大限度地减小纹波和电容器尺寸
    • 可调节每个稳压器的电流限值以优化电感器的尺寸和成本
    • 软启动时间
  • 每个开关稳压器的效率高达 95%
  • 开关稳压器规格:
    • 输入电压范围:4.5V 至 18V
    • VOUT 范围:0.6V-90%VIN
    • SW1、SW2 IOUT:4A(最大值)
    • SW3、SW4 IOUT:2A(最大值)
  • 预偏置启动算法可最大限度地减小启动期间的电压骤降
  • 内部欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和过热保护 (OTP)
  • 符合 AECQ-100 1 级标准
  • 热增强型 7mm × 7mm 48 引脚 0.5mm 间距 VQFN 封装
  • 引脚访问特性:
    • 通过外部反馈电阻器可调节 VOUT
    • 通过每个开关的精密使能引脚实现时序控制
    • 通过电阻器在 275 kHz 至 2.2 MHz 范围内调节 PWM 开关频率
    • 时钟同步输入和时钟输出
    • 通过外部电容器实现软启动延迟
    • 必要时可通过在 SW1 和 SW2 之间以及 SW3 和 SW4 之间进行电流共享来满足高电流需求
  • PMBus 运行时控制和状态
    • 通过调整 VREF 可实现运行时电压定位
    • 启用和禁用每个开关
    • 故障和状态监控
  • 用户可配置的 PMBus/I2C 选项,保存在 EEPROM 中
    • 电源导通和关断时序控制
    • 可基于固定延时时间或依赖 PGOOD 实现时序控制
    • 可通过 VREF 配置实现初始电压定位
    • 可针对每个开关调节 PWM 频率
    • 可针对每个开关单独进行 PWM 相位对齐以最大限度地减小纹波和电容器尺寸
    • 可调节每个稳压器的电流限值以优化电感器的尺寸和成本
    • 软启动时间

TPS65400 实现了兼容 PMBus-I2C 的数字接口。此接口可在运行时更改稳定电压、电源时序、相位交错、工作频率以及读回工作状态等,从而帮助内核芯片优化系统性能。

TPS65400 包含 4 个具有集成式场效应晶体管 (FET) 的高电流降压开关稳压器(SW1、SW2、SW3 和 SW4)。这些开关电源专门用于为大电流数字电路(例如处理器、现场可编程门阵列 (FPGA)、专用集成电路 (ASIC)、存储器和数字输入/输出 (I/O))供电。SW1 和 SW2 支持 4A 电流,而 SW3 和 SW4 支持 2A 电流。每个稳压器的开关频率可单独调节至高达 2.2 MHz。

每个开关均具有可编程的限流功能,因此可为无需最大电流能力的特定应用配置优化电感器额定值。

TPS65400 可由 4.5V 和 18V 之间的单输入电压轨供电,因此非常适合由 5V 或 12V 中间电源配电母线供电运行的应用。

可使用单独的使能端子或者通过 I2C 总线将时序编程到板载 EEPROM 中来满足时序要求。输出电压可通过外部电阻网络进行设置,VREF 的可编程范围介于 0.6 V 到 1.87 V 之间(阶跃为 10 mV)。所有控制和状态信息均可通过兼容 PMBus 的 I2C 总线进行访问。

TPS65400 具有高度的灵活性,可通过 I2C 总线提供全方位的监视和控制,同时还能够为不使用 I2C 的系统提供电压以及基于外部元件实现的可编程性。

TPS65400 实现了兼容 PMBus-I2C 的数字接口。此接口可在运行时更改稳定电压、电源时序、相位交错、工作频率以及读回工作状态等,从而帮助内核芯片优化系统性能。

TPS65400 包含 4 个具有集成式场效应晶体管 (FET) 的高电流降压开关稳压器(SW1、SW2、SW3 和 SW4)。这些开关电源专门用于为大电流数字电路(例如处理器、现场可编程门阵列 (FPGA)、专用集成电路 (ASIC)、存储器和数字输入/输出 (I/O))供电。SW1 和 SW2 支持 4A 电流,而 SW3 和 SW4 支持 2A 电流。每个稳压器的开关频率可单独调节至高达 2.2 MHz。

每个开关均具有可编程的限流功能,因此可为无需最大电流能力的特定应用配置优化电感器额定值。

TPS65400 可由 4.5V 和 18V 之间的单输入电压轨供电,因此非常适合由 5V 或 12V 中间电源配电母线供电运行的应用。

可使用单独的使能端子或者通过 I2C 总线将时序编程到板载 EEPROM 中来满足时序要求。输出电压可通过外部电阻网络进行设置,VREF 的可编程范围介于 0.6 V 到 1.87 V 之间(阶跃为 10 mV)。所有控制和状态信息均可通过兼容 PMBus 的 I2C 总线进行访问。

TPS65400 具有高度的灵活性,可通过 I2C 总线提供全方位的监视和控制,同时还能够为不使用 I2C 的系统提供电压以及基于外部元件实现的可编程性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65400 具有 PMBus/I2C 接口、4.5V 至 18V 输入、灵活的电源管理单元 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 5月 10日
EVM 用户指南 TPS65400 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 28日
应用手册 How to Calculate the Load Pole and ESR Zero When Using Hybrid Output Capacitors (Rev. A) 2019年 4月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65400EVM-678 — TPS65400EVM 评估模块

The TPS65400EVM-678 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65400. The max DC output current of this EVM is 4A,4A, 2A and 2A. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features. It also has EN1, (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
驱动程序或库

SLVC604 LGPL Library Source Used by PI-Commander-PMU

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS65400 具有 PMBus/I2C 接口的 4.5V 至 18V 输入、4A/4A/2A/2A 四路同步转换器
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC603 PI-Commander-PMU EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS65400 具有 PMBus/I2C 接口的 4.5V 至 18V 输入、4A/4A/2A/2A 四路同步转换器
硬件开发
评估板
TPS65400EVM-678 TPS65400EVM 评估模块
仿真模型

TPS65400 PSpice Average Model

SLVMAI6.ZIP (91 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS65400 PSpice Transient Model

SLVMAI5.ZIP (73 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS65400 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMC03.TSC (139 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS65400 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMC04.ZIP (19 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

TIDEP0081 — 使用 66AK2L06 JESD204B 连接 ADC32RF80 的宽带接收器参考设计

此参考设计面向目前使用 FPGA 或 ASIC 将高速数据转换器连接到基带处理器的宽带接收器系统开发人员,他们需要缩短产品上市时间,同时增强性能并大大降低成本、功率和尺寸。此参考设计包括首个广泛使用的处理器,其中集成 JESD204B 接口和数字前端处理 (DFE) 能力。如将 ADC32RF80 连接至 DAC34J84,则可为航空和国防、测试和测量以及各种工业应用提供高效的解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11414 — 适用于空间受限型应用的紧凑型数字四路 4/4/2/2A 负载点参考设计

PMP11414 参考设计在超小型 0.65" x 0.875" 解决方案尺寸 (16.5mm x 22.2mm) 中采用 TPS65400 四路 4/4/2/2A 输出负载点。TPS65400 将四个降压稳压器完全集成到 7mm x 7mm 小型 QFN 封装中。它还具有 PMBus 功能,以实现灵活的控制和配置。PMP11414 展示了高效率和智能,可实现灵活的裕量调节和定序功能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频