TPS65261-1

正在供货

4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流三路同步

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Iq (typ) (µA) 600 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 250 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Iq (typ) (µA) 600 Duty cycle (max) (%) 95
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 工作输入电源电压范围 (4.5V 至 18V)
  • 反馈基准电压为 0.6V ±1%
  • 最大连续输出电流:3A/2A/2A
  • 可调节时钟频率范围为 250 kHz 至 2 MHz
  • 针对每次降压的专用使能引脚和软启动引脚
  • 自动加电/断电序列
  • 轻载条件下的的脉冲跳跃模式 (PSM)(仅限 TPS65261)
  • 输出电压电源正常状态指示器
  • 输入电压电源故障指示器
  • 热过载保护
  • 工作输入电源电压范围 (4.5V 至 18V)
  • 反馈基准电压为 0.6V ±1%
  • 最大连续输出电流:3A/2A/2A
  • 可调节时钟频率范围为 250 kHz 至 2 MHz
  • 针对每次降压的专用使能引脚和软启动引脚
  • 自动加电/断电序列
  • 轻载条件下的的脉冲跳跃模式 (PSM)(仅限 TPS65261)
  • 输出电压电源正常状态指示器
  • 输入电压电源故障指示器
  • 热过载保护

TPS65261、TPS65261-1 是一款具有 3A/2A/2A 输出电流的单片三路同步降压转换器。4.5V 至 18V 的宽输入电源电压范围包括大多数运行自 5V、9V、12V 或 15V 电源总线的中间总线电压。该转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可使用一个外部电阻器在 250 kHz 至 2 MHz 之间调整此转换器的开关频率。Buck1 和 Buck 2,3 之间的 180°异相运行(Buck2 和 3 同相运行)最大限度地减少了对输入滤波器的要求。

在将 MODE 引脚接至 V7V 并且配置 EN1/2/3 引脚时,TPS65261,TPS65261-1 特有一个自动上电时序。此器件还特有一个开漏 RESET 信号来监视断电。

轻负载时,TPS65261 自动运行在脉冲跳跃模式 (PSM),而 TPS65261-1 运行在强制持续电流模式 (FCC)。PSM 模式通过减少轻负载时的开关损耗来提供高效率,而 FCC 模式降低噪声灵敏性和射频 (RF) 干扰。

此器件特有过压保护、过流和短路保护以及过热保护。电源正常引脚在任何输出电压超出稳压范围时被置为有效。

TPS65261、TPS65261-1 是一款具有 3A/2A/2A 输出电流的单片三路同步降压转换器。4.5V 至 18V 的宽输入电源电压范围包括大多数运行自 5V、9V、12V 或 15V 电源总线的中间总线电压。该转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可使用一个外部电阻器在 250 kHz 至 2 MHz 之间调整此转换器的开关频率。Buck1 和 Buck 2,3 之间的 180°异相运行(Buck2 和 3 同相运行)最大限度地减少了对输入滤波器的要求。

在将 MODE 引脚接至 V7V 并且配置 EN1/2/3 引脚时,TPS65261,TPS65261-1 特有一个自动上电时序。此器件还特有一个开漏 RESET 信号来监视断电。

轻负载时,TPS65261 自动运行在脉冲跳跃模式 (PSM),而 TPS65261-1 运行在强制持续电流模式 (FCC)。PSM 模式通过减少轻负载时的开关损耗来提供高效率,而 FCC 模式降低噪声灵敏性和射频 (RF) 干扰。

此器件特有过压保护、过流和短路保护以及过热保护。电源正常引脚在任何输出电压超出稳压范围时被置为有效。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6526x 4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 17日
EVM 用户指南 TPS65261-1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65261-1EVM — TPS65261-1EVM 评估板

The TPS65261-1EVM is a high current, synchronous step down three buck switcher evaluation module. The user's guide document presents the information required to power the TPS65261 PMIC as well as the support documentation including schematic and bill of materials. The TPS65261 PMIC is designed to (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
参考设计

PMP21500 — 紧凑型、三路输出 3A/2A/2A 降压稳压器参考设计

该参考设计是一款具有 0.5" x 0.875" (12.7mm x 22.2mm) 微型解决方案尺寸的三输出 3A/2A/2A 负载点转换器。TPS65261-1 将三个3A/2A/2A 降压稳压器完全集成到 5mm x 5mm 的小型 QFN 封装中。它具有专用的使能和软启动引脚,因此很容易实现跟踪和定序。布局经过尺寸优化。它是适用于尺寸受限的应用的三输出构建块。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频