TPS65216

正在供货

适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC)

alarm通知 立即订购

产品详情

Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM335x, Sitara AM43x, Sitara AMIC110, Sitara AMIC120 Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) -0.3 Vout (max) (V) 7 Iout (max) (A) 1.8 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.22 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 5 Switching frequency (typ) (kHz) 2400 Product type Processor and FPGA
Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM335x, Sitara AM43x, Sitara AMIC110, Sitara AMIC120 Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) -0.3 Vout (max) (V) 7 Iout (max) (A) 1.8 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.22 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 5 Switching frequency (typ) (kHz) 2400 Product type Processor and FPGA
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • 具有集成开关 FET 的 3 个可调节降压转换器(DCDC1、DCDC2、DCDC3):
    • DCDC1:默认电压为 1.1V,电流高达 1.8A
    • DCDC2:默认电压为 1.1V,电流高达 1.8A
    • DCDC3:默认电压为 1.2V,电流高达 1.8A
    • 输入电压范围:3.6V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:0.85V 至 1.675V(DCDC1 和 DCDC2)
    • 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V (DCDC3)
    • 轻负载电流状态下进入节能模式
    • 100% 占空比,可实现最低压降
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 具有集成开关 FET 的 1 个可调节降压/升压转换器 (DCDC4):
    • DCDC4:默认电压为 3.3V,电流高达 1.6A
    • 输入电压范围:3.6V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:1.175V 至 3.4V
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 可调节通用 LDO (LDO1)
    • LDO1:电流高达 400mA 时,默认值为 1.8V
    • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高电压负载开关 (LS)
    • 输入电压范围:1.8V 至 10V
    • 开关阻抗:500mΩ(最大值)
  • 带有内置监控功能的监控器可用于监测:
    • DCDC1,DCDC2 ±4% 容差
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
    • LDO1 ±5% 容差
  • 保护、诊断和控制:
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 常开按钮监视器
    • 过热警告和关断
    • I2C 接口(地址 0x24)(请参阅 400kHz 时的 I2C 操作时序要求
  • 具有集成开关 FET 的 3 个可调节降压转换器(DCDC1、DCDC2、DCDC3):
    • DCDC1:默认电压为 1.1V,电流高达 1.8A
    • DCDC2:默认电压为 1.1V,电流高达 1.8A
    • DCDC3:默认电压为 1.2V,电流高达 1.8A
    • 输入电压范围:3.6V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:0.85V 至 1.675V(DCDC1 和 DCDC2)
    • 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V (DCDC3)
    • 轻负载电流状态下进入节能模式
    • 100% 占空比,可实现最低压降
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 具有集成开关 FET 的 1 个可调节降压/升压转换器 (DCDC4):
    • DCDC4:默认电压为 3.3V,电流高达 1.6A
    • 输入电压范围:3.6V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:1.175V 至 3.4V
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 可调节通用 LDO (LDO1)
    • LDO1:电流高达 400mA 时,默认值为 1.8V
    • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高电压负载开关 (LS)
    • 输入电压范围:1.8V 至 10V
    • 开关阻抗:500mΩ(最大值)
  • 带有内置监控功能的监控器可用于监测:
    • DCDC1,DCDC2 ±4% 容差
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
    • LDO1 ±5% 容差
  • 保护、诊断和控制:
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 常开按钮监视器
    • 过热警告和关断
    • I2C 接口(地址 0x24)(请参阅 400kHz 时的 I2C 操作时序要求

TPS65216 是一款单片电源管理 IC (PMIC),专为支持线路供电 (5V) 应用中的 AMIC110 和 AMIC120 系列处理器 而设计。此器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,非常适合各种工业 系统的需求。

TPS65216 经过专门设计,以便为 AMIC110 和 AMIC120 处理器的所有功能提供电源管理。直流/直流转换器 DCDC1 至 DCDC4 分别专门为内核、MPU、DDR 内存以及 3.3V 模拟和 I/O 供电。LDO1 为处理器提供 1.8V 模拟电压和 I/O。GPIO2 可实现 DCDC1 和 DCDC2 转换器的热复位利用 I2C 接口,用户可以启用和禁用所有电压稳压器、负载开关 和 GPIO。此外,可以通过 I2C 对 UVLO 和监控器电压阈值、加电序列和断电序列进行编程。也可监控因过热、过流和欠压引起的中断。该监控器可监测 DCDC1 到 DCDC4 以及 LDO1。监控器具有两种设置,一种针对典型的欠压容差 (STRICT = 0b),一种针对很小的欠压和过压容差 (STRICT = 1b)。电源正常信号指示五个电压稳压器正常调节。

三个迟滞降压转换器专门用于为处理器内核、MPU 和 DDRx 内存供电。每个转换器的默认输出电压均可通过 I2C 接口来调节。DCDC1 和 DCDC2 采用动态电压调节,可在处理器的所有操作点供电。DCDC1 和 DCDC2 还具有可编程的压摆率,有助于保护处理器组件。DCDC3 在处理器处于休眠模式时仍然可得到供电,从而保持向 DDRx 内存供电。

TPS65216 器件采用 48 引脚 VQFN 封装(6mm × 6mm,0.4mm 间距)。

TPS65216 是一款单片电源管理 IC (PMIC),专为支持线路供电 (5V) 应用中的 AMIC110 和 AMIC120 系列处理器 而设计。此器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,非常适合各种工业 系统的需求。

TPS65216 经过专门设计,以便为 AMIC110 和 AMIC120 处理器的所有功能提供电源管理。直流/直流转换器 DCDC1 至 DCDC4 分别专门为内核、MPU、DDR 内存以及 3.3V 模拟和 I/O 供电。LDO1 为处理器提供 1.8V 模拟电压和 I/O。GPIO2 可实现 DCDC1 和 DCDC2 转换器的热复位利用 I2C 接口,用户可以启用和禁用所有电压稳压器、负载开关 和 GPIO。此外,可以通过 I2C 对 UVLO 和监控器电压阈值、加电序列和断电序列进行编程。也可监控因过热、过流和欠压引起的中断。该监控器可监测 DCDC1 到 DCDC4 以及 LDO1。监控器具有两种设置,一种针对典型的欠压容差 (STRICT = 0b),一种针对很小的欠压和过压容差 (STRICT = 1b)。电源正常信号指示五个电压稳压器正常调节。

三个迟滞降压转换器专门用于为处理器内核、MPU 和 DDRx 内存供电。每个转换器的默认输出电压均可通过 I2C 接口来调节。DCDC1 和 DCDC2 采用动态电压调节,可在处理器的所有操作点供电。DCDC1 和 DCDC2 还具有可编程的压摆率,有助于保护处理器组件。DCDC3 在处理器处于休眠模式时仍然可得到供电,从而保持向 DDRx 内存供电。

TPS65216 器件采用 48 引脚 VQFN 封装(6mm × 6mm,0.4mm 间距)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS65218D0 正在供货 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC) Drop in replacement with higher functionality
功能与比较器件相似
TPS65219 正在供货 适用于 Arm® Cortex®-A53 处理器和 FPGA 的集成电源管理 (PMIC) TPS65219 has higher current capability, more LDOs, supports lower output voltages, has no Buck-Boost and a smaller package size

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于 AMIC110 和 AMIC120 处理器的 TPS65216 电源管理 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 10月 12日
应用手册 AM335x PMIC 选择指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 5月 26日
用户指南 Powering AMIC110, AMIC120, AM335x, and AM437x with TPS65216 2019年 4月 11日

设计和开发

电源解决方案

了解包含 TPS65216 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估板

TPS65218EVM-100 — TPS65218 评估模块

TPS65218EVM 是一款用于评估 TPS65218 电源管理器件性能的完全组装平台。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
仿真模型

TPS65218xx PSpice Transient Model

SLDM022.ZIP (1460 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频