TPS65131

正在供货

具有双通道正负输出(750mA 典型值)的双电源转换器

产品详情

Display type LCD bipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Applications 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -15 Source driver voltage (max) (V) 15 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 3.2 V_POS (max) (V) 15 V_NEG (min) (V) -15 V_NEG (max) (V) -2 Features Adjustable sequencing Topology Split-Rail Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD bipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Applications 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -15 Source driver voltage (max) (V) 15 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 3.2 V_POS (max) (V) 15 V_NEG (min) (V) -15 V_NEG (max) (V) -2 Features Adjustable sequencing Topology Split-Rail Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • VPOS 正升压转换器输出
    • 可调节输出电压:高达 15V
    • 两种开关电流限制选项:0.8 A 和 2 A
    • 转换效率高达 89%
  • VNEG 负反相降压/升压转换器输出
    • 可调节输出电压:低至 -15V
    • 两种开关电流限制选项:0.8 A 和 2 A
    • 转换效率高达 81%
  • 外部 P 沟道 FET 的控制输出支持与电池连接完全断开
  • 1µA 关断电流
  • 用于灵活输出时序的单个使能输入
  • 保护特性
    • VPOS 和 VNEG 过压保护
    • 输入欠压闭锁
    • 热关断保护
  • 4mm × 4mm VQFN-24 封装 (RGE)
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • VPOS 正升压转换器输出
    • 可调节输出电压:高达 15V
    • 两种开关电流限制选项:0.8 A 和 2 A
    • 转换效率高达 89%
  • VNEG 负反相降压/升压转换器输出
    • 可调节输出电压:低至 -15V
    • 两种开关电流限制选项:0.8 A 和 2 A
    • 转换效率高达 81%
  • 外部 P 沟道 FET 的控制输出支持与电池连接完全断开
  • 1µA 关断电流
  • 用于灵活输出时序的单个使能输入
  • 保护特性
    • VPOS 和 VNEG 过压保护
    • 输入欠压闭锁
    • 热关断保护
  • 4mm × 4mm VQFN-24 封装 (RGE)

TPS6513x 器件是一款双路输出直流/直流转换器电源,可生成高达 15V 的正输出和低至–15V 的负输出。该转换器可保持低输出电压纹波。通常,最大输出电流在 200mA 至 500mA 范围内,具体取决于输入电压与输出电压的比率以及电流限制选项。组合(VPOS 和 VNEG)效率达到 85%,以保持系统冷却或实现更长的电池使用时间。2.7V 至 5.5V 的输入电压范围可以让器件由电池或固定的 3.3V 或 5V 电源轨供电。

此转换器采用定频 PWM 控制拓扑运行,而且,在省电模式下运行时,它在轻负载电流的情况下使用脉冲跳跃模式。它运行的电流仅为 500µA 器件静态电流。

独立使能引脚可实现针对两个输出的灵活加电和断电时序。正负输出独立运行,可实现非对称的输出电压和电流。

该转换器具有内部电流限制过压保护功能和热关断功能,以确保在故障情况下实现更高可靠性。该转换器采用 4mm × 4mm VQFN-24 封装。该解决方案尺寸很小,最小开关频率为 1.25MHz,适用于较小的电感器和所需的其他外部组件。

TPS6513x 器件是一款双路输出直流/直流转换器电源,可生成高达 15V 的正输出和低至–15V 的负输出。该转换器可保持低输出电压纹波。通常,最大输出电流在 200mA 至 500mA 范围内,具体取决于输入电压与输出电压的比率以及电流限制选项。组合(VPOS 和 VNEG)效率达到 85%,以保持系统冷却或实现更长的电池使用时间。2.7V 至 5.5V 的输入电压范围可以让器件由电池或固定的 3.3V 或 5V 电源轨供电。

此转换器采用定频 PWM 控制拓扑运行,而且,在省电模式下运行时,它在轻负载电流的情况下使用脉冲跳跃模式。它运行的电流仅为 500µA 器件静态电流。

独立使能引脚可实现针对两个输出的灵活加电和断电时序。正负输出独立运行,可实现非对称的输出电压和电流。

该转换器具有内部电流限制过压保护功能和热关断功能,以确保在故障情况下实现更高可靠性。该转换器采用 4mm × 4mm VQFN-24 封装。该解决方案尺寸很小,最小开关频率为 1.25MHz,适用于较小的电感器和所需的其他外部组件。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS65131-Q1 正在供货 具有双路正负输出(750mA 典型值)的汽车级双电源转换器 Higher output current capability

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6513x 双路正负输出直流/直流转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 6月 28日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
应用手册 电网一二次设备融合中EVT的隔离采样方案 2021年 4月 2日
技术文章 Improving sensor DAQ performance using the PRU-ICSS for grid protection and contro PDF | HTML 2018年 10月 9日
应用手册 Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
技术文章 Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 2018年 9月 13日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
EVM 用户指南 TPS65131EVM-839 User's Guide 2017年 12月 22日
应用手册 Basic calculation of an inverting buck-boost power stage (Rev. A) 2017年 8月 28日
EVM 用户指南 TPS65131EVM User's Guide (Rev. C) 2010年 11月 23日
应用手册 最小化升压转换器开关节点处的振铃 英语版 2008年 7月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65131EVM-839 — TPS65131 - 正负输出直流/直流转换器的评估模块

TPS65131EVM-839 是一款用于评估 TPS65131 正负输出直流/直流转换器的评估工具,适用于通用分离轨电源、工业应用以及 LCD 或 OLED 显示屏。此评估模块可接受 2.7V 至 5.5V 范围内的输入电压,默认情况下,可提供 8V 和 -5V 输出。其他输出电压(最高 15V,最低 -15V)可通过更改电阻器反馈网络进行轻松调节。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-01576 — 具有 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 的高精度模拟输入模块参考设计

此参考设计可在宽输入范围内使用精密的 16 位 SAR ADC 准确测量 16 通道交流电压和电流输入。该范围涵盖了保护和测量要求(包括符合 IEC 61850-9-2 的采样要求),可简化系统设计并改善跳闸时间可重复性、性能和可靠性。此参考设计使用带有集成电源转换器的数字隔离器或使用六通道数字隔离器将交流模拟输入模块 (AIM) 与主机处理器相隔离。在最简单的配置中,仅使用五个 TI 产品即可设计出完整的 AC AIM,因此可优化系统成本和尺寸。警报功能可基于样本确定交流 AIM 故障,从而更快地检测故障。ADC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010065 — 基于高效、低发射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计

该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器(ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 16 位 SAR ADC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9780 — 参考设计:采用 TPS65131-Q1 和电荷泵的双极 TFT LCD 电源

此参考设计将详细说明可为源驱动器和栅极驱动器的辅助电源产生双极电压轨的显示器电源电路。电荷泵可用于为栅极驱动器产生电压电源,从而使得此设计易于实现。通过仅使用一个直流/直流转换器来产生四个电压轨并进而尽可能减少电感数量,此电路可实现小型设计尺寸。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01555 — 用于多 ADC 的同步相干 DAQ 的灵活接口 (PRU-ICSS) 参考设计

此参考设计展示了一种接口实现方案,此方案通过 Sitara Arm 处理器连接多个高压双极输入、8 通道、多路复用输入 SAR ADC(6 个),从而使用可编程实时单元 (PRU-ICSS) 扩展输入通道的数量。通过对 ADC 进行配置,可在所有 ADC 之间同时采样相同的通道。此设计突出了 PRU-ICSS 能够应对 1536ksps(每个样本 = 16 位)的数据速率(在每个线路周期采样 640 个样本)。对于 50Hz 周期,这就相当于同时在 6 个 ADC 之间每通道为 32ksps(640 个样本/周期*50Hz*6 ADC*8 通道 = 1536ksps)。此外,还使用另一个 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00834 — 使用 16 位 SAR ADC 且具有 ±10V 测量范围的高精度模拟前端参考设计

TIDA-00834 参考设计使用对于准确而快速地确定电源系统故障和电源质量相关故障至关重要的同步采样、16 位、±10 V、双极输入 SAR ADC 来精确测量电压和电流输入。这可以减少电源系统停机时间。AFE 包含基于精密仪器或精密放大器的信号调节功能,用于进行高达 125A 的电流测量,还包含基于运算放大器的信号调节电路,用于进行高达 300V 的电压测量。电压和电流输入增益放大器用于将传感器输出调节到 ADC 范围。使用比较器和 FPGA 实现模拟输入信号的相干采样。使用 +5V 输入生成数据采集前端的电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护措施、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24、12 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),使其免受过压、过载和瞬变(1.2/50us,42Ω)的影响。该设计监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00493 — SAR ADC 的 mV 输出传感器接口电压和电流(功率)测量 AFE 参考设计

该参考设计是一个固定增益放大器级,可在宽动态范围内使用适用于功率测量应用的 SAR ADC 准确测量低幅度电压和电流输入。可准确测量来自分压器、电流互感器或具有 333mV 输出的分体式电流传感器的低幅度交流电压。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频