TPS65023

正在供货

具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和 DVS 技术的电源管理 IC (PMIC)

alarm通知 立即订购

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS65023B 正在供货 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS TPS65023B has better I2C set up and Hold timing (100 ns)

产品详情

Processor supplier Texas Instruments Processor name DM35x, DM64x, OMAP, Sitara AM35x Regulated outputs (#) 6 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 3 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 6 Iout (max) (A) 1.7 Configurability Hardware configurable, Software configurable Features Comm control, Power good, Power sequencing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.085 Switching frequency (max) (kHz) 2550 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 23 Switching frequency (typ) (kHz) 2250 Product type Processor and FPGA
Processor supplier Texas Instruments Processor name DM35x, DM64x, OMAP, Sitara AM35x Regulated outputs (#) 6 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 3 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 6 Iout (max) (A) 1.7 Configurability Hardware configurable, Software configurable Features Comm control, Power good, Power sequencing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.085 Switching frequency (max) (kHz) 2550 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 23 Switching frequency (typ) (kHz) 2250 Product type Processor and FPGA
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • 适用于处理器内核的 90% 效率的 1.7A 降压转换器 (VDCDC1)
  • 用于系统电压的 95% 效率的 1.2A 降压转换器 (VDCDC2)
  • 用于存储器电压的 92% 效率的 1.0A 降压转换器 (VDCDC3)
  • 用于支持实时时钟 (VRTC) 的 30mA LDO 和开关
  • 2 个 200mA 通用 LDO
  • 用于处理器内核的动态电压管理
  • 可使用两个数字输入引脚进行 LDO 电压预选
  • 外部可调复位延迟时间
  • 电池备用功能
  • 用于电感转换器的单独使能引脚
  • 兼容 I2C 的串行接口
  • 在特性列表中增加了兼容 I2C™设置和保持计时:
    • TPS65023:300ns
    • TPS65023B:100ns
  • 85µA 静态电流
  • 低波纹 PFM 模式
  • 热关断保护
  • 40 引脚 5mm × 5mm WQFN 封装
  • 适用于处理器内核的 90% 效率的 1.7A 降压转换器 (VDCDC1)
  • 用于系统电压的 95% 效率的 1.2A 降压转换器 (VDCDC2)
  • 用于存储器电压的 92% 效率的 1.0A 降压转换器 (VDCDC3)
  • 用于支持实时时钟 (VRTC) 的 30mA LDO 和开关
  • 2 个 200mA 通用 LDO
  • 用于处理器内核的动态电压管理
  • 可使用两个数字输入引脚进行 LDO 电压预选
  • 外部可调复位延迟时间
  • 电池备用功能
  • 用于电感转换器的单独使能引脚
  • 兼容 I2C 的串行接口
  • 在特性列表中增加了兼容 I2C™设置和保持计时:
    • TPS65023:300ns
    • TPS65023B:100ns
  • 85µA 静态电流
  • 低波纹 PFM 模式
  • 热关断保护
  • 40 引脚 5mm × 5mm WQFN 封装

TPS65023x 器件 是一种集成式电源管理 IC,适用于 由一节
锂离子或锂离子聚合物电池供电并需要多个电源轨的应用。TPS65023x 器件具有三个高效的降压转换器,用于在基于处理器的系统中提供内核电压、外设、I/O 以及存储器电源轨。内核转换器可通过串行接口实现动态电压变化,从而使系统实现动态节能。这三个降压转换器会在轻负载时进入低功耗模式,从而在可能的最宽负载电流范围内实现最高效率。

TPS65023x 还集成了两个可通过外部输入引脚启用的通用 200mA LDO 稳压器。每个 LDO 可在 1.5V 至 6.5V 输入电压范围内正常运行,从而使得它们可以由其中一个降压转换器供电,也可以由电池直接供电。用户可使用 DEFLDO1 和 DEFLDO2 引脚通过数字方式将这两个 LDO 的默认输出电压设置为四个不同的电压组合。串行接口可用于动态电压调节和屏蔽中断,或用于停用、启用和设置 LDO 输出电压。该接口符合快速模式和标准模式 I2C 规格,可实现高达 400kHz 的传输频率。TPS65023x 采用 40 引脚 WQFN 封装,并在 –40°C 至 85°C 的自然通风温度范围内运行。

TPS65023x 器件 是一种集成式电源管理 IC,适用于 由一节
锂离子或锂离子聚合物电池供电并需要多个电源轨的应用。TPS65023x 器件具有三个高效的降压转换器,用于在基于处理器的系统中提供内核电压、外设、I/O 以及存储器电源轨。内核转换器可通过串行接口实现动态电压变化,从而使系统实现动态节能。这三个降压转换器会在轻负载时进入低功耗模式,从而在可能的最宽负载电流范围内实现最高效率。

TPS65023x 还集成了两个可通过外部输入引脚启用的通用 200mA LDO 稳压器。每个 LDO 可在 1.5V 至 6.5V 输入电压范围内正常运行,从而使得它们可以由其中一个降压转换器供电,也可以由电池直接供电。用户可使用 DEFLDO1 和 DEFLDO2 引脚通过数字方式将这两个 LDO 的默认输出电压设置为四个不同的电压组合。串行接口可用于动态电压调节和屏蔽中断,或用于停用、启用和设置 LDO 输出电压。该接口符合快速模式和标准模式 I2C 规格,可实现高达 400kHz 的传输频率。TPS65023x 采用 40 引脚 WQFN 封装,并在 –40°C 至 85°C 的自然通风温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65023x 电源管理 IC (PMIC),具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和 DVS 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2018年 9月 25日
应用手册 设计电压监控器的电阻分压器输入端时的 IQ与精度权衡因素 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 25日
应用手册 How to Design Flexible Processor Power Systems Using PMICs (Rev. B) 2020年 1月 27日
技术文章 How PMICs can help streamline FPGA power design challenges PDF | HTML 2018年 6月 23日
应用手册 Power Supply Design for NXP i.MX 6 Using the TPS65023 2018年 2月 22日
应用手册 Push-Button Circuit (Rev. B) 2017年 11月 1日
应用手册 Power Supply Design for NXP i.MX 7 Using the TPS65023 (Rev. C) 2017年 9月 29日
技术文章 Five simple steps to power an SoC with a PMIC PDF | HTML 2016年 8月 3日
技术文章 Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 2015年 8月 24日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
应用手册 TPS65023x Check List 2015年 7月 20日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 使用 TPS65023 为 OMAP™3 供电:设计指南 (Rev. B) 2010年 10月 8日
应用手册 简化的 LDO PSRR 测量 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 7月 28日
应用手册 DaVinci Sequencing Using The TPS65023 2007年 4月 2日
EVM 用户指南 TPS65023EVM User's Guide 2006年 12月 5日

设计和开发

电源解决方案

了解包含 TPS65023 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估板

TPS65023EVM-205 — TPS65023 评估模块

The TPS65023EVM-205 is an evaluation tool for the TPS65023 multi-output Power Management IC. The TP65023 comes in 5x5 mm 40 pin QFN package and is suitable for applications that are powered with one Li-Ion or Li-Polymer battery cell and require multiple power rails. It features three (...)

用户指南: PDF
从分销商处购买
评估模块 (EVM) 用 GUI

IPG-UI IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65020 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和动态电压调节功能 TPS65023 具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和 DVS 技术的电源管理 IC (PMIC) TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS TPS65055 具有 4 个低输入电压 LDO 的 2.25MHz 双通道降压转换器 TPS65084 用于 Braswell 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65086 适用于 2 节和 3 节锂离子电池供电器件或非电池供电器件的可配置多电轨 PMIC TPS650861 具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65090 6V 至 7V 电源管理 IC (PMIC),具有开关模式充电器、3 个直流/直流转换器、2 个 LDO 和 7 个负载开关 TPS65094 适用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC) TPS65217 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、线性电池充电器和白光 LED 驱动器的电源管理 IC (PMIC) TPS652170 具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218 用于 ARM Cortex-A8/A9 SoC 和 FPGA 的电源管理 IC (PMIC) TPS6521815 具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC) TPS65218D0 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC TPS65910 具有 4 个直流/直流转换器、8 个 LDO 和 RTC 的 6mm x 6mm QFN 封装系列集成电源管理 IC (PMIC) TPS65911 具有 4 个直流/直流转换器、9 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC (PMIC) TPS65912 具有 4 个直流/直流转换器、10 个 LDO、3 个 LED 输出和 32kHz RC 振荡器的电源管理 IC (PMIC) TPS659128 用于处理器电源的 PMU
硬件开发
评估板
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 客户编程 BoosterPack TPS65023BEVM-664 TPS65023B 评估模块 TPS65023EVM-205 TPS65023 评估模块 TPS650860EVM-116 TPS650860 评估模块 TPS65218EVM-100 TPS65218 评估模块
软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC111 TPS65023 Control Software Setup File – Legacy

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS65023 具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和 DVS 技术的电源管理 IC (PMIC) TPS65023B 6 通道电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS
仿真模型

TPS65023 PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDJ4.ZIP (688 KB) - PSpice Model
光绘文件

TPS6502xEVM Gerber Files

SLVC144.ZIP (182 KB)
参考设计

TIDA-00604 — 使用 TPS65023 的 Altera Cyclone III FPGA 电源参考设计

基于 TPS65023 的此参考设计是适用于 Altera® Cyclone® III SoC(属于 Cyclone® 产品系列)的紧凑型集成电源解决方案。此设计展示了作为一体式 IC 的 TPS65023,用于提供为 Cyclone® III SoC 供电所需的电源轨。TPS65023 提供简单、灵活的输出电压和时序控制功能。可通过软件或外部电阻分压器设置直流/直流转换器上的电压。此电源管理 IC 的输入范围为 2.5V – 6V,可通过单个 5V 电源或单节锂离子电池供电。此设计已通过工业应用测试和验证(-40°C 至 105°C)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00605 — 使用 TPS65023 的 Altera Cyclone IV FPGA 电源参考设计

基于 TPS65023 的此参考设计是适用于 Altera® Cyclone® IV SoC(属于 Cyclone® 产品系列)的紧凑型集成电源解决方案。此设计展示了作为一体式 IC 的 TPS65023,用于提供为 Cyclone® IV SoC 供电所需的电源轨。TPS65023 提供简单、灵活的输出电压和定序。可通过软件或外部电阻分压器设置直流/直流转换器上的电压。此电源管理 IC 的输入范围为 2.5V – 6V,可通过单个 5V 电源或单节锂离子电池供电。此设计已通过工业应用测试和验证(-40°C 至 105°C)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01589 — 具有降噪和回声消除功能的高保真、近场双向音频参考设计

人机交互需要声学接口以提供全双工免提通信。在免提模式中,来自扬声器的远端或近端音频信号的一部分耦合至麦克风。此外,在噪声环境中,除了有用的近端音频信号之外,麦克风还会捕获环境噪声。捕获的多麦克风音频信号被声学背景噪声以及回声信号破坏,回声信号会显著降低所需信号的可懂度,并限制后续音频处理系统的性能。此参考设计所展示的双麦克风用于通过立体声 ADC 实现音频输入,通过低功耗 DSP 执行降噪、声学回声消除和其他音频质量增强算法。此参考设计还采用了 TI 的智能放大器技术,从而可通过微型扬声器实现高质量、高 SPL 的音频输出。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01480 — 适用于 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 的集成电源参考设计

TIDA-01480 参考设计是一种可扩展的电源设计,旨在为 Xilinx Zynq UltraScale+ (ZU+) 系列 MPSoC 器件供电。此设计接收来自标准直流电源的电力,并通过明确的 Samtec 插座端子板连接方式为 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有电源轨供电。

此设计具有可扩展性,支持具有双核 ARM® Cortex™-A53 应用处理器和双核 ARM® Cortex™-R5 实时处理器的基础 ZU2CG 器件,添加图形处理单元 (GPU) 的 ZUxEG 产品以及包含一个视频编解码器单元和多达 16 个 16.3Gbps (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频