TPS62800

正在供货

采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装的 1.75V 至 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 1.75 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 4000 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Over Current Protection, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 0.775 Iq (typ) (µA) 2.3 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 1.75 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 4000 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Over Current Protection, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 0.775 Iq (typ) (µA) 2.3 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YKA) 6 0.735 mm² 1.05 x 0.7
  • 1.75V 至 5.5V 输入电压范围
  • 2.3µA 工作静态电流
  • 开关频率高达 4MHz
  • 0.6A 或 1A 输出电流
  • 1% 的输出电压精度
  • 可选择省电和强制 PWM 模式
  • R2D 转换器,可实现灵活的输出电压测试
  • 16 种可选输出电压和 1 种固定输出电压
    • TPS62800 (4MHz):0.4V 至 0.775V
    • TPS62801 (4MHz):0.8V 至 1.55V
    • TPS62802 (4MHz):1.8V 至 3.3V
    • TPS62806 (1.5MHz):0.4V 至 0.775V
    • TPS62807 (1.5MHz):0.8V 至 1.55V
    • TPS62808 (1.5MHz):1.8V 至 3.3V
  • 智能使能引脚
  • 经过优化的引脚排列,可支持 0201 元件
  • DCS-Control 拓扑
  • 输出放电
  • 以 100% 的占空比运行
  • 微型 6 引脚 0.35mm 间距 WCSP 封装
  • 支持小于 0.6mm 的解决方案高度
  • 支持小于 5mm2 的解决方案尺寸
  • 借助以下工具创建定制设计方案:
  • 1.75V 至 5.5V 输入电压范围
  • 2.3µA 工作静态电流
  • 开关频率高达 4MHz
  • 0.6A 或 1A 输出电流
  • 1% 的输出电压精度
  • 可选择省电和强制 PWM 模式
  • R2D 转换器,可实现灵活的输出电压测试
  • 16 种可选输出电压和 1 种固定输出电压
    • TPS62800 (4MHz):0.4V 至 0.775V
    • TPS62801 (4MHz):0.8V 至 1.55V
    • TPS62802 (4MHz):1.8V 至 3.3V
    • TPS62806 (1.5MHz):0.4V 至 0.775V
    • TPS62807 (1.5MHz):0.8V 至 1.55V
    • TPS62808 (1.5MHz):1.8V 至 3.3V
  • 智能使能引脚
  • 经过优化的引脚排列,可支持 0201 元件
  • DCS-Control 拓扑
  • 输出放电
  • 以 100% 的占空比运行
  • 微型 6 引脚 0.35mm 间距 WCSP 封装
  • 支持小于 0.6mm 的解决方案高度
  • 支持小于 5mm2 的解决方案尺寸
  • 借助以下工具创建定制设计方案:

TPS6280x 器件系列是一款降压转换器,具有 2.3µA 的典型静态电流以及出色的效率和超小的解决方案尺寸。该器件利用 TI 的 DCS-Control™ 拓扑,能够与微型电感器和电容器配合使用,并且具有高达 4MHz 的开关频率。在轻负载条件下,该器件会无缝进入节能模式,从而减少开关周期数并保持高效率。

将 VSEL/MODE 引脚连接到 GND 可以选择固定输出电压。只需将一个外部电阻器连接到 VSEL/MODE 引脚,就可以选择 16 种内部设置的输出电压。使用集成 R2D(电阻器到数字)转换器,可读取外部电阻器并设置输出电压。仅需通过更换单个电阻,相同的器件型号即可用于不同的应用和电压轨。此外,与传统的外部电阻分压器网络相比,内部设置的输出电压可提供更高的精度。该器件启动之后,直流/直流转换器将进入强制 PWM 模式(通过在 VSEL/MODE 引脚上施加高电平)。在该工作模式下,此器件通常以 4MHz 或 1.5MHz 的开关频率运行,从而能够实现最低的输出电压纹波和最高的效率。TPS6280x 器件系列采用具有 0.35mm 间距的微型 6 引脚 WCSP 封装。

TPS6280x 器件系列是一款降压转换器,具有 2.3µA 的典型静态电流以及出色的效率和超小的解决方案尺寸。该器件利用 TI 的 DCS-Control™ 拓扑,能够与微型电感器和电容器配合使用,并且具有高达 4MHz 的开关频率。在轻负载条件下,该器件会无缝进入节能模式,从而减少开关周期数并保持高效率。

将 VSEL/MODE 引脚连接到 GND 可以选择固定输出电压。只需将一个外部电阻器连接到 VSEL/MODE 引脚,就可以选择 16 种内部设置的输出电压。使用集成 R2D(电阻器到数字)转换器,可读取外部电阻器并设置输出电压。仅需通过更换单个电阻,相同的器件型号即可用于不同的应用和电压轨。此外,与传统的外部电阻分压器网络相比,内部设置的输出电压可提供更高的精度。该器件启动之后,直流/直流转换器将进入强制 PWM 模式(通过在 VSEL/MODE 引脚上施加高电平)。在该工作模式下,此器件通常以 4MHz 或 1.5MHz 的开关频率运行,从而能够实现最低的输出电压纹波和最高的效率。TPS6280x 器件系列采用具有 0.35mm 间距的微型 6 引脚 WCSP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS62801 正在供货 采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装的 1.75V 至 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器 Pin-compatible converter with different output Voltage range (0.8 V to 1.55 V).
TPS62802 正在供货 采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装的 1.75V 至 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器 Pin-compatible converter with different output voltage range (1.8 V to 3.3 V).
TPS62806 正在供货 采用 0.7mm x 1.05mm WCSP 封装的 1.75V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器 Pin-compatible converter with lower output current (0.6 A) and switching frequency (1.5 MHz).
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62861 正在供货 具有 I2C/VSEL 接口的 1.75V 至 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器 Converter with I2C feature and 0.4-V to 1.98-V output voltage range.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6280x 采用 6 引脚 0.35mm 间距 WCSP 封装的1.75V 至 5.5V、0.6A/1A、2.3µA IQ 降压转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 6月 29日
应用手册 TI 降压转换器多功能引脚及其应用的简介 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 9日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
白皮书 采用小巧高效的电源和数据转换器解决方案实现更高的光学模块数据速率 PDF | HTML 英语版 2021年 9月 29日
白皮书 Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
EVM 用户指南 TPS62800EVM-892 Evaluation Module (Rev. B) 2018年 8月 22日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62800EVM-892 — 微型、0.35mm 间距、2.3uA Iq、1A 降压转换器评估模块(3 个电路)

TPS62800EVM-892 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS62800-1-2 系列 1A 降压转换器,后者具有 2.3µA IQ,采用具有 0.35mm 间距的微型 1.05mm x 0.7mm WCSP 封装。此 EVM 包含 3 个独立电路,可在 1.8V 至 5.5V 的输入电压下产生 0.4V 至 3.3V 的输出电压。最小的电路仅占 5.7mm²,且高度最大为 0.65mm。TPS62800-1-2 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用(如可穿戴设备和智能手机)。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62800 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMCS0B.ZIP (88 KB) - PSpice Model
光绘文件

PWR892 Gerber

SLVC721.ZIP (376 KB)
参考设计

TIDA-01566 — 适用于可穿戴设备和物联网的轻负载效率、低噪声电源参考设计

This reference design demonstrates an ultra-small power supply solution (8.5 mm2 total) for an efficient and low-noise rail in portable personal electronic devices, such as wearables, smart watches, smartphones, headsets, headphones, earbuds, and camera modules. A low dropout (LDO) linear (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YKA) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频