可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS62424-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 高效率 - 高达 95%
- VIN 范围为 2.5 V 至 6 V
- 2.25 MHz 固定频率运行
- 输出电流 TPS62406-Q1 1000mA/400mA
- 输出电流 TPS62407-Q1 400mA/600mA
- 输出电流 TPS62422-Q1 1000mA/600mA
- 输出电流 TPS62423-Q1 800mA/800mA
- 输出电流 TPS62424-Q1 800mA/800mA
- 固定输出电压
- EasyScale™ 可选单引脚串行接口
- 轻负载电流状态下进入节能模式
- 180° 异相运行
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
- 适用于两个转换器的典型 32 µA 静态电流
- 可实现最低压降的 100% 占空比
TPS624xx-Q1 器件系列是适用于汽车应用(例如高级驾驶辅助系统 (ADAS))的双路同步降压直流/直流转换器。该系列可提供两组由标准 3.3 V 或 5 V 电压轨供电的独立输出电压轨,以及经过优化的固定输出电压,为 ADAS 摄像头模块中的 CMOS 成像仪或串行器-解串器供电。
EasyScale™ 串行接口支持在运行过程中对输出电压进行修改。固定输出电压版本 TPS624xx-Q1 支持对低功耗处理器进行单引脚控制的简单动态电压调节。
TPS624xx-Q1 器件系列可在 2.25 MHz 固定开关频率下运行,在轻负载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可通过拉高 MODE/DATA 引脚来强制器件进入固定频率 PWM 模式。关断模式可以将电流消耗降低至 1.2 µA 的典型值。此器件允许使用小型电感器和电容器,可实现一个小型解决方案尺寸。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62410Q1-EVM — TPS62410-Q1 3.6V 双路降压转换器评估模块
德州仪器 (TI) 的 TPS62410Q1-EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS62410-Q1(双路直流到直流降压转换器)的操作和性能。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS62424-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCM1A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-080007 — TIDA-080007
This reference design details the design of a control board for the DLP5531-Q1 DMD. The DLP5531-Q1 DMD is a spatial light modulator with over 1.3 million pixels that can steer light to create digitally controlled illumination distributions. The design shows a simplified power architecture with a (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点