TPS62172-Q1

正在供货

采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车类降压转换器

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 2250 Switching frequency (max) (kHz) 2250 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (µA) 17 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 2250 Switching frequency (max) (kHz) 2250 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (µA) 17 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • DCS-Control™拓扑
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级:-40°C 至 125°C 的运行结温范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压范围:3V 至 17V
  • 输出电流高达 500mA
  • 可调输出电压范围为 0.9V 至 6V
  • 固定输出电压版本
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流典型值为 17µA
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62160-Q1 引脚对引脚兼容
  • 采用 2 × 2mm WSON-8 封装
  • 借助 WEBENCH® 电源设计器并使用 TPS62170-Q1 创建定制设计方案
  • DCS-Control™拓扑
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级:-40°C 至 125°C 的运行结温范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压范围:3V 至 17V
  • 输出电流高达 500mA
  • 可调输出电压范围为 0.9V 至 6V
  • 固定输出电压版本
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流典型值为 17µA
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62160-Q1 引脚对引脚兼容
  • 采用 2 × 2mm WSON-8 封装
  • 借助 WEBENCH® 电源设计器并使用 TPS62170-Q1 创建定制设计方案

TPS6217x-Q1 系列是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,针对 高功率密度的应用 进行了优化。该器件的开关频率典型值高达 2.25MHz,允许使用小型电感,利用 DCS-Control™ 拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。

此器件具有 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其它电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。其输出电压为 0.9V 至 6V,支持高达 0.5A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式)。

通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚也可以实现电源排序。

在节能模式下,器件可根据输入电压 (VIN) 生成约 17µA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。在关断模式下,此器件会关闭且关断期间的流耗少于 2µA。

此器件分为可调和固定输出电压型号,采用 2mm × 2mm (DSG) 8 引脚 WSON 封装。

TPS6217x-Q1 系列是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,针对 高功率密度的应用 进行了优化。该器件的开关频率典型值高达 2.25MHz,允许使用小型电感,利用 DCS-Control™ 拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。

此器件具有 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其它电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。其输出电压为 0.9V 至 6V,支持高达 0.5A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式)。

通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚也可以实现电源排序。

在节能模式下,器件可根据输入电压 (VIN) 生成约 17µA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。在关断模式下,此器件会关闭且关断期间的流耗少于 2µA。

此器件分为可调和固定输出电压型号,采用 2mm × 2mm (DSG) 8 引脚 WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS62162-Q1 正在供货 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器 Pin-to-pin 1-A product with the same fixed-output voltage.
TPS62170-Q1 正在供货 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 车用降压转换器 This product has an adjustable output voltage.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6217x-Q1 具有 DCS-Control™ 功能的 3V 到 17V 0.5A 降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2017年 4月 17日
功能安全信息 TPS6217x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2020年 1月 27日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62170EVM-627 — 采用 2x2 mm、8 引脚 WSON 封装的 TPS62170(0.5A 同步降压转换器)评估模块

The TPS62170EVM-627 (HPA627-002) uses the TPS62170 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62170 is a 0.5-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON package. Both fixed and (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62172 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVM434B.ZIP (32 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS62172 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMA54.ZIP (44 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS62172 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMA55.ZIP (54 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

TIDA-01130 — 采用 MIPI CSI-2 视频接口、FPD-Link III 和 POC 技术的汽车类 200 万像素摄像头模块参考设计

TIDA-01130 参考设计采用 MIPI CSI-2 接口和 TI 的 4Gbps FPD-Link III 串行器,展示了一款具有极小解决方案尺寸的 200 万像素汽车摄像头,并支持大幅提高的正向通道数据速率。该摄像头具有更高的吞吐能力,使得 CMS 和后置摄像头应用能够使用更高分辨率和更快帧速率的成像器,而这样的成像器在更换镜片时至关重要。此外,该摄像头还包括一个 Fakra 同轴电源 (POC) 连接器。使用 POC,该摄像头可由中央 ECU 供电,而通过同一条同轴电缆,该摄像头可以将视频数据传输到中央处理器,并通过处理器的 I2C 反向通道进行初始化。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01392 — 具有高达 100MHz PCLK 的 12 位原始视频输出的汽车 130 万像素摄像头模块参考设计

适用于 ADAS 应用的摄像头模块空间可能非常受限。TIDA-01392 包含一个 130 万像素成像仪、一个 1.9Gbit/s 串行器和一些必需的电源。所有这些功能都包含在 20mm × 20mm 的 PCB 设计中。此摄像头模块参考设计还通过一根 50Ω 同轴电缆合并了数字视频、电源、摄像头控制和诊断信号,从而简化了通信。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频