数据表
TPS62086
- DCS-Control™ 拓扑
- 效率高达 95%
- 断续短路保护
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 100% 占空比,可实现超低压降
- 输入电压范围:2.5V 至 6.0V
- 工作静态电流为 17µA
- 可调输出电压:0.8V 至 VIN
- 1.8V 至 3.3V 固定输出电压
- 输出放电
- 电源正常状态输出
- 热关断保护
- 采用 2mm × 2mm VSON 封装
- 借助以下工具创建定制设计方案:
- TPS62085 WEBENCH Power Designer
- TPS62086 WEBENCH Power Designer
- TPS62087 WEBENCH Power Designer
TPS62085、TPS62086 和 TPS62087 器件是高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率两大优点。该器件的输入电压范围为 2.5V 至 6.0V,支持常用电池技术。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。
为了满足系统电源轨的需求,内部补偿电路支持 10µF 到 150uF 的宽范围外部输出电容值选项。凭借 DCS-Control 架构,该器件可实现出色的负载瞬态性能和输出稳压精度。器件可提供 2mm × 2mm VSON 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图: PDF
参考设计
TIDA-00399 — SSD 供电参考设计
TIDA-00399 设计在 M.2 外形中实现了用于 SSD 的完整供电解决方案。TPS22954 负载开关用于限制浪涌电流,使用该开关后,无需再在系统输入端使用单独监控电路。此设计已经过测试,并包含 GUI、演示和用户指南。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSON-HR (RLT) | 7 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点