TPS61220
- Up to 95% Efficiency at Typical Operating
Conditions - 5.5 µA Quiescent Current
- Startup Into Load at 0.7 V Input Voltage
- Operating Input Voltage from 0.7 V to 5.5 V
- Pass-Through Function during Shutdown
- Minimum Switching Current 200 mA
- Protections:
- Output Overvoltage
- Overtemperature
- Input Undervoltage Lockout
- Adjustable Output Voltage from 1.8 V to 6 V
- Fixed Output Voltage Versions
- Small 6-pin SC-70 Package
The TPS6122x family devices provide a power-supply solution for products powered by either a single-cell, two-cell, or three-cell alkaline, NiCd or NiMH, or one-cell Li-Ion or Li-polymer battery. Possible output currents depend on the input-to-output voltage ratio. The boost converter is based on a hysteretic controller topology using synchronous rectification to obtain maximum efficiency at minimal quiescent currents. The output voltage of the adjustable version can be programmed by an external resistor divider, or is set internally to a fixed output voltage. The converter can be switched off by a featured enable pin. While being switched off, battery drain is minimized. The device is offered in a 6-pin SC-70 package (DCK) measuring 2 mm × 2 mm to enable small circuit layout size.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16 通道 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 性能演示套件 (PDK)
ADS8686S 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估具有集成模拟前端 (AFE) 的双路同步采样模数转换器 (ADC) ADS8686S 的平台。
ADS8686SEVM-PDK 包括 ADS8686SEVM 板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助该控制器版,随附的计算机软件可以通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 通信,从而进行数据采集和分析。
TPS61220 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-00300 — 隔离式同步串行通信模块
TIDA-00214 — 半双工非隔离式 RS-485 BoosterPack 参考设计
TIDM-BIOSIGNMONITOR — 用于个人健康监视的多参数、生物信号监视器参考设计
TIDA-00881 — 具有 19mm 线圈 BoosterPack 的 50mA 无线充电器参考设计
TIDA-00668 — 50mA 无线充电器 Booster Pack 参考设计
主要存储方法是 LIR2032 锂离子可充电纽扣电池。如果需要,还有一个用于连接外部电池的连接器。
TIDA-00588 — 能量采集器 Booster Pack 参考设计
此板上有三种储能方法。第一种是 47mF 超级电容器,第二种是 LIR2032 纽扣电池,而第三种是来自外部电池连接器。您可以使用板载太阳能电池或添加自己的交流或直流电流源
TIDA-00096 — 具有蓝牙低能耗特性的无线心率监测器
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点