主页 电源管理 LED 驱动器 背光 LED 驱动器

用于液晶电视的单灯串白光发光二级管 (WLED) 驱动器

产品详情

Number of channels 1 Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 30 Vout (min) (V) 8 Vout (max) (V) 300 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 800 Duty cycle (max) (%) 98 LED current per channel (mA) 1000 Peak efficiency (%) 96 Topology Boost Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Fault Detection, OVP, PWM control, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 1 Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 30 Vout (min) (V) 8 Vout (max) (V) 300 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 800 Duty cycle (max) (%) 98 LED current per channel (mA) 1000 Peak efficiency (%) 96 Topology Boost Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Fault Detection, OVP, PWM control, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 8V 至 30V 输入电压
  • 50kHz 至 800kHz 可编程开关频率
  • 自适应升压输出至白光 LED 电压
  • 高精度 PWM 调光分辨率高达 5000:1
  • 输出上的可编程过压保护阈值
  • 具有可调滞后的输入上的可编程欠压阈值
  • 与调光占空比无关的可调软启动时间
  • 内置 LED 开路和 IFB 短路保护
  • 内置肖特基二极管开路/短路保护
  • 热关断
  • 8V 至 30V 输入电压
  • 50kHz 至 800kHz 可编程开关频率
  • 自适应升压输出至白光 LED 电压
  • 高精度 PWM 调光分辨率高达 5000:1
  • 输出上的可编程过压保护阈值
  • 具有可调滞后的输入上的可编程欠压阈值
  • 与调光占空比无关的可调软启动时间
  • 内置 LED 开路和 IFB 短路保护
  • 内置肖特基二极管开路/短路保护
  • 热关断

TPS61197 提供用于 LCD 电视背光照明的高度集成的解决方案。此器件是一个电流模式升压控制器,该控制器能够驱动由多个 LED 串联组成的 WLED 灯串。TPS61197 可自动调节升压控制器的输出电压,以仅提供 LED 灯串生成设置 LED 电流所需的最小电压,从而优化驱动器的效率。

该器件支持直接 PWM 亮度调节方式。脉宽调制 (PWM) 亮度调节期间,白光 LED 电流在占空比和频率上(由一个外部 PWM 信号确定)被接通和关闭。PWM 调光频率范围介于 90Hz 至 22kHz 之间。

TPS61197 集成了过流保护、输出短路保护、肖特基二极管开路和短路保护、LED 开路保护、LED 灯串短路保护和过热关断电路。该器件还具有可编程的输入欠压锁定 (UVLO) 阈值和输出过压保护 (OVP) 阈值。该器件采用 16 引脚 SOIC 封装,此类封装非常适合单层 PCB 板。

TPS61197 提供用于 LCD 电视背光照明的高度集成的解决方案。此器件是一个电流模式升压控制器,该控制器能够驱动由多个 LED 串联组成的 WLED 灯串。TPS61197 可自动调节升压控制器的输出电压,以仅提供 LED 灯串生成设置 LED 电流所需的最小电压,从而优化驱动器的效率。

该器件支持直接 PWM 亮度调节方式。脉宽调制 (PWM) 亮度调节期间,白光 LED 电流在占空比和频率上(由一个外部 PWM 信号确定)被接通和关闭。PWM 调光频率范围介于 90Hz 至 22kHz 之间。

TPS61197 集成了过流保护、输出短路保护、肖特基二极管开路和短路保护、LED 开路保护、LED 灯串短路保护和过热关断电路。该器件还具有可编程的输入欠压锁定 (UVLO) 阈值和输出过压保护 (OVP) 阈值。该器件采用 16 引脚 SOIC 封装,此类封装非常适合单层 PCB 板。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于 LCD 电视的 TPS61197 单串式白光 LED 驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 8月 10日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点