TPS61187
- 4.5V 至 24V 输入电压
- 38V 最大输出电压
- 集成的 2A 40V 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 300 kHz 至 1 MHz 的可编程开关频率
- 自适应升压输出至 WLED 电压
- 宽 PWM 调光频率范围
- 直接 PWM 模式下为 100Hz 至 50KHz
- 频率可编程模式下为 100Hz 至 22KHz
- 20kHz 时的调光比为 100:1
- 200kHz 时的调光比为 1000:1(直接 PWM 模式)
- 小型外部组件
- 集成环路补偿
- 六个 30mA (最大值)电流吸入器
- 1.5% 的电流匹配(典型值)
- PWM 亮度界面控制
- PWM 相移模式亮度调节方法或者直接 PWM 调光方法
- 4kV 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 保护
- 可编程过压阀值
- 内置 WLED 开路/短路保护
- 热关断
- 20 引脚 4mm x 4mm x 0.8mm 薄型四方扁平无引线 (TQFN) 封装
TPS61187 IC 为笔记本电脑 LCD 背光提供了一个高度集成的 WLED 驱动器解决方案。 这个器件具有一个内置的高效升压稳压器,此稳压器具有集成的 2.0A/40V 功率 MOSFET。 6 个电流宿稳压器提供了高精度的电流调节和匹配。 该器件总共能够支持多达 60 个 WLED。 此外,升压输出还可自动地将其电压调节至 WLED 正向电压以优化效率。
TPS61187 支持自动相移亮度调节方法和直接 PWM 亮度调节方法。 在相移 PWM 亮度调节期间,WLED 电流在由输入 PWM 信号控制的占空比上被接通/关闭并且根据集成脉宽调制 (PWM) 信号确定的频率,每个通道被移位。 这个信号的频率可由电阻器进行编程,同时占空比由一个输入到 PWM 引脚的外部 PWM 信号直接控制。 在直接 PWM 亮度调节期间,WLED 电流被与输入 PWM 信号同步接通/关闭。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 带有脉宽调制(PWM) 接口和自动相移的用于笔记本电脑的白光发光二级管 数据表 (Rev. D) | 最新英语版本 (Rev.E) | PDF | HTML | 2012年 3月 19日 | |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
应用手册 | Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application | 2019年 8月 14日 | ||||
应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61187EVM-528 — TPS61187EVM-528 评估模块
TPS61183/7EVM-528 评估模块包含德州仪器 (TI) 配置为 WLED 电源解决方案的 TPS61183 或 TPS61187 IC,可使用单个感应升压转换器提供多达六个独立调节的电流输出。这种电流输出非常适合驱动笔记本电脑/膝上型电脑的 WLED 背光。本用户指南涵盖 EVM 规范、推荐测试设置、测试结果、材料清单以及原理图。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RTJ) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。