TPS61170-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 标准、采用 2mm x 2mm QFN 封装的 3V 至 18V 宽输入范围 1.2A 升压转换器

alarm通知 立即订购

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Type Converter Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Light Load Efficiency, Nonsynchronous Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 38 Iq (typ) (µA) 2300 Duty cycle (max) (%) 93 Switch current limit (typ) (A) 1.2
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Type Converter Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Light Load Efficiency, Nonsynchronous Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 38 Iq (typ) (µA) 2300 Duty cycle (max) (%) 93 Switch current limit (typ) (A) 1.2
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 适用于汽车电子 应用
  • 3V 至 18V 输入电压范围
  • 输入电压最高可达 38V
  • 1.2A 集成开关
  • 1.2MHz 固定开关频率
  • 由 5V 输入电压供电时,300mA 对应的输出电压为 12V,150mA 对应的输出电压为 24V(典型值)
  • 效率高达 93%
  • 输出电压重编程
  • 轻载条件下输出调节可跳过开关周期
  • 内置软启动
  • 6 引脚,2mm × 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装

应用范围

  • 混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 充电器系统
  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 适用于汽车电子 应用
  • 3V 至 18V 输入电压范围
  • 输入电压最高可达 38V
  • 1.2A 集成开关
  • 1.2MHz 固定开关频率
  • 由 5V 输入电压供电时,300mA 对应的输出电压为 12V,150mA 对应的输出电压为 24V(典型值)
  • 效率高达 93%
  • 输出电压重编程
  • 轻载条件下输出调节可跳过开关周期
  • 内置软启动
  • 6 引脚,2mm × 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装

应用范围

  • 混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 充电器系统
  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS61170-Q1 是一款集成 1.2A/40V 功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的单片高压开关稳压器。该器件可配置为多种标准开关稳压器拓扑,包括升压和 SEPIC。该器件通过其宽输入电压范围 支持 需要由多节电池或经稳压的 5V/12V 电源轨提供输电压的应用。

TPS61170-Q1 的工作开关频率为 1.2MHz,允许使用薄型电感和低值陶瓷输入和输出电容。外部回路补偿组件支持用户灵活优化回路补偿和瞬态响应。此器件内置保护 特性,例如逐脉冲过流限制、软启动和热关断。

FB 引脚可调节为基准电压
1.229V。该基准电压可使用通过 CTRL 引脚连接的单线制数字接口(EasyScale协议)进行降低。另外,也可将一路脉宽调制 (PWM) 信号施加于 CTRL 引脚。该信号的占空比可按比例降低反馈基准电压。

TPS61170-Q1 采用 6 引脚 2mm ×
2mm SON 封装,适用于紧凑型电源解决方案。

TPS61170-Q1 是一款集成 1.2A/40V 功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的单片高压开关稳压器。该器件可配置为多种标准开关稳压器拓扑,包括升压和 SEPIC。该器件通过其宽输入电压范围 支持 需要由多节电池或经稳压的 5V/12V 电源轨提供输电压的应用。

TPS61170-Q1 的工作开关频率为 1.2MHz,允许使用薄型电感和低值陶瓷输入和输出电容。外部回路补偿组件支持用户灵活优化回路补偿和瞬态响应。此器件内置保护 特性,例如逐脉冲过流限制、软启动和热关断。

FB 引脚可调节为基准电压
1.229V。该基准电压可使用通过 CTRL 引脚连接的单线制数字接口(EasyScale协议)进行降低。另外,也可将一路脉宽调制 (PWM) 信号施加于 CTRL 引脚。该信号的占空比可按比例降低反馈基准电压。

TPS61170-Q1 采用 6 引脚 2mm ×
2mm SON 封装,适用于紧凑型电源解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS61170 正在供货 采用 2x2mm QFN 封装的 1.2A 开关 38V 高压升压转换器 Non-Q1 version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61170-Q1 采用 2mm x 2mm SON 封装的 1.2A 升压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 11月 29日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
功能安全信息 TPS61170-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution 2020年 5月 22日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
EVM 用户指南 TPS61170EVM-280 User's Guide (Rev. C) 2009年 9月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61170EVM-280 — TPS61170 12V 输入、24V 输出、0.34A 评估模块

The TPS61170EVM-280 facilitates evaluation of the TPS61170 High Voltage 1.2 A Boost Converter. The TPS61170 is monolithic high voltage switching regulator. It can be operated in several of the standard switching configurations, including boost and SEPIC. The 1.2 A, 40 V high (...)

用户指南: PDF
评估板

TPS61170EVM-316 — TPS61170EVM-316 评估模块

TPS61170EVM-316 简化了 TPS61170 高压 1.2A 升压转换器在 SEPIC 配置中的评估过程。
用户指南: PDF
支持软件

TPS6116XEVM-SW — TPS6116x 评估模块的软件

The TPS6116xEVM-SW software provides a software interface for the TPS6116x/70 EVM boards. Use this software to change the TPS6116x IC register via the USB Interface Adapter.
仿真模型

TPS61170 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM230.TSC (416 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS61170 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM231.ZIP (55 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS61170 Unencrypted PSPICE Transient Model Package (Rev. A)

SLVM100A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00803 — 适用于前置摄像系统且采用单核电压应用处理器的汽车电源设计

此参考设计为各种 ADAS 处理器提供可广泛应用的汽车电源设计,侧重点是前后摄像头应用。该设计支持 4V 至 48V 的输入范围,通过分立式元件提供通用处理器电源轨。这不仅增加了设计的多功能性,还优化了布局,有助于实现汽车合规性,满足与生产汽车电子子系统相关的 EMI/EMC 法规要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-080007 — DLP® 汽车前照灯参考设计

此参考设计详细介绍了 DLP5531-Q1 DMD 的控制板设计。DLP5531-Q1 DMD 是超过 130 万像素的空间光调制器,可以控制光线以产生数字控制的照明分布。该设计展示了简化的电源架构,该架构采用更少的元件,从而节省空间并降低成本。当与光学器件、输入视频源、计算机或其他控制方法结合使用时,此设计可用于演示自适应远光灯、无眩光波束控制、反光交通标志调光、行人调光、符号投影和 OEM 商标附加。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30046 — 企业 SSD 备用电源参考设计

PMP30046 参考设计展示了一款适用于企业级 SSD 备用电源的系统解决方案。热插拔控制器的输入电压可以是 5V 或 12V。降压级将此输入电压转换为 3.3V,最大负载电流为 2.5A。此 3.3V 电压被加压至 28V,以对备用电容器充电。如果发生停电事件,另一个降压级将使用备用电容器中存储的能量向输入电压轨供应 5V 电压,最大负载电流为 2.5A。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00322 — 汽车类超声波液位/质量测量参考设计

这项 TI 参考设计是一款汽车液位/浓度/质量/温度液体测量系统。该设计计划使用基于 C2000 和双通道 TDC1000 超声波 AFE 的超声波测量。此解决方案支持 4.5-40V 系统功能,具备电池反向保护。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频