TPS61093

正在供货

具有集成功率二极管和输入/输出隔离的低输入、20V/1.1A 升压直流/直流转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 1400 Features Enable, Output discharge, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 1.7 Vout (max) (V) 17 Iq (typ) (µA) 900 Duty cycle (max) (%) 93 Switch current limit (typ) (A) 1.1
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 1400 Features Enable, Output discharge, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 1.7 Vout (max) (V) 17 Iq (typ) (µA) 900 Duty cycle (max) (%) 93 Switch current limit (typ) (A) 1.1
WSON (DSK) 10 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 输入范围:1.6V 至 6V
  • 集成式功率二极管和隔离 FET
  • 1.1A、20V 内部开关 FET
  • 1.2MHz 固定开关频率
  • 15V 输出电压时,效率高达 88%
  • 过载和过压保护
  • 可编程软启动
  • IC 关断之后的负载放电路径
  • 2.5mm × 2.5mm × 0.8mm WSON 封装
  • 使用 TPS61093 并借助 WEBENCH® 电源设计器进行定制设计
  • 输入范围:1.6V 至 6V
  • 集成式功率二极管和隔离 FET
  • 1.1A、20V 内部开关 FET
  • 1.2MHz 固定开关频率
  • 15V 输出电压时,效率高达 88%
  • 过载和过压保护
  • 可编程软启动
  • IC 关断之后的负载放电路径
  • 2.5mm × 2.5mm × 0.8mm WSON 封装
  • 使用 TPS61093 并借助 WEBENCH® 电源设计器进行定制设计

TPS61093 是一款兼具高集成度和高可靠性的 1.2MHz 固定频率升压转换器。该集成电路 (IC) 集成有 20V 电源开关、输入/输出隔离开关以及功率二极管。当输出电流超过过载限制时,IC 的隔离开关打开,以将输出与输入断开,从而保护 IC 和输入电源。在关断期间,隔离开关也会断开输出与输入之间的连接,以更大限度降低泄漏电流。当 IC 关断时,输出电容会通过内部二极管放电至低电压电平。其他保护 特性 包括每个周期 1.1A 峰值过流保护 (OCP)、输出过压保护 (OVP)、热关断以及欠压锁定 (UVLO)。

IC 的最低输入电压为 1.6V,可通过两个碱性电池、单个锂离子电池或者 3.3V 和 5V 稳压电源供电运行。输出电压最高可升压至 17V。TPS61093 可采用带有散热垫的 2.5mm × 2.5mm VSON 封装。

TPS61093 是一款兼具高集成度和高可靠性的 1.2MHz 固定频率升压转换器。该集成电路 (IC) 集成有 20V 电源开关、输入/输出隔离开关以及功率二极管。当输出电流超过过载限制时,IC 的隔离开关打开,以将输出与输入断开,从而保护 IC 和输入电源。在关断期间,隔离开关也会断开输出与输入之间的连接,以更大限度降低泄漏电流。当 IC 关断时,输出电容会通过内部二极管放电至低电压电平。其他保护 特性 包括每个周期 1.1A 峰值过流保护 (OCP)、输出过压保护 (OVP)、热关断以及欠压锁定 (UVLO)。

IC 的最低输入电压为 1.6V,可通过两个碱性电池、单个锂离子电池或者 3.3V 和 5V 稳压电源供电运行。输出电压最高可升压至 17V。TPS61093 可采用带有散热垫的 2.5mm × 2.5mm VSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS61376 正在供货 具有 2.5% 精度输入平均电流限制和真正断开功能的 25V、4.5A 升压转换器 TPS61376 has adjustable input current limited feature

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61093 低输入升压转换器,具有集成式功率二极管和输入/输出隔离功能 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 7月 24日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
应用手册 Automated Frequency Response Analyzer 2013年 10月 9日
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011年 8月 17日
用户指南 TPS61093EVM-519 2009年 10月 10日
更多文献资料 Seminar 400 Topic 1 - Current-Mode Control of Switching Power Supplies 2001年 2月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61093EVM-519 — TPS61093EVM-519 评估模块

TPS61093EVM-519 简化了 TPS61093 低输入、20V/1.1A 升压 DC/DC 转换器的评估过程。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61093 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)

SLVMAK9D.ZIP (49 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00550 — 适用于 PLC 的双路通道间隔离式通用模拟输入模块参考设计

适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 TIDA-00550 双通道到通道隔离式通用模拟输入模块参考设计将精度和灵活性集于一身。与传感器变送器结合使用时,该参考设计可测量标准输入电压和电流以及热电偶、RTD 和 4-20mA 的回路。它只有四个输入端子,适用于同时需要最小空间、高多功能性和高性能的应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00225 — 适用于 BeagleBone Black 的数据集中器 Cape

该设计为使用 BeagleBone Black 平台的开发人员提供了新的连接选项。它允许开发人员使用 TI 的电力线通信 (PLC) 和射频模块,以便轻松快捷地为智能电网网络开发主机应用程序。开发人员可轻松构建自己的 BeagleBone Black Cape 并开始使用 TI 的 G3-PLC、6LowPAN、PRIME、无线 M-BUS 或 ZigBee® 解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSK) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频