TPS61088
- 2.7V 至 12V 输入电压范围
- 4.5V 至 12.6V 输出电压范围
- 10A 开关电流
- 效率高达 91%(VIN = 3.3V、VOUT = 9V 且 IOUT = 3 A 时)
- 在轻负载条件下,有 PFM 模式和强制 PWM 模式可供选择
- 关断期间,流入 VIN 引脚的电流为 1.0µA
- 可通过电阻编程的开关峰值电流限制
- 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
- 可编程软启动
- 13.2V 输出过压保护
- 逐周期过流保护
- 热关断
- 20 引脚 4.50mm × 3.50mm VQFN 封装
- 使用 TPS61088 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS61088 是一款高功率密度的全集成同步升压转换器,配有一个 11mΩ 功率开关和一个 13mΩ 整流器开关,可为便携式系统提供高效率的小尺寸解决方案。TPS61088 具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,可支持由单芯或两芯锂电池供电的应用。该器件具备 10A 开关电流能力,并且能够提供高达 12.6V 的输出电压。
TPS61088 采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。在中等到重负载条件下,TPS61088 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作。在轻负载条件下,该器件可通过 MODE 引脚选择下列两种工作模式之一。一种是可提高效率的脉宽调制 (PFM) 模式;另一种是可避免因开关频率较低而引发应用问题的强制 PWM 模式。可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节 PWM 模式下的开关频率。TPS61088 还实现了可编程的软启动功能和可调节的开关峰值电流限制功能。此外,该器件还提供有 13.2V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。
TPS61088 采用 20 引脚 4.50mm × 3.50mm VQFN 封装。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS61088EVM-677 — TPS61088-PWR677 评估模块
此 EVM 包含 200kHz-2MHz 全集成同步升压转换器 TPS61088,最大开关电流为 10A。此 EVM 板的输出电压设置为 9V(Vin=3.3V、Vo=9V、Io=3A 时),效率可达 90%。
TPS61088 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-050021 — 适用于智能仪表的 GSM 模块备用电源参考设计
TIDEP-01022 — 汽车网关参考设计
这款 TIDEP-01022 汽车网关参考设计 (GCARD) 是一款易于使用的 8 层 PCB 详细设计,可用作集中式、域或区域控制器,并以我们的 Jacinto™ 7 DRA821 处理器为基础。它可帮助汽车行业的原始设备制造商和一级供应商入门,从而快速轻松地创建功能齐全的 DRA821 解决方案。
DRA821 (...)
PMP4451 — 具有输入和输出快速充电器的 USB-C DFP+ USB-A 移动电源参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RHL) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点