TPS59650
- 符合英特尔 (Intel) IMVP-7 串行 VID (SVID)
- 支持 CPU 和 GPU 输出
- CPU 通道单相、两相、或者三相
- 单相或者两相 GPU 通道
- 包括数字电流监控在内的完全 IMVP-7 特性集
- 0.250V 至 1.52V 输出电压的 8 位 ADC
- 轻负载与重负载下的优化的效率
- VCORE过冲衰减 (OSR)
- VCORE下冲衰减 (USR)
- 精确的、可调节的电压配置
- 每通道 8 个独立频率选择 (CPU/GPU)
- 正在申请专利的 AutoBalance™ 相位均衡
- 可选 8 级电流限制
- 3V 至 28V 转换电压范围
- 2 个具有集成升压场效应晶体管 (FET) 的集成快速 FET 驱动器
- 可选地址(只适用于 TPS59650)
- 小型 6 x 6、48 引脚、QFN、 PowerPAD 封装
TPS51650 和 TPS59650 是含有 2 个集成栅极驱动器的双通道、完全符合 SVID 的 IMVP-7 降压控制器。 高级的控制特性,例如 D-CAP+ 的具有重叠脉冲支持(下冲衰减,USR)和上冲衰减 (OSR) 的架构提供快速响应时间、最低的输出电容和高效率。 所有这些控制器还支持针对轻负载的单相位运行。 完全免费附赠的 IMVP-7 I/O 被集成到包括双 PGOOD 信号、ALERT 和 VR_HOT的控制器内。 VCORE转换率和电压配置的可控性使 IMVP-7 的特性更加丰富。 此外,控制器的 CPU 通道包括 2 个高电流 FET 栅极驱动器来驱动具有非常高速和极低开关损失的高侧和低侧 N-通道 FET。 TPS51601 驱动器用于 CPU 的第三相和 GPU 通道的两相。
这些控制器封装在一个节省空间、耐热增强型的 48 引脚、方形扁平无引脚 (QFN) 内且额定运行温度为 –10°C 至 105°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 双通道(3 相位CPU/2 相位GPU)SVID, D-CAP+™ 用于IMVP-7 VCORE 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2012年 3月 5日 | |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS59650EVM-753 Evaluation Module | 2012年 3月 29日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-00021 — Intel IMVP7 第三代 Core Mobile (Core i7) 电源管理参考设计
Intel® Core i7 电源管理设计是一款面向 Intel IMVP-7 SVID 的参考设计,提供 GUI 通信程序以及多个板载测试点,用于评估 CPU 直流/直流控制器的静态和动态性能。该设计采用 IMVP-7 三相 CPU 电源、两相 GPU Vcore 电源、1.05VCC I/O 电源和 DDR3L/DDR4 内存电压轨。为大幅提高功率密度和热性能,还采用了 5mm x 6mm NEXFET 电源块 MOSFET。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RSL) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点