TPS56121

正在供货

4.5V 至 14V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 15 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 14 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 12 Iq (typ) (µA) 2500 Duty cycle (max) (%) 93
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 15 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 14 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 12 Iq (typ) (µA) 2500 Duty cycle (max) (%) 93
LSON-CLIP (DQP) 22 30 mm² 6 x 5
  • 4.5-V 至 14-V 输入电压范围
  • 整合功率块技术
  • 输出电流高达 15 A
  • 300 kHz、500 kHz 与 1 MHz 固定频率选项
  • 高侧与低侧 MOSFET RDS(on) 传感
  • 可编程软启动
  • 误差精度为 1% 的 600 mV 参考电压
  • 前馈电压模式控制
  • 支持预偏置输出
  • 热关断
  • 22 引脚 5 毫米 x 6 毫米 PQFN PowerPAD 封装
  • 4.5-V 至 14-V 输入电压范围
  • 整合功率块技术
  • 输出电流高达 15 A
  • 300 kHz、500 kHz 与 1 MHz 固定频率选项
  • 高侧与低侧 MOSFET RDS(on) 传感
  • 可编程软启动
  • 误差精度为 1% 的 600 mV 参考电压
  • 前馈电压模式控制
  • 支持预偏置输出
  • 热关断
  • 22 引脚 5 毫米 x 6 毫米 PQFN PowerPAD 封装

TPS56121 是一款工作电源电压在 4.5 V 与14 V 之间 的高效率大电流同步降压转换器。该器件可在高达 15 A 的负载下产生低至 0.6 V 的输出电压。 集成型 NexFET 功率 MOSFET 可带来小型化与易用性优势。

该器件可通过电压前馈补偿实施电压模式控制,能够在输入电压变化时立即做出响应。

TPS56121 采用热增强型 22-引 PQFN (DQP) PowerPAD 封装。

该器件支持高度的设计灵活性,可提供各种用户可编程功能,其中包括软启动、过流保护 (OCP) 级以及环路补偿。 OCP 级可通过由 ILIM 引脚连接至电路接地的单个外部电阻器进行编程。 在初始上电排序过程中,该器件可进入校准环节,测量 ILIM 引脚电压,并设置内部l OCP 电压级。 在工作中,可在通电时通过将可编程 OCP 电压级与整个低侧 FET 的电压压降进行比较来判断是否为过流状况。 然后,其可在消除故障后进入关断/重启环节。

TPS56121 是一款工作电源电压在 4.5 V 与14 V 之间 的高效率大电流同步降压转换器。该器件可在高达 15 A 的负载下产生低至 0.6 V 的输出电压。 集成型 NexFET 功率 MOSFET 可带来小型化与易用性优势。

该器件可通过电压前馈补偿实施电压模式控制,能够在输入电压变化时立即做出响应。

TPS56121 采用热增强型 22-引 PQFN (DQP) PowerPAD 封装。

该器件支持高度的设计灵活性,可提供各种用户可编程功能,其中包括软启动、过流保护 (OCP) 级以及环路补偿。 OCP 级可通过由 ILIM 引脚连接至电路接地的单个外部电阻器进行编程。 在初始上电排序过程中,该器件可进入校准环节,测量 ILIM 引脚电压,并设置内部l OCP 电压级。 在工作中,可在通电时通过将可编程 OCP 电压级与整个低侧 FET 的电压压降进行比较来判断是否为过流状况。 然后,其可在消除故障后进入关断/重启环节。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS56221 正在供货 4.5V 至 14V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Higher current equivalent.
功能与比较器件相似
TPS543A26 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 16A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Fixed frequency converter with higher efficiency and internal compensation
TPS543B22 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 20A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Fixed frequency converter with higher efficiency and internal compensation

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 4.5-V 至 14-V 输入大电流同步降压转换器 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2012年 6月 1日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
模拟设计期刊 2단계 필터를 사용하여 전압 리플 감소 PDF | HTML 2023年 5月 3日
模拟设计期刊 使用第二級濾波器來減少電壓漣波 PDF | HTML 2023年 5月 3日
模拟设计期刊 使用第二级滤波器来减少电压纹波 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 12月 6日
EVM 用户指南 TPS56121 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 11月 3日
应用手册 TPS56121应用注意事项_CN 2020年 4月 21日
应用手册 Calculating Efficiency (Rev. A) 2020年 3月 6日
选择指南 SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Analysis and Design of Input Filter for DC-DC Circuit 2017年 11月 27日
应用手册 An Efficient LDO-less Power Supply Solution for AFE76xx 2017年 11月 13日
应用手册 Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Co 2014年 7月 11日
应用手册 半导体和集成电路 (IC) 封装热度量 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2013年 8月 2日
设计指南 适用于 Xilinx FPGA 的模拟器件 解决方案指南 2012年 4月 24日
应用手册 Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS56121EVM-601 — 用于 TPS56121 高电流 (15A) 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块

TPS56121EVM-601 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS56121 高电流同步降压 DC/DC 转换器。TPS56121EVM-601 可在 15A 的电流下将 8V 至 14V 的输入电压转换为 1.2V。评估模块使用与 2x 12 AWG 实心线或绞线相兼容的标准终端块。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS56121 TINA TI Start-Up Reference Design

SLUM143.TSC (900 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS56121 TINA-TI Average Reference Design

SLUM280.TSC (1202 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS56121 TINA-TI Average Spice Model

SLUM281.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS56121 TINA-TI Steady State Reference Design

SLUM144.TSC (900 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS56121 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM145.ZIP (80 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS56121 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM139A.ZIP (100 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS56121/221 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLUM235A.ZIP (449 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40007 2.25V-5.5V、300kHz、灌电流/拉电流、预偏置、同步降压控制器 TPS40009 2.25V-5.5V、600kHz、灌电流/拉电流、预偏置、同步降压控制器 TPS40021 具有拉/灌电流能力、频率高达 1MHz 的增强型低输入(2.25V 至 5.5V)同步降压控制器 TPS40040 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、300kHz 同步降压控制器 TPS40041 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、600kHz 同步降压控制器 TPS40055 具有拉/灌电流能力且频率高达 1MHz 的宽输入(8V 至 40V)同步降压控制器 TPS40057 宽输入 (8V-40V)、频率高达 1MHz 的同步降压控制器,带有预偏置的输出驱动/吸入 TPS40075 具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器 TPS40077 采用 HTSSOP 封装、具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器 TPS40101 具有高级排序功能和输出裕量的 4.5V 至 18V 同步降压控制器 TPS40170 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器 TPS40190 4.5V 至 15V、20A 同步降压控制器 TPS40192 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、600kHz 同步降压控制器 TPS40193 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、300kHz 同步降压控制器 TPS40195 具有电源正常指示和同步功能的 4.5V 至 20V、20A 同步降压控制器 TPS40200 宽输入非同步降压直流/直流控制器 TPS40303 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、300kHz 同步降压控制器 TPS40304 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、600kHz 同步降压控制器 TPS40305 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、1.2MHz 同步降压控制器 TPS40322 双通道输出或二相同步降压控制器 TPS40400 具有 PMBus™ 且包含遥测功能的 3V 至 20V、30A 同步降压控制器 TPS40422 具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器 TPS5130 具有 LDO 控制器的 4.5V 至 28V 三路同步降压控制器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS53311 具有 Eco-Mode 和流畅 PWM 的 2.9V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器 TPS53313 具有优化轻负载效率的 4.5V 至 16V、6A 同步降压转换器 TPS53316 具有集成开关的高效,5A降压调节器 TPS56121 4.5V 至 14V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS56221 4.5V 至 14V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器
参考设计

PMP6776 — Xilinx Kintex 7 Low Cost reference design

PMP6776 是低成本非隔离型同步降压电源。此设计使用 TPS56121 和 TPS54620 同步降压转换器以及 TPS54425 和 TPS54225 降压开关产生 7 个输出。其功能包括:输入电压范围为 10.8V 至 13.2V,输出为 6A 下 1V、4A 下 1.5V、6A 下 1.8V、2A 下 2V、8A 下 2.5V、8A 下 3.3V、4A 下 1.2V。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LSON-CLIP (DQP) 22 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频