TPS54678
- 采用两个 12mΩ(典型值)MOSFET,可获得高效率 6A 持续输出电流
- 200kHz 至 2MHz 开关频率
- 在工作温度范围(–40°C 至 150°C)内具有 0.6V ±1% 电压基准
- 与外部时钟同步
- 以预偏置电压启动
- 电源正常输出
- 可调缓启动和排序
- 逐周期电流限制和断续电流保护
- 可调输入电压 UVLO
- 热增强型 16 引脚 3mm × 3mm WQFN (RTE) 封装
- 使用 TPS54678 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
TPS54678 器件是一款具有两个集成 MOSFET 的全功能 6V、6A、同步降压电流模式转换器。
TPS54678 集成了 MOSFET,通过实施电流模式控制来减少外部组件数量,通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 WQFN 封装最大限度减小 IC 尺寸,从而实现小型设计。
TPS54678 在工作温度范围内以精确 (±1%) 的电压基准 (VREF) 为多种负载提供精确调节。
通过集成 12mΩ MOSFET,最大限度提升效率。在使用使能 (EN) 引脚的情况下,通过禁用器件可降低关断电源电流。
输出电压启动斜坡受控于软启动 (SS) 引脚,还可以配置该引脚来控制排序或跟踪。借助预偏置电压,可实现单调启动。通过使能引脚上的电阻分压器设定阈值,可以提高欠压锁定。开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 105% 之间。
逐周期电流限制、断续过流保护和热关断可在过流情况下保护器件不受损坏。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有断续电流限制的 TPS54678 2.95V 至 6V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 7月 30日 |
应用手册 | 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 4月 24日 | |
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
应用手册 | Calculating Efficiency (Rev. A) | 2020年 3月 6日 | ||||
应用手册 | Minimizing Output Ripple During Startup (Rev. A) | 2019年 5月 20日 | ||||
选择指南 | SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) | 2019年 2月 6日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Minimizing Output Ripple During Startup | 2017年 6月 22日 | ||||
应用手册 | 半导体和集成电路 (IC) 封装热度量 (Rev. B) | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2013年 8月 2日 | ||
用户指南 | TPS54678EVM-155 6-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module | 2012年 6月 13日 | ||||
应用手册 | Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink | 2011年 5月 4日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54678EVM-155 — TPS54678 评估模块
The Texas Instruments TPS54678EVM-155 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54678 2.95V to 6V Output, 2MHz Synchronous Step-Down Switcher.
用户指南: PDF
仿真模型
TPS54678 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMAG0A.ZIP (124 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点